การพิมพ์ 3D ด้วยพอลิเมอร์ทนทานการสึกหรอ

วัสดุที่ดีที่สุดสําหรับการใช้งานที่เคลื่อนไหว

วัสดุการพิมพ์ 3D
วัสดุการพิมพ์สามมิติของเราทนทานต่อการสึกหรอมากกว่าพลาสติกทั่วไปถึง 50  เท่า ทำให้วัสดุเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสและเคลื่อนไหวบ่อยๆ ในหน้านี้ คุณสามารถค้นหาวัสดุที่ตอบสนองความต้องการพิเศษ เช่น วัสดุที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร หรือ วัสดุที่เหมาะสำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ในร้านของเรา คุณจะพบข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียดและคำแนะนำในการประมวลผลสำหรับวัสดุการพิมพ์ 3 มิติทั้งหมดของเรา เพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผลเส้นใยของเราบนเครื่องพิมพ์ 3 มิติทั่วไปจาก Bambu Lab และ Prusa คุณสามารถดาวน์โหลด โปรไฟล์วัสดุ บางส่วนได้
▶️ ไปที่ร้านค้าออนไลน์

พลาสติก iglidur มีคุณสมบัติอะไรที่เหมือนกัน?
วัสดุ iglidur ทุกชนิดผลิตจากวัสดุพื้นฐานชนิดเดียวกัน ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับตลับลูกปืนแบบกาบโดยเฉพาะ นั่นหมายความว่า วัสดุทั้งหมดสามารถหล่อลื่นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่อง และยังทนทานต่อการสึกหรอ คุณสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของวัสดุพื้นฐานของ iglidur ได้ใน Wiki ตลับลูกปืนแบบกาบ

ในหน้านี้ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของวัสดุของเรา:

วัสดุสารพัดประโยชน์สำหรับอาหาร


วัสดุการพิมพ์สามมิติ iglidur ถือเป็นวัสดุอเนกประสงค์ที่สามารถใช้กับการสึกหรอทุกประเภทภายใต้สภาวะปกติ

สินค้าขายดี ได้แก่ ผงพลาสติก SLS iglidur i3 และไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur i150 แต่หากงานของคุณต้องการวัสดุที่ครบเครื่อง ทั้งทนต่อการดัดงอและทนความร้อนได้สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด iglidur  i230 คือคำตอบที่ใช่
เครื่องพิมพ์สามมิติ SLS

สินค้าขายดี

ผงพลาสติก iglidur i3 SLS

ผงพลาสติก iglidur i3 SLS

  • ขายดีที่สุดในบริการการพิมพ์ 3 มิติ
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูงและมีความแข็งแรงสูงสุด
  • คุณสมบัติเชิงกลที่ดี
  • เหมาะสำหรับการใช้งานสไลด์และเกียร์
iglidur  i3 สำหรับการพิมพ์ 3D ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ซินเตอร์

ผงพลาสติก iglidur i3 SLS

  • ทนทานต่อแรงโค้งงอสูง
  • ทนต่ออุณหภูมิสูงมากกว่า 180 °C
  • ปลอด PTFE และซิลิโคน
  • ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (ESD)
ไทรโบฟิลาเมนต์สำหรับชิ้นส่วนที่ทนต่อการสึกหรอ iglidur i150

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur i150

  • เส้นใยที่ขายดีที่สุด
  • ใช้งานง่าย
  • เหมาะสำหรับความเร็วพื้นผิวต่ำ
  • อาหารเข้ากันได้ตาม EU10/2011

วัสดุทนความร้อน

หมวดหมู่นี้รวมวัสดุพิมพ์ 3 มิติที่สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 120°C อย่างถาวร (โดยไม่เสียรูปทรง) : เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้วามร้อนสูงเรามีวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ 2 ประเภท ได้แก่ เส้นใยไตรโบฟิลาเมนต์ (Tribofilaments) ที่ทนทานต่อการเสียดสี และผง SLS (Selective Laser Sintering)สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อแปรรูปเส้นใยทนความร้อน (Heat-Resistant Tribofilaments)
  • ในการประมวลผลเส้นใยที่มีอุณหภูมิสูงคุณต้องมีเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีอุณหภูมิพื้นที่ติดตั้งอย่างน้อย 160 ° C
  • สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องเก็บเส้นใยที่มีอุณหภูมิสูงไว้เพื่อป้องกันความชื้นและตากให้แห้งก่อนนำไปใช้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ
เส้นใยทนความร้อน

สินค้าขายดี

iglidur A350 ไส้หลอดทนความร้อนและปลอดภัยต่ออาหารตามมาตรฐาน FDA

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur A350

  • ทนทานต่ออุณหภูมิสูงสุด 180°C ในการใช้งานที่หนัก
  • สารหน่วงไฟ ตามมาตรฐาน UL94-V0 
  • เหมาะสำหรับหม้อนึ่งความดันและเป็นไปตามมาตรฐาน FDA
iglidur RW370 ทนความร้อนสูงและเส้นใยที่แข็งแรง

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur RW370

  • สามารถทนอุณหภูมิสูงถึง 180°C ในการใช้งานแบบต่อเนื่อง
  • สารหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL94-V0 และ DIN EN 45545
  • เส้นใยไตรโบฟิลาเมนต์ที่แข็งแรงที่สุด
iglidur J260 วัสดุการพิมพ์ 3 มิติที่แข็งแรงและทนต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur J260

  • ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 120°C ในการทำงานต่อเนื่อง
  • ทนต่อสารเคมี
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีมากที่โหลดต่ําและปานกลาง

วัสดุที่เหมาะกับ ESD

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ข้อกำหนด ESD มีความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตชิ้นส่วนป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับเครื่องจักรที่ต้องมีการรับรอง ATEX
ผลิตภัณฑ์ใหม่: iglidur®  i9-ESD มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำกว่า iglidur   i8-ESD ซึ่งป้องกันกระแสการคายประจุที่ไม่ต้องการระหว่างส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่ละเอียดอ่อน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับขั้วต่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกเหนือจากข้อกำหนดคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตแล้ว iglidur i8-ESD และ i9-ESD ยังมีคุณลักษณะเฉพาะด้วย ความแข็งแกร่งที่โดดเด่น ซึ่งส่งผลให้ชิ้นส่วนเปลี่ยนรูปไปในระดับที่น้อยกว่าวัสดุอื่นภายใต้แรงโหลดเดียวกัน เช่นเดียวกับวัสดุการพิมพ์ 3D igus อื่นๆ ทั้งหมด ผง ESD SLS มี สารหล่อลื่นที่เป็นโซลิด ซึ่งรับประกัน แรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ และ ไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น เพิ่มเติม

สินค้าขายดี

iglidur® i8-ESD เป็นพลาสติกป้องกันสถิติสำหรับการพิมพ์ 3D

ผงพลาสติก iglidur i8-ESD SLS

  • ความต้านทานหน้าสัมผัส 104 ถึง 107โอห์ม x เซนติเมตร
  • ป้องกัน UV สูง
  • สามารถใช้งานในระบบที่มี และไม่มี CO2 laser
iglidur® i8-ESD เป็นพลาสติกป้องกันสถิติสำหรับการพิมพ์ 3D

ผงพลาสติก iglidur i9-ESD SLS

  • ความต้านทานหน้าสัมผัส 104 ถึง 107โอห์ม x เซนติเมตร
  • ป้องกันกระแสรบกวนในส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า
  • เพิ่มความแข็งแกร่ง
กริปเปอร์แบบกระจายไฟฟ้าสถิต (ESD)

ชิ้นส่วนตัวอย่างฟรี

สั่งซื้อกริปเปอร์ตัวอย่างที่พิมพ์แบบ 3 มิติที่ทำจาก iglidur ®  i8-ESD โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และดูวัสดุ SLS
 

วัสดุทนสารเคมี


iglidur  i10 วัสดุการเผาด้วยเลเซอร์ที่มีความทนทานต่อสารเคมีซึ่งรับการพัฒนาลักษณะเด่นเฉพาะคือมีความเหนียวสูงและการดูดซับความชื้นต่ำ วัสดุที่เหมาะสำหรับส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันลดน้ำหนักพร้อมข้อกำหนดด้านความยืดหยุ่น โดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ด้วยคุณสมบัติที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร iglidur  i10 จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอาหาร

 คุณสามารถค้นหาความทนทานต่อสารเคมีสำหรับวัสดุแต่ละชนิดได้ที่ "ข้อมูลทางเทคนิค" ใน ร้านขายวัสดุ หรือใน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับวัสดุที่เป็นปัญหาใน เครื่องมือบริการการพิมพ์ 3 มิติ
พลาสติกแต่ละชนิดได้รับการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีที่เป็นปัญหา ส่วนผสมจะไม่ถูกนำมาพิจารณา ข้อมูลทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง ความต้านทานพลาสติกแบ่งออกเป็นความต้านทาน (+) ความต้านทานจำกัด (0) และไม่มีความต้านทาน (-)
iglidur i10 เป็นพลาสติกทนต่อสารเคมีสำหรับการพิมพ์ 3D

ความต้านทาน หมายถึงอะไร?

  • คุณสมบัติเชิงกลไม่เปลี่ยนแปลง
  • สีและผิวสัมผัสไม่เปลี่ยนแปลง
  • ความเป็นไปได้ที่น้ำหนักเพิ่มขึ้น <3% หรือน้ำหนักลดลง <0.5%
  • ความเป็นไปได้ที่มีการเปลี่ยนแรงบีบอัดที่เบรค <15%
  • ความเป็นไปได้ที่มีการเปลี่ยนความแข็ง Shore D <2%
จากประสปการณ์ของเรา ไม่มีความเสียหายจากการใช้งาน

ความต้านทานจำกัด หมายถึงอะไร?

  • น้ำหนักและคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
  • สีและผิวสัมผัส เปลี่ยนแปลง
  • น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3-8% หรือลดลง 0.5-3%
  • สามารถเปลี่ยนแปลงแรงบีบอัดได้ 15% ถึง 25% เมื่อหยุดพัก
  • ความหนา Shore D อาจเปลี่ยนจาก 2 เป็น 5 ได้
ในกรณีนี้ เราแนะนำให้ลองทดสอบใช้งานจริงภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนดไว้

สินค้ายอดนิยม

iglidur i10 เป็นพลาสติกทนต่อสารเคมีสำหรับการพิมพ์ 3D

ผงพลาสติก iglidur i3 SLS

  • ทนสารเคมี-
  • เข้ากันได้กับอุตสาหกรรมอาหารตาม FDA
  • บริการพิมพ์ 3 มิติ สินค้าพร้อมส่งภายใน 7 วัน
เส้นพลาสติกทนสารเคมี iglidur J260

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur J260

  • ทนต่อสารเคมี
  • ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 120°C ในการทำงานต่อเนื่อง
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีมากที่โหลดต่ําและปานกลาง

วัสดุที่ปลอดภัยต่ออาหาร

วัสดุสำหรับพิมพ์ 3 มิติของเราบางส่วนได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารนี้รับประกันว่าวัสดุที่สัมผัสกับอาหารได้ผ่านการทดสอบปริมาณพลาสติกที่อาจละลายออกมาเมื่อสัมผัสกับอาหาร กฎหมายการให้ข้อมูลอาหารแก่ผู้บริโภค 10/2011 และ องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา กำหนดค่าจำกัดของปริมาณพลาสติก หากเกินค่าที่กำหนดจะถือว่าไม่ปลอดภัยสำหรับอาหารอีกต่อไป นอกจากนี้ ระยะเวลาที่วัสดุสัมผัสกับอาหารก็สำคัญเช่นกัน  
ขึ้นอยู่กับใบรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน FDA หรือ EU 10/2011 และอุณหภูมิโดยรอบ
ข้อแนะนำสำหรับการพิมพ์ 3 มิติด้วยเส้นใยไตรโบฟิลาเมนต์ที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร:
  • ป้องกันเส้นใยอาหารจากสารปนเปื้อน
  • ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สัมผัสอย่างทั่วถึงก่อนพิมพ์ โดยเฉพาะเฟืองเอ็กซ์ทรูดเดอร์ หัวพิมพ์ และแท่นพิมพ์
  • ไม่ใช้กาว หรือใช้กาวที่ได้รับมาตรฐานด้านอาหาร
  • เลือกการตั้งค่าซอฟต์แวร์การแบ่งส่วนสำหรับพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูง
  • ลดความเร็วในการพิมพ์และปรับความกว้างของเส้นพลาสติกให้เหมาะกับหัวฉีด
เส้นพลาสติกที่ปลอดภัยต่ออาหาร

สินค้าขายดี

iglidur i151 filament

ไทรโบฟิลาเมนต์ iglidur i151

  • สอดคล้องกับกฎระเบียบทางด้านอาหารขององค์การอาหารและยาและสหภาพยุโรป 10/2011
  • ด้วยการที่สีเป็นสีฟ้าทำให้สามารถมองเห็นได้โดยง่าย
  • สามารถประมวลผลด้วยเครื่องพิมพ์ใดก็ได้
พลาสติกปลอดภัยสำหรับอาหาร iglidur i6 สำหรับการพิมพ์ 3D

ผง iglidur i3 SLS

  • เข้ากันได้กับอุตสาหกรรมอาหารตาม FDA
  • รายละเอียดพื้นผิวแม่นยำ
  • เหมาะสำหรับล้อตัวหนอน
พลาสติกปลอดภัยสำหรับอาหาร iglidur i6 สำหรับการพิมพ์ 3D

ชิ้นส่วนตัวอย่างฟรี

สั่งซื้อล้อหนอนที่พิมพ์แบบ 3 มิติที่ทำจาก iglidur i6 จากเครื่องเผาผนึกแบบเลเซอร์ และดูวัสดุด้วยตัวคุณเอง
 

วัสดุสำหรับส่วนประกอบโครงสร้างและการพิมพ์หลายวัสดุ

 
เส้นใยการพิมพ์ 3 มิติเสริมเส้นใย igumid P150 และ P190 ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษให้เป็นวัสดุพันธมิตรสำหรับ iglidur i150 และ i190 สำหรับการผลิตส่วนประกอบที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษและในเวลาเดียวกันแรงเสียดทานต่ำที่ผลิตด้วยกระบวนการพิมพ์แบบหลายวัสดุ ▶️ เรียนรู้เพิ่มเติม

เนื่องจากเป็นสารประกอบที่มีหลายวัสดุ ความต้านทานการสึกหรอและคุณสมบัติการเลื่อนของไทรโบฟิลาเมนต์ที่เกี่ยวข้องและความแข็งแกร่งพิเศษของเส้นใย igumid จึงถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นส่วนประกอบเดียวผ่านชั้นที่ยึดติดกันอย่างแยกไม่ออก ด้วยความแข็งแรงดัดงอสูง เส้นใย igumid ยังเหมาะสำหรับการผลิตส่วนประกอบโครงสร้างน้ำหนักเบาอีกด้วย 

สินค้าขายดี

เส้นใยเสริมแรง igumid P150 เส้นใยการพิมพ์ 3 มิติ

igumid  P150 เส้นใยเสริมแรง

  • ความแข็งแรงรับแรงดัดงอ 87MPa โมดูลัสความยืดหยุ่น 5GPa
  • แข็งแกร่งและแข็งแกร่งมากด้วยการเสริมแรงด้วยไฟเบอร์
  • ไม่หล่อลื่นด้วยตนเองวัสดุโครงสร้างสําหรับส่วนประกอบที่มีน้ําหนักเบา
เส้นพลาสติกฟิลาเมนต์การพิมพ์ 3 มิติ igumid P190 3D ที่เสริมด้วยไฟเบอร์

igumid  P190 เส้นใยเสริมแรง

  • กำลังรับแรงดัดงอ 237MPa การดัดงอ 11.5GPa
  • แข็งแกร่งและแข็งแกร่งมากด้วยการเสริมแรงด้วยไฟเบอร์
  • ไม่หล่อลื่นด้วยตนเองวัสดุโครงสร้างสําหรับส่วนประกอบที่มีน้ําหนักเบา
เส้นพลาสติกฟิลาเมนต์การพิมพ์ 3 มิติ igumid P190 3D ที่เสริมด้วยไฟเบอร์

ชิ้นส่วนตัวอย่างฟรี

สั่งพิมพ์ข้อต่อฟรี! สัมผัสประสิทธิภาพการพิมพ์ 3D จากวัสดุของ iglidur i150 (ปรับให้เหมาะกับการเลื่อน) และ igumid P150 (เสริมด้วยเส้นใย) และดูเส้นใยของเราด้วยตัวคุณเอง
 

เรซิ่นพิมพ์ 3 มิติระบบ DLP

เรซินพิมพ์ 3 มิติ  iglidur i3000 โดดเด่นกว่าเรซินทั่วไปด้วยคุณสมบัติทนทานต่อการสึกหรอและความแข็งแรงเป็นพิเศษ ด้วยสารหล่อลื่นที่ผสมอยู่ในเนื้อวัสดุ จึงทำให้ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถหล่อลื่นตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวช่วยอื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตเกียร์ที่มีความซับซ้อนมากและชิ้นส่วนที่ทนทานต่อการสึกหรอ
เช่นเดียวกับวัสดุการพิมพ์ 3 มิติอื่น ๆ ของ igus ตรงที่เรซินจะถูกประมวลผลตามคำสั่งซื้อผ่านบริการพิมพ์ 3 มิติ มีสินค้าพร้อมจำหน่ายในร้านค้าของเรา.
 
เรซินการพิม์สามมิติสำหรับชิ้นส่วนที่ทนทานต่อการสึกหรอ

ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการภายในและบริการการพิมพ์สามมิติ

ผ่านการทดสอบ!

วัสดุการพิมพ์ 3 มิติที่ทำจาก iglidur เมื่อเทียบกับ PLA, ABS และวัสดุและกระบวนการผลิตอื่น ๆ

บริการพิมพ์สามมิติ

เครื่องมือบริการการพิมพ์แบบ 3 มิติออนไลน์ จะช่วยให้สามารถปรับแต่ง, เพิ่มเติมส่วนประกอบในกระบวนการผลิต


ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings
Thailand

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH