1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
ตัวแปรในการทดสอบ:
วัสดุใดที่จะเข้ากันได้ดีกับเฟืองประเภทไหน?
iglidur I6 เป็นวัสดุเผาผนึกด้วยเลเซอร์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับล้อตัวหนอน นอกจากข้อดีทั่วไปของโพลีเมอร์ iglidur ทั้งหมดแล้ว เช่น ความต้านทานการสึกหรอและคุณสมบัติที่ไม่ต้องหล่อลื่น iglidur I6 ยังโดดเด่นด้วยความสามารถในการเลื่อนที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ฟังก์ชั่นล้อหนอน แนวคิดสําหรับการพัฒนามาจากวิศวกรออกแบบแขนหุ่นยนต์ robolink ของเรา ในการทดสอบล้อหนอนที่ผลิตจาก iglidur I6 พิสูจน์แล้วว่าทนต่อการสึกหรอได้มากกว่าล้อหนอนพอลิเมอร์พิมพ์ 3D อื่น ๆ หลายเท่า ล้อตัวหนอนพลาสติกเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมก็ต่อเมื่อใช้โพลีเมอร์คุณภาพสูงเท่านั้น การทดสอบก่อนหน้านี้กับ PLA และ ABS ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูงทําให้ส่วนประกอบสึกหรอค่อนข้างเร็ว นั่นคือเหตุผลที่โพลิเมอร์ใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้รับการพัฒนา การออกแบบพิเศษสําหรับอุณหภูมิสูงหรืออุตสาหกรรมอาหารที่มีอยู่ของ การทดสอบการสึกหรอสําหรับวัสดุเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีความทนทานต่อการเสียดสีมาก ข้อมูลวัสดุสําหรับ iglidur I6 สามารถพบได้ที่นี่
ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ความต้านทานการสึกหรอ ทนต่อแรงกระแทก ความยืดหยุ่นโดยธรรมชาติสำหรับการลดแรงดันพื้นผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยืดหยุ่นที่ดี คุณสมบัติการหล่อลื่นในตัว ความต้านทานการกัดกร่อน การทำงานที่เงียบ อิสระจากการบำรุงรักษา และคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉินที่ดี เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดคือพอลิเมอร์ที่ใช้อยู่ วัสดุพิเศษมีความโดดเด่นในด้านความทนทานต่อการเสียดสีและความเหนียวที่ดีเยี่ยม การสร้างพื้นผิวที่มีรายละเอียดและความแม่นยำสูง และอายุการใช้งานที่ยาวนานมากในการใช้งานล้อหนอน
โดยพื้นฐานแล้ว เฟืองเกียร์โพลีเมอร์เหมาะสำหรับการวิ่งแบบแห้งโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งช่วยให้เฟืองตัวหนอนที่พิมพ์จาก iglidur ทำงานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น ผู้ใช้มีข้อได้เปรียบอย่างมาก เนื่องจากค่าบำรุงรักษาและเวลาหยุดทำงานต่ำกว่ามากเมื่อใช้ล้อหนอนที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์คุณภาพสูง การผลิตการพิมพ์ 3 มิติมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสําหรับวิศวกรออกแบบมากกว่าการกัดเกียร์จากโลหะหรือพอลิเมอร์ เรขาคณิตเกียร์หนอนสามารถปรับให้เหมาะสมอย่างแน่นอนในอดีตในขณะที่การประนีประนอมจะต้องทําในหลัง เรขาคณิตที่เหมาะสมหมายความว่าใช้เวลานานกว่าการเล่นเพื่อพัฒนาในเฟืองหนอนพอลิเมอร์มากกว่าในเกียร์มิลลิ่ง ความดันพื้นผิวและการขัดถูจะลดลงอย่างมากเนื่องจากพื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่
ล้อหนอนมักใช้ในเอาต์พุตของกระปุกเกียร์ ตามธรรมเนียมมันทําจากโลหะผสมทองแดงดีบุก วัสดุนี้แสดงคุณสมบัติการทํางานฉุกเฉินที่ยอดเยี่ยมร่วมกับส่วนประกอบเหล็ก วัสดุนี้แสดงคุณสมบัติการทํางานฉุกเฉินที่ยอดเยี่ยมร่วมกับส่วนประกอบเหล็ก เฟืองตัวหนอนที่ทําจากโลหะมักถูกรวมเข้ากับวงจรทําความเย็นและน้ํามันหล่อลื่น ในหลายกรณี ตัวหนอนที่ทำจากเหล็กชุบแข็งจะใช้กับวงล้อตัวหนอนที่ทำจากวัสดุที่อ่อนนุ่มกว่า เช่น ทองเหลืองหรือบรอนซ์ แต่โพลิเมอร์หล่อลื่นด้วยตนเองกําลังถูกใช้มากขึ้นสําหรับล้อหนอน
ล้อหนอนและการออกแบบเกียร์หนอนต้องการการประสานกันอย่างแม่นยําของรูปทรงฟันปีก นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการส่งแรงบิดที่ต้องการและทำให้แน่ใจว่าปีกข้างมีความทนทานต่อการสึกหรอและทนต่อการขีดข่วน กระบวนการผลิตที่เรียบง่ายและประหยัดสำหรับการผลิตแบบครั้งเดียวและชุดเล็กมีความสำคัญ หากต้องถ่ายโอนการออกแบบไปยังคอมพิวเตอร์และระบบการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งทำให้น่าสนใจในเชิงพาณิชย์
เวิร์มที่ทำจากอะลูมิเนียมชุบแข็งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับน้ำหนักมาก อย่างไรก็ตาม เวิร์มที่เหมาะสมจากบริการการพิมพ์ 3 มิติของ igus ที่ทำจากวัสดุ iglidur I3 นั้นเพียงพอสำหรับการโหลดตามปกติ เนื่องจากเวิร์มดังกล่าวมีความโดดเด่นในด้านความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยม ข้อได้เปรียบ ที่ดีในที่นี้คืออิสระในการออกแบบ เนื่องจากเวิร์มที่หายากและซับซ้อน เช่น สกรูทรงกลม สามารถพิมพ์ในรูปแบบ 3 มิติ ได้อย่างรวดเร็วและด้วยต้นทุนต่ำ
ล้อหนอนเป็นส่วนประกอบเคาน์เตอร์กับหนอนในเฟืองหนอน เนื่องจากความสามารถในการเลื่อนมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับ ล้อตัวหนอน จึงมักผลิตจากบรอนซ์ การพิมพ์ล้อหนอนในปริมาณที่น้อยลงในแบบ 3 มิติจากพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงนั้นคุ้มค่ากว่าอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญที่สุดคือเร็วกว่า - ในขณะที่ให้คุณสมบัติที่เทียบเท่ากัน
เฟืองตัวหนอนจะใช้ทุกที่ที่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันกระปุกเกียร์ที่เงียบ แม่นยำ เชื่อถือได้ การทํางานที่เงียบและแข็งแกร่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เฟืองตัวหนอนสามารถใช้เพื่อชดเชยเพลาระหว่างไดรฟ์และเอาต์พุต เอาต์พุตขนาดใหญ่สามารถถ่ายโอนในพื้นที่ขนาดเล็กมาก ดังนั้น พื้นที่การใช้งานหลักของวงล้อหนอนคือระบบสายพานลำเลียง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เครื่องประมวลผลโปรไฟล์ ระบบแยก อุปกรณ์รีดขึ้นรูป เครื่องทำเหมือง และเครื่องพาย เฟืองตัวหนอนยังใช้ในเครื่องกดและโรงรีด อุปกรณ์เวทีและโรงละคร แอคทูเอเตอร์ ในการก่อสร้างเครื่องจักรและเทคโนโลยีการยก
เฟืองตัวหนอนเป็นเฟืองชนิดพิเศษที่มีรูปร่างเหมือนตัวหนอน ฟันลมรอบเพลาของเกียร์เหมือนกับสกรู อุปกรณ์ผสมพันธุ์คือล้อหนอนหนอนสามารถคิดได้ว่าเป็นเกียร์เดือยที่มีด้ายทแยงมุม ลักษณะพิเศษของมันคือตัวหนอนมีฟันซี่เดียว อย่างไรก็ตาม มีหนอนที่มีฟันตั้งแต่สองซี่ขึ้นไป การออกแบบนี้ทําให้อัตราทดเกียร์ค่อนข้างสูง คุณสมบัติยอดนิยมของเฟืองตัวหนอนคือคุณสมบัติล็อคตัวเอง หนอนสามารถขับล้อหนอนได้หากเปลี่ยนบทบาท คุณลักษณะการล็อคตัวเองจะป้องกันสิ่งนี้ได้ การย้ายมวลขนาดใหญ่อาจเป็นปัญหาเนื่องจากไม่แนะนําให้ใช้การหยุดกระปุกเกียร์อย่างฉับพลันในการใช้งานดังกล่าว
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.