เปลี่ยนภาษา :

โปรไฟล์
สิ่งที่จำเป็น:
ตลับลูกปืนแบบเรียบสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนของโครง A
ข้อกำหนด:
ตลับลูกปืนธรรมดาหล่อลื่นตัวเองและไม่ต้องบำรุงรักษา ทนทานต่อสภาพอากาศ และเหมาะกับการรับน้ำหนักสูง
ภาคอุตสาหกรรม:
อุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง
ความสำเร็จสำหรับลูกค้า:
จุดรับน้ำหนักที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องกัดกร่อน ตลับลูกปืนธรรมดาที่ปรับแต่งได้และคุ้มต้นทุน

Ship & Yacht Engineering Ltd. เชี่ยวชาญด้านสายเคเบิลและการดำเนินการโครงการต่อเรือและวิศวกรรมทางทะเลที่ซับซ้อนมานานหลายปี Erik Hofmann ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทพัฒนาทุกอย่างตั้งแต่ทางลาดจนถึงเรือสำราญสำหรับการต่อเรือ ในขณะที่ทำงานกับบริษัทเดินเรือต่างๆ เขาตระหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงข้อเสียที่โครงรูปตัว A เคยนำมาให้
ด้วยเหตุนี้ เขาจึงพัฒนาโครงรูปตัว A ที่มีกลไกการเคลื่อนที่แบบหมุนที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องหล่อลื่น ซึ่งทำให้มีรัศมีการเคลื่อนที่ 180° หรือที่เรียกว่าระบบเชื่อมโยง เพื่อให้จุดรับน้ำหนักของกลไกการเคลื่อนที่ไม่ต้องหล่อลื่นและลดการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด ฮอฟมันน์จึงใช้ตลับลูกปืนเรียบ iglidur ®
โครง A-Frame นวัตกรรมของ Erik Hofmann ซึ่งเมื่อมองเผินๆ ก็ดูเหมือนโครงอื่นๆ ทั่วไป แต่หากมองดูดีๆ จะพบว่ามีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สะดุดตา นั่นคือ โครง A-Frame ที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกอื่นๆ ไม่มีกระบอกสูบภายนอก ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาของ Hofmann ระบบยกจะเอียงโดยใช้ระบบเชื่อมโยง กระบอกสูบและกลไกการหมุนแบบพิเศษถูกสร้างไว้ในโครง A-Frame และทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้รัศมี 180°

A-Frame จาก Ship & Yacht Engineering Ltd. ได้รับการรับรองจากสมาคมการจัดประเภทเรือแล้ว และสามารถยกของหนักได้ถึง 20 ตัน ขึ้นอยู่กับมุมหมุน ปัจจุบันกำลังติดตั้งอยู่บนเรือวิจัยของ Fugro ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศชั้นนำของโลก โดยจะใช้สำหรับหย่อนแมกนีโตมิเตอร์ลงไปในน้ำและยกขึ้นมาอีกครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการเคลื่อนที่แบบหมุนจะทำงานได้อย่างราบรื่นบนท้องทะเลและในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฮอฟมันน์จึงมองหาตลับลูกปืนเรียบแบบหล่อลื่นตัวเอง ไม่ต้องบำรุงรักษา สำหรับกลไกการเคลื่อนที่แบบหมุนของเขา ซึ่งจะต้องคุ้มต้นทุน ก่อนหน้านี้ เขาเคยใช้บูชบรอนซ์ อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศทำให้จารบีไหลออกจากจุดตลับลูกปืนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จารบีใหม่จึงต้องถูกปั๊มเข้าไปอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้หล่อลื่นไม่เพียงพอและเกิดการกัดกร่อน สถาปนิกกองทัพเรือรายงาน

จากการแนะนำ บริษัท Hofmann ได้พบกับ igus ® GmbH จากเมืองโคโลญ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตพลาสติกประสิทธิภาพสูงที่ไม่ต้องหล่อลื่น ตลับลูกปืนที่ทำจาก igutex ® TX1 ของบริษัทนี้ถูกนำมาใช้ในกลไกการหมุนของ A-Frame ตลับลูกปืนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่มีภาระหนัก ลดความต้องการในการบำรุงรักษา และไม่ต้องใช้การหล่อลื่นเพิ่มเติม
"ตลับลูกปืนแบบเรียบของเรามีสารหล่อลื่นแข็งผสมอยู่ ซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในช่องของวัสดุหลายล้านครั้ง ซึ่งหมายความว่าจะมีสารหล่อลื่นเพียงพอเสมอที่จะหล่อลื่นจุดรับน้ำหนักของตลับลูกปืน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหล่อลื่นไม่เพียงพอตั้งแต่แรก" Uwe Sund ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนงานหนัก iglidur ® อธิบาย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นเพิ่มเติม จึงไม่จำเป็นต้องใช้ระบบหล่อลื่นด้วยมือหรือระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
คลิกที่นี่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้
igutex ® TX1 ตลับลูกปืนธรรมดา
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
WhatsApp-Service:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.