รางสไลด์ทำจากสแตนเลสโดยมีสายพานเป็นตัวขับเคลื่อน

แกนสายพานสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อน

ถูกสุขลักษณะและแข็งแรงพร้อมระยะความสูงในการติดตั้งที่ต่ำ

Drylin® toothed belt axis seriesได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเป็น Version ใหม่สำหรับขนาดการติดตั้ง 10  และรางเชิงเส้นแบบแบน ZLW-10120 ที่มีความกว้าง 120 มม. ทำจากสแตนเลสและมีความสูงในการติดตั้งเพียง 40 มม. จาก Drylin® W รุ่นสแตนเลส, รางสไลด์ถูกขับเคลื่อนด้วยสายพานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  Drylin E : Stepper, DC, EC/BLD มอเตอร์


รางสไลด์ที่ปราศจากการโดนกัดกร่อนและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับน้ำและสิ่งสกปรกและในสภาพแวดล้อมที่ต้องมีการทำความสะอาด เจอสารเคมีเข้มข้น ด้วยโครงสร้างของรางสไลด์ drylin® W แบบไม่ต้องหล่อลื่น ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 
  • ระยะความยาว stroke หรือระยะขยับของรางเชิงเส้น มากถึง 2,000mm
  • ไม่ต้องซ่อมบำรุง เนื่องจากพลาสติกโพริเมอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่สามารถหล่อลื่นตัวเองได้
  • ปราศจากการกัดกร่อนด้วยสแตนเลส 304 (AISI 304) and 316 (AISI316/316TI)
  • สามารถออกแบบได้ด้วย drylin® E stepper, DC, และมอเตอร์EC/BLDC
  • ระบบควบคุมมอเตอร dryve D1 พร้อมจำหน่ายแล้ว
พัฒนาเทคโนโลยีด้วยigus® Tech up
  • ความสูงของระบบเพียง 40 มม. พร้อมการติดตั้งใหม่ Ø 10  มม
  • ความต้านทานการกัดกร่อนสูงเนื่องจากชิ้นส่วนที่ทำจากสแตนเลส 1.4301 (AISI 304) และ 1.4571 (AISI 316Ti)
  • ความยาวของระยะ stroke - ขับเคลื่อน สูงถึง 2,000 มม
  • ระบบแบบแยกส่วนสำหรับระยะความกว้างของระบบที่แตกต่างกัน
  • การออกแบบที่ง่ายต่อการทำความสะอาด
ลดต้นทุนด้วย igus® Cost down
  • ความกว้าง, ระยะ stroke - ขับเคลื่อน และความยาวของรางสไลช่วยให้สามารถปรับการใช้งานได้หลายแบบ
  • การปรับความตึงของสายพานสามารถปรับได้โดยตรงตัวรางสไล
  • รางสไลด์จากกล่อง Drylin W
  • จัดส่งมอเตอร์และระบบควบคุมมอเตอร์ที่พร้อมที่จะติดตั้งใช้งาน
igus®แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ! การทดสอบ
  • สามารถคำนวนอายุการใช้งานได้ออนไลน์
  • การออกแบบที่หลากหลาย เพื่อความเสถียรเต็มรูปแบบ
  • การวัดขนาดเพื่อช่วยเลือกมอเตอร์
  • ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ igus®: Drylin ZLW ขนาด 20 มม แกนแบบแยกส่วน, ทดสอบการขับเคลื่อนไปกลับ 1,000,000 รอบ, โดยใช้เซอร์โวมอเตอร์และเกียร์ที่ 1,000 N ของโหลด, ระยะการขับเคลื่อน 2,500 มม. และความเร็ว 1 เมตร / วินาที
Plastic to Oil - ความยั่งยืนของ igus® ความยั่งยืน
  • ไม่มีการปนเปื้อน 100%
  • ไม่จำเป็นต้องล้างสารหล่อลื่นหรือน้ำมันในกระบวนการทำความสะอาดออก
  • ปราศจากการหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • igus® สนับสนุนการหมุนเวียนของพลาสติก และยังมีการลงทุนในกระบวนการรีไซเคิลด้วยสารเคมีอีกด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้: Plastic2Oil

ขนาด [มม.] และข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนระยะขับเคลื่อน
สูงสุด
 
[mm]
ระยะการส่ง
 
 
[mm/rev]
ลักษณะของฟันเฟืองของสายพาน
 
วัสดุของสายพาน
 
ความตึงของสายพาน
[N]

 
[kg]
น้ำหนัก
(ต่อ 100mm)
[kg]
  
ZLW-10120-ES2000753Mวัสดุนีโอพรีน(Neoprene) พร้อมเส้นใยไฟเบอร์2004.70.25 Enquiries
ZLW-10160-ES2000753Mวัสดุนีโอพรีน(Neoprene) พร้อมเส้นใยไฟเบอร์2005.20.35 Enquiries
ZLW-10200-ES2000753Mวัสดุนีโอพรีน(Neoprene) พร้อมเส้นใยไฟเบอร์2005.90.45 Enquiries
         
 
หมายเลขชิ้นส่วนAAIHE2E3E4C4flthalzld2
 
H7
 
ZLW-10120-ES153150*40140Al-13740240174181829810
ZLW-10160-ES193150*40180Al-17790240174181829810
ZLW-10200-ES233150*40220Al-217120240174181829810
              
 
หมายเลขชิ้นส่วนd3g3DK
 
สำหรับ DIN912-M6
ที่lt2luV [mm/rev]
 
มาตราฐาน
 
ZLW-10120-ES38M410M643592075
ZLW-10160-ES38M410M643592075
ZLW-10200-ES38M410M643592075
        

ทนทานและใช้งานได้หลากหลายแม้จะเป็นขนาดเล็กนะ

igus ได้พัฒนาแกนเชิงเส้น ZLW ในสแตนเลสเพื่อการนี้

เพื่อการใช้งานรางเชิงเส้นสแตนเลสสำหรับพื้นที่การติดตั้งขนาดเล็ก igus®ได้พัฒนา Drylin ZLW 10 series เราเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดหา อุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับติดตั้งและเชื่อมต่อกับมอเตอร์ stepper หรือ DC เพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการติดตั้งมากที่สุด ด้วยรางเดี่ยว สองราง วางคู่กันในแนวแกนเชิงเส้น ทำให้ทั้งชุดอุปกรณ์รางเชิงเส้นแนวแกนของ IGUS เบาลงอย่างมากและช่วยลดน้ำหนัก


ZLW-ES - ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า สามารถขับเคลื่อนไปกลับได้มากกว่า 1,000,000 รอบ

  • ZLW สแตนเลส
  • มอเตอร์: เซอร์โวมอเตอร์และเกียร์
  • โหลด (Load): 1,000N
  • ระยะการขับเคลื่อน (Stroke): 2,500 mm.
  • ความเร็ว (Speed):  1m/s
  • สเปคที่ต้องการใช้งานเพื่อทดสอบ:  1,000,000 cycles
  • ทดสอบจนถึงขีดสุด (Test end): 1,124,744 cycles
  • ถึงเป้าหมายของการทดสอบ (Target reached specification):  YES

 



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ drylin linear modules เราจะติดต่อกลับหาคุณผ่านทางโทรศัพท์ สามารถทำการนัดหมายกับทีมวิศวกรของเราได้ทันที
ไปที่แบบฟอร์มการติดต่อ
drylin news 2020 linear technology ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆของ igus®และ ขอรับนิตยสาร igus® 2020 ได้ฟรี  
 
ขอรับแคตตาล็อกฟรี
กำหนดรูปแบบรางสไลด์ Drive Technology ขับเคลื่อนด้วยสายพันแบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีการออกแบบอุปกรณ์ Drive Technology คุณสามารถกำหนดรูปแบบการใช้งานต่างๆ ของอุปกรณ์ Drive Technology ที่ใช้สายพานขับเคลื่อนอัตโนมัติได้เองในระบบออนไลน์ของเราในไม่กี่ขั้นตอน
กำหนดรูปแบบ ZLW linear axis


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH