เปลี่ยนภาษา :
แนวคิดตัวยึดแบบแยกส่วนพร้อมกลไกการเปิด E4Q: ปรับ energy chain ให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อแต่ละเส้นได้ ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ และเปลี่ยนท่อได้หากจำเป็น ด้วยการใช้ตัวยึดแทนแท่งเปิด ทำให้สามารถขยายพื้นที่ภายในของ energy chain ได้มหาศาล เพื่อให้สามารถส่งท่อดูดขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย พื้นที่เติมสามารถแบ่งย่อยได้อีกโดยใช้โปรแกรมขององค์ประกอบการแบ่งส่วนภายในที่ป้องกันสายเคเบิลพิเศษ ดังนั้นจึงสามารถใช้สายเคเบิลและท่อร่วมกันได้จากระบบแบบแยกส่วนตามความต้องการของคุณ

| หมายเลขชิ้นส่วน | (1) อะแดปเตอร์ด้านข้าง | (2) ตัวปรับความสูง | (3) ครอสบาร์ | (4) เส้นผ่านศูนย์กลาง d ≤ ø [mm] | โซ่อีความกว้างด้านใน Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | ความสูงภายในคานส่วนขยาย hi1 / hi2 [mm] | คานเสริมความสูงภายนอก ha1 / ha2 [mm] | คานขวางขยายความกว้างแบบใส Bi1 [mm] | โซ่อีความกว้างด้านใน Bi2 [mm] | โซ่อีความกว้างภายนอก Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 - 634 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*มีจำหน่ายตามคำขอ

โปรแกรมมาตรฐานenergy chain
ช้อปกับผลิตภัณฑ์มากกว่า 100,000 รายการ

ตัวกำหนดenergy chain
จัดทำ energy chain system ที่กำหนดเองของคุณภายในไม่กี่ขั้นตอน

ศักยภาพในการออม
ค้นพบศักยภาพในการออมของคุณตอนนี้ด้วย energy chain

โปรแกรมรีไซเคิล
energy chain สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แทนที่จะทิ้งไป

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
WhatsApp-Service:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.