E3 system

E3 combines small pitch, smooth running, low noise, stability, easy assembly and low cost. The spring connector element replaces the pin and bore and avoids relative movement between the joints. This means virtually no wear or abrasion (cleanroom). To reduce production and assembly costs, the spring connector is on a length of ten links.
  • Extremely quiet operation (max. 38 dB(A))
  • IPA Cleanroom Class 1 – virtually no wear or abrasion
  • Zipper principle provides quick, easy access to cables
  • Good stability with strong, interlocking chain links
  • Easy lengthening and shortening at any point

Typical industries and applications
Semi-conductor manufacturing and handling, optics, pick and place machines, conveyor technology, material handling technology, measuring technology, printers and plotters, cleanroom applications, general mechanical engineering
 
 
E3 system

Product range:


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง E3.10

Inner height hi: 10mm
Inner widths Bi: 20-60mm
Bend radii R: 15-48mm
Pitch: 16.7mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง E3.15

Inner height hi: 15mm
Inner widths Bi: 20-60mm
Bend radii R: 32-75mm
Pitch: 16.7mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง E3.22

Inner height hi: 22mm
Inner widths Bi: 20-60mm
Bend radii R: 44-75mm
Pitch: 16.7mm

e-chain® selection aids

You can find the right e-chain® quickly by entering concrete parameters and with the aid of a comparison table.

Installation instructions

Opening and closing of the e-chain®. Interior separation and strain reliefs.

Application examples

Applications in various industrial sectors and in the igus® test laboratory.

Cleanroom
IPA classification – Report IG 0704-400:  ISO Class 1, according to DIN EN ISO 14644-1 for System E3, Series E3.15.040.075.0 at v = 0.5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
iF Design award
iF – Design Award 2005

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH