การนำสายเคเบิลที่ปลอดภัยและตลับลูกปืนที่ไม่ต้องหล่อลื่นสำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย

การเคลื่อนที่บนตัวตกตะกอนแบบวงกลมและตามยาวทำให้ไม่ต้องบำรุงรักษา

ถังเก็บกวาดตามยาวสำหรับโรงบำบัดน้ำเสียพร้อม energy chain

ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของเราสำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย

พื้นฐานสำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย flizz energy chain

โซ่พลังงานสำหรับเครื่องตกตะกอนตามยาว

ตลับลูกปืนทรงกลมแบบ igubal บนเครื่องขูดตามยาว

ลูกปืนทรงกลมในล้อขับเคลื่อน

  • ทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องบำรุงรักษาแทนตลับลูกปืนเรเดียล
  • ไม่ต้องหล่อลื่นเพิ่มเติมเนื่องจากการทำงานแบบแห้ง
  • การชดเชยข้อผิดพลาดเชิงมุม
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรกและคราบสกปรก
  • ปราศจากการกัดกร่อนและการลดการสั่นสะเทือน
  • การเปลี่ยนทดแทนแบบ 1:1 ในโครงหล่อ
dryspin ในวาล์วปิด

เทคโนโลยีสกรูลีดในวาล์วปิด

  • ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรก
  • ทนทานต่ออุณหภูมิ
  • ทนทานต่อสารเคมี
  • จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในวาล์วปิด เช่น
ตลับลูกปืนวงแหวนหมุน PRT ในถังกลมของโรงบำบัดน้ำเสีย

ตลับลูกปืนวงแหวนหมุนในชามขูดแบบวงกลม

  • พร้อมติดตั้งเพื่อการทำงานแบบแห้งที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
  • องค์ประกอบการเลื่อนที่ไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดถึง 150,000N
  • สำหรับใช้งานในอุณหภูมิสูง ความชื้น และสารเคมี
  • อายุการใช้งานยาวนาน คาดเดาได้ทางออนไลน์ฟรี
ระบบตรวจสอบสภาพอัจฉริยะสำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย

การตรวจสอบสภาพอัจฉริยะ

  • การตรวจสอบสภาพของการนำสายเคเบิลบนเครื่องขูดตามยาว
  • ขยายอายุการใช้งานสูงสุด
  • หลีกเลี่ยงการพังเสียหายและต้นทุนสูงด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้า
  • เรียกค้นข้อมูลการทำงานของเซ็นเซอร์ได้ง่าย

เหตุใดฉันจึงควรใช้ e-chain เป็นระบบการเดินสายเคเบิลสำหรับเครื่องตกตะกอนตามยาว?

  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสายเคเบิลเป็นประจำ
  • ไม่มีสลิปริง: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าสัมผัส
  • คำแนะนำที่เชื่อถือได้: ไม่มีการสะดุดหรือฉีกขาดของสายเคเบิล
  • ปกป้องจากสภาพอากาศและสิ่งสกปรกด้วยตัวเรือนขนาดกะทัดรัด
  • ความยาวสายเคเบิลสั้นลงถึง 50% เมื่อเทียบกับสายไฟแบบแขวน
  • ไม่มีไดรฟ์แยกเหมือนกับรีลสายเคเบิลแบบใช้มอเตอร์ จึงช่วยประหยัดวัสดุและพลังงาน

เรื่องราวความสำเร็จ

มุมมองทางอากาศของโรงบำบัดกากตะกอน

energy chain แสงสำหรับโครงการขนาดใหญ่: AMORAS

สะพานขูดในบ่อพักหลักในเพลาเอิน

การบำบัดน้ำเสียโดยไม่ต้องหยุดทำงานในโรงบำบัดน้ำเสีย Plauen

ระบบ flizz ที่ใช้ในเครื่องตกตะกอน Duisburg-Kasslerfeld

การจ่ายพลังงานที่ปลอดภัยที่บ่อตกตะกอนรอง

energy chainโรงบำบัดน้ำเสีย

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัจฉริยะในการนำทางสายเคเบิลของโรงบำบัดน้ำเสีย

โรงงานบำบัดน้ำเสีย Salzburger Ennstal / Radstadt Pongau

โซ่พลังงานปกป้องแหล่งจ่ายพลังงานและสัญญาณในหิมะและน้ำค้างแข็ง

ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์ : โรงบำบัดน้ำเสีย

โบรชัวร์สินค้าโรงบำบัดน้ำเสีย

บริการติดตั้ง

บริการติดตั้ง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา