คำถามที่พบบ่อย  - ตลับลูกปืนแหวนแกว่ง


ที่นี่ เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตลับลูกปืนแหวนแกว่ง iglidur  PRT ของเราไว้ให้คุณแล้ว หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับลูกปืนแหวนแกว่งของเรา โปรดติดต่อเรา
 
สามารถสอบถามได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
แบริ่งแท่นหมุน PRT-04

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับiglidur PRTตลับลูกปืนแหวนแกว่ง


มี PRT แกว่งแหวนสําหรับใช้ในสภาพแวดล้อม ESD หรือ ATEX? PRT จะแกว่งแหวนไฟฟ้านําไฟฟ้า?

สำหรับการใช้งานในพื้นที่ ESD หรือ ATEX เราขอแนะนำให้ใช้ iglidur PRT วงแหวนหมุน พร้อมวงแหวนสแตนเลสและส่วนประกอบการเลื่อนที่ทำจาก iglidur F2

มี PRT แกว่งแหวนเหมาะสําหรับใช้กับอาหาร?

ใช่ มีจำหน่ายวงแหวนหมุน PRT ตามมาตรฐาน iglidur ที่มีส่วนประกอบเลื่อน iglidur A180 และวงแหวนสแตนเลส ตามมาตรฐาน FDA ของ iglidur

โหลดหนักที่สุดที่ฉันสามารถเรื่อง iglidur PRT slewing แหวนคืออะไร?

ขึ้นอยู่กับขนาดของวงแหวนแกว่ง แรงโหลดสูงสุดที่สามารถทำได้บน iglidur PRT ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน PRT-01-300 มีค่าเท่ากับ 150kN แบบคงที่ในทิศทางตามแนวแกน ซึ่งสอดคล้องกับน้ำหนัก 15 ตัน ในระหว่างการเคลื่อนไหว แรงโหลดที่สามารถรับได้คือ 90 กิโลนิวตันสำหรับรุ่นที่เล็กที่สุด PRT-02-20  - เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีโหลดน้อยและมีแรงกดดันในเรื่องของต้นทุนสูงในเวลาเดียวกัน  - แรงโหลดสูงสุดคือ 13 กิโลนิวตัน แบบคงที่ และ 4 กิดลนิวตัน ในระหว่างการเคลื่อนไหว

ความเร็วสูงสุดสําหรับ PRT แกว่งแหวนคืออะไร?

ความเร็วสูงสุดขึ้นอยู่กับขนาด สำหรับวงแหวนแกว่ง iglidur  PRT ที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ PRT-01-300 ค่านี้จะเท่ากับ 50rpm สำหรับขนาดเล็กที่สุด PRT-01-20 คือ 300rpm

ตลับลูกปืนแหวนแกว่ง PRT มีค่าความคลาดเคลื่อนได้มากเพียงใด

ช่วงพิกัดการเผื่อค่าความคลาดเคลื่อนของ PRT ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดและมีค่า 0.25 มิลลิเมตรทั้งแนวรัศมีและแนวแกน

นอกจากนี้ การเบี่ยงเบน radial run-out ในแนวตามแกนยังขึ้นอยู่กับขนาดและระบุความแตกต่างของความสูงสูงสุดสำหรับวงโคจร มีขนาด 0.1  มิลลิเมตร การเบี่ยงเบน radial run-out ในแนวรัศมีบ่งบอกถึงการโก่งตัวสูงสุดในทิศทางในแนวรัศมีในระหว่างการหมุนเวียนหนึ่งครั้ง และมีค่า 0.2 มิลลิเมตร โดยไม่ขึ้นกับขนาดการติดตั้ง

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง PRT-01, -02, -03 และ -04?

เราสามารถนำเสนอชุดแหวนแกว่ง PRT ที่แตกต่างกัน 4 แบบให้คุณ แต่ละซีรีย์มีจุดแข็งของตัวเอง
 
PRT-01 คือตลับลูกปืนแหวนแกว่งแบบคลาสสิก เนื่องจากโครงสร้างแข็งแรงทนทาน ซึ่งมันคือคุณลักษณะเด่นคือมีความแข็งแรงสูง และเป็น PRT ที่ทนทานที่สุด การออกแบบที่หลากหลายมีตั้งแต่เวอร์ชันสเตนเลสสตีลที่มีส่วนประกอบในการเลื่อน iglidur®  F2 เพื่อความสอดคล้องของ ESD ไปจนถึงระบบเกียร์ที่แตกต่างกัน
 
PRT-02 ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ลดน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด ด้วยวงแหวนด้านนอกที่ทำจากอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์และ iglidur®  J4 แคลมป์ สองตัว จึงเป็นตลับลูกปืนวงแหวนแกว่ง PRT ที่เบาที่สุด รวมถึงยังมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงมากอีกด้วย
 
PRT-03 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดที่มีต้นทุนน้อย ด้วยการลดขนาดลงให้สม่ำเสมอ จึงได้มีการสร้างการออกแบบเพิ่มเติมขึ้นซึ่งต้องอาศัยพลาสติกมากยิ่งขึ้นไปอีก เป็นการประหยัดต้นทุนแต่ไม่คุ้มกับประสิทธิภาพ
 
PRT-04เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา น้ำหนักที่เบากว่า 60% ขนาดกะทัดรัดขึ้น 50% และคุ้มราคามากกว่า PRT-01 20% นอกจากนี้ คุณจะได้รับประโยชน์จากระบบโมดูลาร์ที่กว้างขวางและเติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถดูภาพรวมบนเว็บไซต์ของเราหรือในแค็ตตาล็อก ของเรา หรือคุณสามารถชม การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับระบบโมดูลาร์ PRT-04

เป็นไปได้ไหมที่จะขับ PRT ของฉันด้วยเครื่องยนต์?

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา คุณจะพบวงแหวนแกว่งในแบบต่างๆ พร้อมระบบขับเคลื่อนสำหรับข้อต่อหุ่นยนต์ robot joints


นอกจากนี้ เราขอเสนอเกียร์วงแหวนรอบนอก 4 เกียร์สำหรับตลับลูกปืนวงแหวนรอบหมุน PRT-01 และ PRT-04 ของเรา สำหรับสายพานแบบฟันเฟือง คุณสามารถเลือกระหว่างโปรไฟล์สายพานแบบฟันปกติรุ่นT10 และ AT10 หรือ HTD8M นอกจากนี้ยังมีระบบเกียร์ลูกเดือยแบบคลาสสิกตามมาตรฐาน DIN  3967 ให้เลือกอีกด้วย
 
เพื่อการออกแบบที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น PRT-04 ยังมีวงแหวนด้านในแบบฟันเฟืองตามมาตรฐาน DIN 3967 อีกด้วย
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำ การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับระบบโมดูลาร์ PRT-04

มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด 300 มม. หรือไม่

ใช่ ขนาด 300  มิลลิเมตรเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถซื้อส่วนประกอบตัวเลื่อนอเนกประสงค์สำหรับซีรีส์ PRT-01 ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับวงแหวนแบบแกว่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ถึง 5,000  มิลลิเมตร

ฉันสามารถรวม PRT รุ่นต่างๆ เข้าด้วยกันได้หรือไม่

ใช่คุณสามารถทำได้ ระบบโมดูลาร์ PRT-04 ของเรากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้คุณสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ เข้าด้วยกันได้ โปรดติดต่อเราในกรณีนี้ เลือกช่องทางการติดต่อที่คุณต้องการ แล้ว ​ให้เราแนะนำคุณโดยไม่มีพันธะสัญญาและในรายละเอียด​


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับระบบโมดูลาร์ PRT-04

มีข้อกำหนดใดๆ สำหรับพื้นผิวในบริเวณสลักเกลียวหรือไม่?

ใช่ พื้นผิวเรียบต้อง 0.05  มิลลิเมตร และพื้นผิวควรมีความแข็งแรงอย่างน้อย HBW 50

คุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยไม่มีพันธะสัญญาใดๆ

สามารถสอบถามได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย



เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH