เปลี่ยนภาษา :
การทำให้แนวคิดเป็นรูปธรรม - ในวิศวกรรมเครื่องกล ต้นแบบจะช่วยให้มี แบบจำลองที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นแนวคิดใหม่ ๆ และขจัดข้อผิดพลาดในการออกแบบได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากชิ้นส่วนซีรีส์แล้ว igus ® ยังมีประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตชิ้นส่วนพิเศษและต้นแบบสำหรับ การใช้งานที่ หลากหลาย และสามารถให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญสำหรับโครงการของคุณได้
ตัวอย่างส่วนประกอบและการผลิตแบบซีรีส์จากแหล่งเดียว
1. การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว: อัปโหลดแบบจำลอง 3 มิติของส่วนประกอบฟังก์ชันของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายไปยังบริการพิมพ์ 3 มิติออนไลน์ ที่นี่ คุณสามารถดูราคา เวลาจัดส่ง และวัสดุที่เลือกได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบความสามารถในการผลิตในแง่ของความหนาของผนังและขนาดของส่วนประกอบแบบคู่ขนาน igus ® ประมวลผลเฉพาะวัสดุแบริ่งธรรมดาในการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งความต้านทานการสึกหรอจะสูงกว่าวัสดุพิมพ์ 3 มิติแบบเดิมถึง 50 เท่า
2. การสร้างแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว (print2mold ® ): หากมีข้อกำหนดด้านวัสดุพิเศษสำหรับวัสดุที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวัสดุการพิมพ์ 3 มิติที่มีอยู่ จะใช้ print2mold ® นอกจากนี้ จะเลือกใช้ print2mold ® หากจะต้องสร้างต้นแบบหรือส่วนประกอบก่อนการผลิตจากวัสดุที่จะใช้ในการผลิตแบบต่อเนื่องในภายหลัง ในกระบวนการ print2mold ® แม่พิมพ์ฉีดจะทำจากพลาสติกหรือโลหะโดยใช้การผลิตแบบเติมแต่ง ซึ่งมีราคาถูกกว่าแม่พิมพ์ฉีดแบบทั่วไปถึง 80% จากนั้น แม่พิมพ์ที่ผลิตด้วยวิธีนี้จะถูกใช้ในการผลิตชิ้นส่วนสึกหรอพิเศษของคุณภายใน 5 วันทำการโดยใช้การฉีดขึ้นรูป แม่พิมพ์สามารถใช้กับคำสั่งซื้อหลายรายการได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนได้อีก
3. การผลิตอย่างรวดเร็ว: เมื่อต้นแบบได้รับการพิสูจน์แล้วในแง่ของรูปร่างและวัสดุสำหรับการใช้งานของคุณ ก็สามารถสั่งซื้อส่วนประกอบที่ต้องการใหม่ได้โดยใช้กระบวนการผลิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ซึ่งอาจเป็นการสร้างเครื่องมืออย่างรวดเร็ว (10 ถึง 10,000 ชิ้น) การผลิตเชิงกลจากสต็อกแท่ง (10 ถึง 10,000 ชิ้น) การฉีดขึ้นรูปปกติ (ตั้งแต่ 3,000 ชิ้น) หรือการหลอมด้วยเลเซอร์ (1 ถึง 10,000 ชิ้น) เรายินดีให้คำแนะนำแก่คุณ - igus ® ให้การสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พลาสติกทนทานต่อการสึกหรอเพื่อการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วด้วยระบบของเราเอง
กระบวนการที่ใช้สำหรับการผลิตต้นแบบนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการใช้งานเป็นหลัก โดยคุณสมบัติเชิงกลของตัวอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการพิมพ์และการสร้างต้นแบบอีกด้วย เวลาและปริมาณของต้นแบบที่จะผลิตยังส่งผลต่อการเลือกกระบวนการพิมพ์อีกด้วย
SLS (การเผาผนึกด้วยเลเซอร์แบบเลือกจุด)
กระบวนการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นและการผลิตเป็นชุดที่มีจำนวนถึง 10,000 ชิ้น ในกระบวนการนี้ เลเซอร์จะหลอมผงเทอร์โมพลาสติกทีละชั้นเพื่อสร้างแบบจำลองตามที่กำหนด ต้นแบบที่ผลิตโดยใช้กระบวนการผลิตนี้มีลักษณะเฉพาะคือความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูงเป็นพิเศษ ถือเป็นกระบวนการผลิตแบบเติมแต่งที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดใน igus ® เนื่องจากมีความแข็งแรง ความแม่นยำ และราคาชิ้นส่วนที่เหนือกว่า นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งพื้นผิวต่างๆ เช่น การลงสีหรือการทำให้เรียบ
FDM (การสร้างแบบจำลองการสะสมแบบหลอมรวม)
กระบวนการนี้ใช้เส้นใยพลาสติกชนิดพิเศษในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความทนทานเป็นพิเศษในปริมาณน้อย ข้อได้เปรียบที่สำคัญของกระบวนการ FDM คือมีวัสดุให้เลือกมากมายสำหรับความต้องการพิเศษ เช่น อุณหภูมิสูงหรือการสัมผัสอาหาร รวมถึงการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการผลิตต้นแบบที่ค่อนข้างไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถจำลองรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนได้อย่างยืดหยุ่นด้วยกระบวนการนี้เช่นเดียวกับกระบวนการ SLS
Rapid Tooling (print2mold ® ): ชิ้นส่วนที่ฉีดขึ้นรูปจากเครื่องมือฉีดขึ้นรูปที่ผลิตแบบเติมแต่ง
สำหรับการสร้างต้นแบบในอุตสาหกรรม การผลิตต้นแบบที่มีฟังก์ชันการทำงานจำนวนมาก และสำหรับความต้องการวัสดุพิเศษ มักจะคุ้มค่าที่จะใช้เครื่องมือที่ผลิตขึ้นโดยใช้สารเติมแต่งสำหรับการฉีดขึ้นรูป ด้วยวิธีนี้ จึงสามารถใช้วัสดุที่หลากหลายมากขึ้นได้ เนื่องจากพลาสติกทุกชนิดไม่สามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับการพิมพ์ 3 มิติได้ ในแง่หนึ่ง เทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถผลิตต้นแบบทางเทคนิคที่แทบจะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ ในอีกแง่หนึ่ง คุณสมบัติพิเศษของกระบวนการฉีดขึ้นรูปจำกัดอิสระในการออกแบบเมื่อเทียบกับต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แม่พิมพ์ฉีดทำจากโลหะหรือเรซินสังเคราะห์โดยใช้กระบวนการสเตอริโอลิโทกราฟี (SLA) ขึ้นอยู่กับความต้องการและจำนวนหน่วยที่ต้องการ
กระบวนการลบ: แท่งสต็อก
ต้นแบบที่ทำจากแท่งเหล็กนั้นมีลักษณะเฉพาะตรงที่สามารถจำลองและทดสอบทั้งวัสดุและคุณสมบัติเชิงกลได้ในขั้นตอนการทดสอบแล้ว โดยในกระบวนการนี้ วัสดุจะถูกนำออกทางกลไก เช่น ด้วยเครื่องกัด เพื่อผลิตชิ้นงานที่ต้องการจากวัตถุดิบ ข้อดีของเทคโนโลยีนี้คือ แตกต่างจากการพิมพ์ 3 มิติ ตรงที่ไม่มีข้อจำกัดเฉพาะเจาะจง เช่น ความหนาของผนังขั้นต่ำ นอกจากนี้ การเลือกวัสดุสำหรับสร้างต้นแบบด้วยแท่งเหล็กยังมากกว่าการผลิตแบบเติมแต่งอีกด้วย ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของกระบวนการนี้อยู่ที่การผลิตชิ้นส่วนที่มีปริมาณมากหรือชิ้นส่วนที่เรียบง่ายเป็นพิเศษ
กระบวนการสร้างต้นแบบทั่วไปอื่น ๆ
ในขณะที่ igus ® ใช้กระบวนการที่กล่าวข้างต้นสำหรับการผลิตต้นแบบพลาสติก ยังมีกระบวนการอื่นๆ อีกมากมายสำหรับวัสดุที่แตกต่างกันในด้านการผลิตต้นแบบ เช่น การหล่อสูญญากาศ การประดิษฐ์ตามรูปร่าง การขึ้นรูปผงด้วยเลเซอร์ การขึ้นรูปปริศนาอวกาศ การผลิตแผ่นลามิเนตชั้น และการขึ้นรูปผงด้วยเลเซอร์

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
WhatsApp-Service:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.