ผลิตภัณฑ์ smart plastics® ใหม่ ในปี2020


3D i.sense: 3D printed wear-resistant parts with sensors

Fast manufacture of intelligent special parts for predictive maintenance

Components made with the multi-material printing process enable predictive maintenance for quickly manufactured special parts, so that machine downtime and maintenance work can be reduced sustainably. Due to the sensor layer, the intelligent 3D isense components issue a warning before the wear limit is reached or if overloading occurs.  

Find out more

Multiple asset connection

i.Cee.box ... LoRa Receiver & antenna

The i. Cee. box manages to escape the machine's control cabinet and offers the possibility to transmit data via LoRa radio transmission standard, according to IP68. Therefore, the box is an alternative to the i. Cee. plus module, which is installed in the control cabinet.

Find out more

Lifelong condition monitoring

EC.W LoRa separator with solar power supply

This separator powered with solar electricity is always bursting with energy. Changing the battery of the installed module is no longer necessary. 
Abrasion at the crossbar of the chain can be measured without problems and in a resource-friendly way.  

Find out more

iglidur isense plain bearing , ระบบตรวจสอบการสึกหรอของ iglidur plain bearing

นวัตกรมมใหม่ในการตรวจสอบการสึกหรอของบูชด้วยระบบการตรวจสอบ Intelligent iglidur isense plain bearing

จะไม่มีการเจอปัญหาที่คาดไม่ถึงของอุปกรณ์แบริ่งและเพลาเสียหาย

iglidur® isense plain bearings ช่วยตรวจสอบและแสดงสถานะการสึกของ iglidur plain bearing เมือแบริ่งมีการสึกหรอจะมีแจ้งเตือนโดยระบบ isense plain bearing เข้าระบบ Monitor


isense EC.PR position-dependent push/pull force measurementEC.PR วัด แรงผลัก-แรงดึง ของแต่ละตำแหน่ง (position-dependent push/pull force)

ระบบรักษาความปลอดภัยของรางกระดูกงู – ทำงานได้ตลอดระยะเคลื่อนที่ มากถึง1000เมตร

ในอดีตการมอนิเตอร์ แรงผลัก-แรงดึง ในซิสเต็มที่มีระยะวิ่งยาวเกิน 150เมตรจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากแรงผลัก-แรงดึง จะหลุดจากเกณฑ์เมื่อรวมกับแรงเสียดทานคงที่.
ตอนนี้เราสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้โดย EC. PR module.
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

EC.PP trough-integrated path measurement system ระบบวัดตำแหน่งในรางซัพพอร์ต

EC.PR เชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง

ตัวส่งสัญญาณขนาดเล็กจะถูกติดตั้งทุก 50cm ตรงข้างนอกของรางซัพพอร์ตด้านข้าง Beacons จะสื่อสารกับเสาสัญญาณที่อยู่ตรง moving end.
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Crossbar สำหรับการตรวจสอบอายุการใช้งาน

Crossbar สำหรับการตรวจสอบอายุการใช้งาน

Gliding e-chain systems® เชื่อมต่อกับ IoT cloud

LTE modem ที่ถูกฝังใน separator สามารถเชื่อมต่อกับ ได้โดยตรง igus® IoT cloud. ระบบจะประมวลผล และแสดงการ แนะนำการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง ผ่านทาง web dashboard, e-mail และ SMS.
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบตรวจสอบอายุการใช้งานของรางกระดูกงู e-chain® ทุกรูปแบบการติดตั้ง

การมอนิเตอร์อายุการใช้งานแบบ offline ในการติดตั้งแบบ unsupported และ roller chain

ระยะห่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างรูกับสลักข้อต่อ เป็นผลลัพธ์ที่บ่งบอกถึงการสึกหรอที่เกิดขึ้นใน e-chain system®. EC. I. SU.02 sensorจะวัดระยะห่างนี้ได้อย่างแม่นยำและส่งข้อมูลผ่าน LoRa ไปยัง icom. plus module.  
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบสถานะการใช้งานเพียงกดปุ่ม

drylin® W isense ไกด์บล็อครุ่นใหม่ พร้อมไฟ LED แสดงผล

ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม, ไม่ต้องปวดหัวเรื่องการเชื่อมต่อ ด้วยไกด์บล็อค drylin® isense รุ่นใหม่นี้ ท่านสามารถรู้สถานะการสึกหรอของอุปกรณ์เพียงแค่กดปุ่ม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH