เกี่ยวกับบริษัท ระบบ Low-Cost Automation ระบบอัตโนมัติแบบราคาถูก
Energy Chains? / สายเคเบิ้ล manus? / vector?
แบริ่งธรรมดา/ แบริ่งแบบกาบผิวโค้ง / ลิเนียร์ ไกด์ ทั้งหมด
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Fanuc drives ด้วยสายไฟ chainflex2/9/2564

igus ได้พัฒนาสายไฟเซอร์โวมอเตอร์ CF270.UL.D สำหรับมอเตอร์ Fanuc

เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม มีการใช้งานระบบควบคุมและมอเตอร์ Fanuc อย่าแพร่หลาย igus จึงได้พัฒนาสายไฟเซอร์โว ที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อใช้ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรที่มีการทำงานแบบเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังสามารถทนทานต่อน้ำมัน ด้วยวัสดุหุ้ม PUR ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL พร้อมรับประกันการใช้งานสูงสุด 36 เดือน

ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา ด้วยตลับลูกปืนเม็ดกลมโพลีเมอร์ igubal13/7/2564

ตลับลูกปืนบอลทรงกลมจาก igus ที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นมีจำหน่ายแล้วพร้อมตัวเรือนโลหะแผ่น ราคาประหยัด

โครงร่างภายนอกปรับแต่งได้ในเวลาไม่กี่วินาทีด้วยตลับลูกปืนธรรมดา igus ที่ไม่ต้องหล่อลื่น10/6/2564

ระบบเชิงเส้นตรง drylin และบุช iglidur ให้การปรับโครงกระดูกภายนอกที่ไม่ต้องหล่อลื่นสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวนมากทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคอัมพาตครึ่งซีก (อัมพาตบางส่วน) โครงกระดูกภายนอก เช่น Harmony จาก Harmonic Bionics สามารถช่วยสร้างเส้นประสาทในแขนและไหล่ได้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงพึ่งพาเทคโนโลยีตลับลูกปืนธรรมดาที่มีน้ำหนักเบา ไม่มีการหล่อลื่น และไม่ต้องบำรุงรักษาจาก igus เพื่อปรับระบบที่รองรับหุ่นยนต์ให้เข้ากับขนาดร่างกายต่างๆ ในการทำกายภาพบำบัดได้อย่างรวดเร็ว

igusบริการการพิมพ์ 3 D: การสึกหรอต่ําชิ้นส่วนพลาสติกใน 3วัน!16/3/2564

ชิ้นส่วนพิเศษที่พร้อมสําหรับการผลิตและยาวนานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพิ่มอิสระในการออกแบบในอุตสาหกรรมยานยนต์

เหมาะสําหรับทะเลทราย! แบริ่งบล็อกหมอน igubal โดยไม่ต้องหล่อลื่นจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์11/2/2564

ขยาย igus หมอนพลังงานแสงอาทิตย์บล็อกแบริ่งชุดสําหรับโปรไฟล์สี่เหลี่ยมสร้างความประทับใจในการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 72 ปี

เพื่อให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถสร้างพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ประกอบการสวนพลังงานแสงอาทิตย์พึ่งพาโมดูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งจัดตําแหน่งของตัวเองโดยอัตโนมัติกับตําแหน่งของดวงอาทิตย์และทําให้มั่นใจได้ถึงผลผลิตพลังงานสูง igus ได้พัฒนาแบริ่งบล็อกหมอน ESQM igubal โดยเฉพาะสําหรับการติดตั้งโมดูลในโปรไฟล์สี่เหลี่ยมและตอนนี้ได้ขยายด้วยสองมิติเพิ่มเติม ผู้ประกอบการโรงงานทั่วโลกได้รับโซลูชั่นที่ปราศจากการหล่อลื่นทนต่อฝุ่นและสิ่งสกปรกซึ่งมีความทนทานได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการและรับประกันเป็นเวลา 25 ปี

motion plastics to go: igus เปิดให้บริการจุดรับสินค้าแบบไร้การสัมผัส (contactless)12/1/2564

ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว - จุดรับสินค้าแบบไร้การสัมผัส ที่คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ motion plastics ได้มากกว่า 230,000 รายการ

สั่งสินค้าและรับด้วยตนเอง: igus GmbH ได้เริ่มให้บริการ "motion plastics to go" ลูกค้าสามารถเข้าชมชิ้นส่วน tribo-polymer มากกว่า 230,000 รายการจากคลังสินค้า พร้อมสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย การรับสินค้าแบบไร้การสัมผัส จะช่วยรักษาระยะห่างและสุขอนามัยได้เป็นอย่างดี

Harnessing the secrets of nature: the E4Q energy chain from igus wins the German Design Award23/10/2563

The latest energy chain generation design saves weight, increases strength and reduces assembly time by 40 per cent

The E4Q energy chain series was developed by igus to achieve the best possible solution for unsupported and long travels. In the process, shapes inspired by nature ensure very low weight, while a unique tool-free opening concept reduces installation time by 40 per cent. The E4Q has now received the renowned German Design Award for this pioneering design.

ระบบควบคุมมอเตอร์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ทำงานอย่างไร23/9/2563

igus นำเสนอทางเลือกโซลูชั่นเพื่อให้การทำงานในอุตสาหกรรมง่ายยิ่งขึ้น และเราได้พัฒนา ระบบควบคุม ที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นเพิ่มเติม โดยระบบควบคุมมอเตอร์สามารถทำงานได้ผ่านระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) dryve D1 motor control system คืออะไร ? dryve D1 control system เป็นชุดควบคุมเสต็ปมอเตอร์ มอเตอร์ DC และมอเตอร์ EC/BLDC ที่ออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกับมอเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในอุตสาหกรรมได้ทุกชนิดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุมได้ในบล็อกโพสของเรา dryve D1 control system สามารถทำอะไรได้บ้าง?

chainflex bus cables save costs with new 300V UL approval15/8/2563

10 times higher UL voltage provides design freedom in the assignment of the energy chain

By increasing the voltage to 300V, users can now install the chainflex bus cables directly next to cables with a higher voltage level. Previously, all cables with different voltage classes had to be laid separately according to the specifications of the UL testing organisation. With the new, enhanced and UL-approved voltage class, the user optimises their technology and saves costs and time for the energy chain design.

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการกลึง15/6/2563

igus พัฒนาโซลูชันระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่ให้กับ DMG MORI

Openable igus energy chain for cleanrooms gets ISO Class 118/5/2563

The modular e-skin energy supply systems show best values in cleanroom tests of the Fraunhofer Institute IPA

For a reliable energy supply in cleanrooms, igus has developed its modular and openable e-skin energy supply range. The energy chains provide plant with data, media and energy without unwanted particles contaminating the air. This was also proven by the Fraunhofer Institute IPA. All four energy chain types were convincing in the tests - with and without cables - and received the Fraunhofer Tested Device Certificate of ISO Class 1 for use in cleanrooms.

Instant Batch Change20/4/2563

Linear systems from igus provide flexible adjustable labellers in the pharmaceutical, food and cosmetics industries

Today, reliable and efficient machines are required for the labelling of products. What matters is a combination of speed, precision and flexibil-ity. A failure of the labeller? That would be annoying and on top of that very costly. That's why the Bluhm Systeme GmbH not only develops ful-ly automated labelling systems with labels, inkjet or laser, but they also rely on durable and maintenance-free drylin linear bearing technology from igus.

Autonomous through the factory: this is how igus makes automated guided vehicles more fail-safe11/3/2563

AGVs become lighter and require less maintenance thanks to lubrication-free motion plastics

When plastic becomes oil again: igus invests in chemical recycling pioneer29/1/2563

เมื่อพลาสติกกลายเป็นน้ำมันอีกครั้ง: igus ลงทุนในผู้บุกเบิกการรีไซเคิลเคมีโดยใช้เทคโนโลยี Cat-HTR พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์เยอรมันที่นำทรัพยากรจากขยะพลาสติกที่เหลือใช้มาดัดแปลงเป็นน้ำมันโดยใช้เวลา 20 นาที การหมุนเวียน ความยั่งยืนและการลดลงของเสีย: เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะตีแผ่ เทคโนโลยี Cat-HTR (Catalytic Hydro thermal Reactor) มันสามารถใช้ในการรีไซเคิลขยะพลาสติกภายใน 20 นาที น้ำมันที่ได้รับสามารถใช้อีกครั้งในการทำผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ใหม่ เพื่อที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจวงกลมของพลาสติก ขณะนี้ igus ได้ลงทุนในบริษัท เป็นจำนวนเงิน €4.7 ล้าน


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH