- For extremely heavy duty applications
- TPE outer jacket
- Coolant-resistant
- Low-temperature-flexible
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV-resistant
- PVC-free
- Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- CFRIP®
- chainflex® class: 6.6.4.2
chainflex® control cable CF9.UL
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For heaviest duty applications
- Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
- Indoor and outdoor applications, UV-resistant
- Especially for unsupported and gliding travels of up to 400m and more
- Storage and retrieval units for high-bay warehouses, machining units/machine tools, quick handling, cleanrooms, semiconductor insertion, ship to shore, outdoor cranes, low-temperature applications
การรับประกันอายุการใช้งานสำหรับรุ่นนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
Double strokes* | 5 ล้าน | 7.5 ล้าน | 10 ล้าน |
---|---|---|---|
อุณหภูมิ | R min. | R min. | R min. |
จาก/ถึง [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8.5 |
-25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
+90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8.5 |
* สามารถเพิ่มจำนวนรอบที่สูงขึ้นได้ - โปรดใช้โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานบนหน้าเว็บนี้
Certificates and standards