iglidur® i8-ESD, laser sintering material

  • Electrostatically dissipative (ESD)
  • Excellent abrasion resistance
  • Increased rigidity
  • Colour: black (continuous)
  • Can be processed on all SLS systems with and without CO2 laser
  • Also available in 3D printing service in 1-3 days
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Selective laser sintering (SLS) material: iglidur® i8-ESD

The laser sintering material iglidur i8-ESD has a high abrasion resistance and is electrostatically dissipative (ESD). ESD specifications are essential, especially in the electronics industry, to prevent damage to electronic components. This material is also interesting for all other industries where electrostatic charges are to be avoided.

For processing on low-cost laser sintering systems with lower material requirements, the powder is also available in 2 kg containers.
 
  • Contact resistance 104 to 107 Ohm x cm
  • Excellent service life - e.g. pivotable: Abrasion resistance factor 2 according to PA12
  • Rigidity 60% higher than with iglidur i3
  • Suitable for all standard laser sintering systems
  • Suitable for standard laser sintering systems with CO2 laser 
  • Suitable for low-cost laser sintering systems 


When to use it?
  • When ESD specifications are required
  • For applications under water or with high humidity
  • When components with high stiffness are required
  • When components with high UV resistance are required
  • For gear applications under water
  • For gear applications where ESD specifications are required
  • When black components are required
  • If I want to produce wear-resistant laser sintering components on a low-cost laser sintering system (no CO2 laser required)
When not to use it?
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH