Low Cost Automation

The low cost automation modular system offers you fast, simple and cost-effective components to automate your manual work steps. You will achieve a quick ROI thanks to our low prices and maintenance costs. There are articulated arms, cobots, delta and linear robots in various lengths and sizes. The number of lubrication-free joints used ranges from two to six, and the robot can be equipped with various tools (e.g. grippers, suction cup, camera, etc.) as desired. Robotic components are modular and offer you many configuration options to provide the perfect solution for you. At the same time, we remain affordable. On our RBTX platform, you can also obtain complete systems including integration as service.

จำนวนผลิตภัณฑ์: 205

robolink® RL-DP-5 | Five degrees of freedom (DOF) | 790mm reach

Product information
  • Payload up to 3.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 5
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible

Optionally available
จาก 223,035.04 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Room linear robot | DLE-RG-0001 | Workspace 500 x 500 x 100mm

Product information
  • Payload up to 2.5 kg
  • Working area 500 x 500 x 100 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
จาก 149,640.96 THB/ชิ้น
รายการ 4 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

3-axis Delta robot | Working diameter 360 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
จาก 198,575.60 THB/ชิ้น
รายการ 10 สินค้าพร้อมส่ง :
4 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
จาก 263,054.32 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation here before you buy 
จาก 89,947.90 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 100 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
จาก 175,040.87 THB/ชิ้น
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
จาก 329,840.00 THB/ชิ้น
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

igus® Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 
จาก 174,057.63 THB/ชิ้น
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
จาก 17,951.01 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
จาก 67,032.00 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
จาก 223,439.47 THB/ชิ้น
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

robolink® RL-DP-4 | Four degrees of freedom (DOF) | 790mm reach

Product information
  • Payload up to 3.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible

Optionally available
จาก 199,106.37 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

3-axis Delta robot | Working diameter 660mm

Product information
  • Up to 30 picks/min. 
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 1.0 m/s
  • Max. acceleration: 20 m/s²

Optionally available
จาก 244,909.92 THB/ชิ้น
รายการ 10 สินค้าพร้อมส่ง :
8 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Robot cable set for 3-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 3x motor cable, straight plug
  • 3x encoder cable, straight connector
  • 3x iniators NC (normally closed) PNP
  • 3x iniators, straight connector

For single axis, space, SCARA & 3-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
จาก 26,926.52 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 500 x 500 x 200 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • X & Y axis speed up to 0.5 m/s
  • Z axis (spindle axis) speed max 20 mm/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
จาก 289,501.77 THB/ชิ้น
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH