- For extremely heavy duty applications
- PUR outer jacket
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Halogen-free
- Silicone-free
- Flame retardant
- Offshore
- Coolant-resistant
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Overall shield
- Notch-resistant
- PVC-free
- CFRIP®
- chainflex® class: 6.5.3.1
chainflex® measuring system cable CF113.D
igus-icon-lupe
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For extremely heavy duty applications
- Almost unlimited resistance to oil
- Indoor and outdoor applications without direct sunlight
- Unsupported travel distances and up to 100m for gliding applications
- Storage and retrieval units, machining units/machine tools, quick handling, cleanroom, semiconductor assembly, indoor cranes, low-temperature applications
การรับประกันอายุการใช้งานสำหรับรุ่นนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
Double strokes* | 5 ล้าน | 7.5 ล้าน | 10 ล้าน |
---|---|---|---|
อุณหภูมิ | R min. | R min. | R min. |
จาก/ถึง [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 |
-15 / +70 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
* สามารถเพิ่มจำนวนรอบที่สูงขึ้นได้ - โปรดใช้โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานบนหน้าเว็บนี้
Certificates and standards