โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลม

ความเหนือชั้นของ iglidur A500

มีความยืดหยุ่นสูงพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน: ตลับลูกปืนเม็ดกลมช่วยให้การทำงานที่เชื่อถือได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -100 ถึง +150°C อีกทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับสารเคมีได้

▲ Tech up:
➥ สอดคล้องกับ FDA และ EU10/2011: เหมาะสำหรับการสัมผัสกับสารเคมีและอาหาร

▼ ลดต้นทุน:
➥ การลดการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนเพิ่มเติม

■ พิสูจน์แล้ว :
➥ ผ่านการทดสอบอย่างประสบความสำเร็จในห้องปฏิบัติการทดสอบ igus ด้วยแรงดันสูงสุดถึง 3,000N

● ความยั่งยืน:
➥ ปราศจากการหล่อลื่น 100% สะอาดและถูกสุขลักษณะ
 
ดาวน์โหลด
ตลับลูกปืนเม็ดกลม จาก iglidur A500

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ตอนนี้

The telephone number is optional. However, it may be useful for any questions or clarifications.
เราต้องการรหัสไปรษณีย์และประเทศของคุณเพื่อส่งมอบคำขอของคุณให้กับผู้ติดต่อที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างชัดเจน
* ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของฉันโปรดดูที่ ข้อมูลการป้องกัน