โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

ล้อลูกกลิ้งที่มาพร้อมการวิ่งที่เหนือชั้น

ทางเลือกใหม่แทนตลับลูกปืนแบบคลาสสิค

ทนทาน ประหยัดต้นทุน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรทุกของหนัก : ล้อลูกกลิ้งที่ทำจาก iglidur J เป็นล้อวิ่งที่ไม่ต้องหล่อลื่นเมื่อต้องรับแรงกดบนพื้นผิวสูงถึง 10MPa

▲ Tech up:
➥ 1:1 สามารถเปลี่ยนได้ด้วยลูกปืนขนาดเดียวกัน

▼ ลดต้นทุน:
➥ อายุการใช้งานยาวนานขึ้นหกเท่าเมื่อเทียบกับล้อลูกกลิ้งแบบมาตรฐาน

■ พิสูจน์แล้ว:
➥ ใช้งานได้หลากหลาย

● ความยั่งยืน:
➥ ปราศจากการหล่อลื่น 100%
 
ดาวน์โหลด
 iglidur  J ล้อลำเลียง

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ตอนนี้

The telephone number is optional. However, it may be useful for any questions or clarifications.
เราต้องการรหัสไปรษณีย์และประเทศของคุณเพื่อส่งมอบคำขอของคุณให้กับผู้ติดต่อที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างชัดเจน
* ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของฉันโปรดดูที่ ข้อมูลการป้องกัน