- For medium duty applications
- PUR outer jacket
- Overall shield
- Coolant-resistant
- Notch-resistant
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Flame retardant
- PVC-free
- Hydrolysis and microbe-resistant
- UV-resistant
- Halogen-free
- CMX (Communications Cable)
- chainflex® class: 4.3.3.1
chainflex® bus cable CFBUS.PUR
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For medium duty applications
- Almost unlimited resistance to oil
- Indoor and outdoor applications without direct sunlight
- Unsupported travel distances and up to 20m for gliding applications
- Bus connection cable for processing/machine tools, low-temperature applications
การรับประกันอายุการใช้งานสำหรับรุ่นนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิลบัส
chainflex® bus cables ถูกพัฒนาขึ้นมาและผ่านการทดสอบการใช้งานในรางกระดูกงู e-chains® โดยวัสดุของฉนวนด้านนอกและหลักการการออกแบบของสายเคเบิลบัส (bus cables) มีคุณสมบัติแตกต่างกัน สำหรับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างกัน สายเคเบิลบัส (bus cables) ยังได้รับการออกแบบตามมาตรฐานทางไฟฟ้า นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย EMC อีกด้วย ทำให้มีความเสถียรในการนำไฟฟ้าและการส่งสัญญาณข้อมูลแม้จะมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณทั้งหมดในระบบสื่อสารแบบบัส (bus communication system) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเคเบิลที่ใช้เท่านั้น อุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ก็ต้องได้รับมาตรฐานเช่นกัน (เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล) รวมถึงอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดของระบบนั้นๆ สายเคเบิลจึงไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณข้อมูล igus® ขอแนะนำให้คุณออกแบบระบบบัส (bus system) ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด และดำเนินการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
Double strokes* | 1 ล้าน | 3 ล้าน | 5 ล้าน |
---|---|---|---|
อุณหภูมิ | R min. | R min. | R min. |
จาก/ถึง [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* สามารถเพิ่มจำนวนรอบที่สูงขึ้นได้ - โปรดใช้โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานบนหน้าเว็บนี้
_x000D_ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิลบัส
chainflex® bus cables ถูกพัฒนาขึ้นมาและผ่านการทดสอบการใช้งานในรางกระดูกงู e-chains® โดยวัสดุของฉนวนด้านนอกและหลักการการออกแบบของสายเคเบิลบัส (bus cables) มีคุณสมบัติแตกต่างกัน สำหรับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างกัน สายเคเบิลบัส (bus cables) ยังได้รับการออกแบบตามมาตรฐานทางไฟฟ้า นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย EMC อีกด้วย ทำให้มีความเสถียรในการนำไฟฟ้าและการส่งสัญญาณข้อมูลแม้จะมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณทั้งหมดในระบบสื่อสารแบบบัส (bus communication system) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเคเบิลที่ใช้เท่านั้น อุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ก็ต้องได้รับมาตรฐานเช่นกัน (เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล) รวมถึงอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดของระบบนั้นๆ สายเคเบิลจึงไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณข้อมูล igus® ขอแนะนำให้คุณออกแบบระบบบัส (bus system) ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด และดำเนินการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
Certificates and standards