- For extremely heavy duty applications
- TPE outer jacket
- Overall shield
- Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- Flame retardant
- Hydrolysis and microbe-resistant
- UV-resistant
- chainflex® class: 6.6.4.1
chainflex® bus cable CFBUS
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For extremely heavy duty applications
- Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
- Indoor and outdoor applications without direct sunlight
- Unsupported travels and gliding travel distances of 400m and more
- Bus connection cable for storage and retrieval machines, processing/machine tools, fast handling, cleanroom, semiconductor assembly, indoor cranes, low-temperature applications
การรับประกันอายุการใช้งานสำหรับรุ่นนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิลบัส
chainflex® bus cables ถูกพัฒนาขึ้นมาและผ่านการทดสอบการใช้งานในรางกระดูกงู e-chains® โดยวัสดุของฉนวนด้านนอกและหลักการการออกแบบของสายเคเบิลบัส (bus cables) มีคุณสมบัติแตกต่างกัน สำหรับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างกัน สายเคเบิลบัส (bus cables) ยังได้รับการออกแบบตามมาตรฐานทางไฟฟ้า นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย EMC อีกด้วย ทำให้มีความเสถียรในการนำไฟฟ้าและการส่งสัญญาณข้อมูลแม้จะมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณทั้งหมดในระบบสื่อสารแบบบัส (bus communication system) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเคเบิลที่ใช้เท่านั้น อุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ก็ต้องได้รับมาตรฐานเช่นกัน (เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล) รวมถึงอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดของระบบนั้นๆ สายเคเบิลจึงไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณข้อมูล igus® ขอแนะนำให้คุณออกแบบระบบบัส (bus system) ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด และดำเนินการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
Double strokes* | 5 ล้าน | 7.5 ล้าน | 10 ล้าน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
จาก/ถึง [°C] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* สามารถเพิ่มจำนวนรอบที่สูงขึ้นได้ - โปรดใช้โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานบนหน้าเว็บนี้
_x000D_ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิลบัส
chainflex® bus cables ถูกพัฒนาขึ้นมาและผ่านการทดสอบการใช้งานในรางกระดูกงู e-chains® โดยวัสดุของฉนวนด้านนอกและหลักการการออกแบบของสายเคเบิลบัส (bus cables) มีคุณสมบัติแตกต่างกัน สำหรับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างกัน สายเคเบิลบัส (bus cables) ยังได้รับการออกแบบตามมาตรฐานทางไฟฟ้า นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย EMC อีกด้วย ทำให้มีความเสถียรในการนำไฟฟ้าและการส่งสัญญาณข้อมูลแม้จะมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณทั้งหมดในระบบสื่อสารแบบบัส (bus communication system) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเคเบิลที่ใช้เท่านั้น อุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ก็ต้องได้รับมาตรฐานเช่นกัน (เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล) รวมถึงอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดของระบบนั้นๆ สายเคเบิลจึงไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณข้อมูล igus® ขอแนะนำให้คุณออกแบบระบบบัส (bus system) ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด และดำเนินการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
Certificates and standards