- Glass-fibre cable for heaviest duty applications
- TPE outer jacket
- Halogen-free
- Silicone-free
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- UV-resistant
- PVC-free
- chainflex® class: 7.4.4.1
chainflex® fibre optic cable CFLG.G
Discontinued Model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Typical application areas
- For heaviest duty applications
- Maximum EMC protection, with high transmission qualities
- Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
- Indoor and outdoor applications
- Unsupported travel distances and up to 50 m or more for gliding applications (horizontal)
- Crane applications, conveyor technology, low-temperature applications
รับประกันอายุการใช้งานตามเงื่อนไขการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
Double strokes* | 5 ล้าน | 7.5 ล้าน | 10 ล้าน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ | ความเร็ว (v) สูงสุด [m/s] | ความเร่ง (a) สูงสุด | ระยะการเคลื่อนที่ | R นาที [factor x d] | R นาที [factor x d] | R นาที [factor x d] | |
จาก/ถึง [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | |||
-40 / -30 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-30 / +70 | 10 | 6 | 20 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Certificates and standards