igusigus-icon-cart(0)

Harnessed Profinet cables, TPE, connector A: M12 pin D-coded, connector B: M12 socket D-coded

CAT9561018 product image
igus-icon-lupe
  • For extremely heavy duty applications
  • TPE outer jacket
  • Overall shield
  • Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
  • Flame retardant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 6.6.4.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด