- For torsion applications
- PUR outer jacket
- Overall shield
- Coolant-resistant
- Notch-resistant
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Flame retardant
- Hydrolysis and microbe-resistant
- UV-resistant
- chainflex® class: 6.1.3.4
chainflex® bus cable CFROBOT8.PLUS
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For heaviest duty applications with torsion movements
- Especially for robots and 3D movements
- Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
- Torsion ± 360°, with 1m cable length
- Indoor and outdoor applications, UV-resistant
- Robots, handling, spindle drives
การรับประกันอายุการใช้งานสำหรับรุ่นนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
* สามารถเพิ่มจำนวนรอบที่สูงขึ้นได้ - โปรดสอบถามการคำนวณส่วนบุคคลของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิลบัส_x000D_
chainflex® bus cables ถูกพัฒนาขึ้นมาและผ่านการทดสอบการใช้งานในรางกระดูกงู e-chains® โดยวัสดุของฉนวนด้านนอกและหลักการการออกแบบของสายเคเบิลบัส (bus cables) มีคุณสมบัติแตกต่างกัน สำหรับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างกัน สายเคเบิลบัส (bus cables) ยังได้รับการออกแบบตามมาตรฐานทางไฟฟ้า นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย EMC อีกด้วย ทำให้มีความเสถียรในการนำไฟฟ้าและการส่งสัญญาณข้อมูลแม้จะมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณทั้งหมดในระบบสื่อสารแบบบัส (bus communication system) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเคเบิลที่ใช้เท่านั้น อุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ก็ต้องได้รับมาตรฐานเช่นกัน (เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล) รวมถึงอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดของระบบนั้นๆ สายเคเบิลจึงไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณข้อมูล igus® ขอแนะนำให้คุณออกแบบระบบบัส (bus system) ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด และดำเนินการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
จำนวนรอบ * | 5 ล้าน | 7.5 ล้าน | 10 ล้าน | ||
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ | ความเร็ว (v) สูงสุด [°/s] | ความเร่ง (a) สูงสุด [°/s²] | แรงบิดสูงสุด | R นาที [factor x d] | R นาที [factor x d] |
จาก/ถึง [°C] | การบิด | การบิด | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±330 | ±240 | ±150 | ||
-15 / +60 | 360 | 60 | ±360 | ±270 | ±180 |
+60 / +70 | ±330 | ±240 | ±150 |
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิลบัส_x000D_
chainflex® bus cables ถูกพัฒนาขึ้นมาและผ่านการทดสอบการใช้งานในรางกระดูกงู e-chains® โดยวัสดุของฉนวนด้านนอกและหลักการการออกแบบของสายเคเบิลบัส (bus cables) มีคุณสมบัติแตกต่างกัน สำหรับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างกัน สายเคเบิลบัส (bus cables) ยังได้รับการออกแบบตามมาตรฐานทางไฟฟ้า นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย EMC อีกด้วย ทำให้มีความเสถียรในการนำไฟฟ้าและการส่งสัญญาณข้อมูลแม้จะมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณทั้งหมดในระบบสื่อสารแบบบัส (bus communication system) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเคเบิลที่ใช้เท่านั้น อุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ก็ต้องได้รับมาตรฐานเช่นกัน (เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล) รวมถึงอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดของระบบนั้นๆ สายเคเบิลจึงไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณข้อมูล igus® ขอแนะนำให้คุณออกแบบระบบบัส (bus system) ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด และดำเนินการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
Certificates and standards