- For medium duty applications
- PVC outer jacket
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- Silicone-free
- Flame retardant
- chainflex® class: 4.4.2.1
chainflex® measuring system cable CF211
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For medium-duty applications
- Light oil influence
- Preferably indoor applications, but also outdoor ones at temperatures > 5°C
- Unsupported travel distances and up to 10m for gliding applications
- Storage and retrieval units, processing/packaging machines, handling, indoor cranes, wood/stone processing
รับประกันอายุการใช้งานตามเงื่อนไขการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
* สามารถเพิ่มจำนวนรอบที่สูงขึ้นได้ - โปรดสอบถามการคำนวณส่วนบุคคลของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
Double strokes* | 5 ล้าน | 7.5 ล้าน | 10 ล้าน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ | ความเร็ว (v) สูงสุด [m/s] | ความเร่ง (a) สูงสุด | ระยะการเคลื่อนที่ | R นาที [factor x d] | R นาที [factor x d] | R นาที [factor x d] | |
จาก/ถึง [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | |||
+5/ +15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
+15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Certificates and standards