- For torsion applications
- TPE outer jacket
- Overall shield
- Hydrolysis and microbe-resistant
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV resistance: High
- Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
- PVC-free
- chainflex® class: 6.1.4.3
chainflex® motor cable CFROBOT
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For heaviest duty applications with torsion movements
- Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
- Indoor and outdoor applications, UV-resistant
- Especially for robots and 3D movements, handling, spindle drives
รับประกันอายุการใช้งานตามเงื่อนไขการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
* สามารถเพิ่มจำนวนรอบที่สูงขึ้นได้ - โปรดสอบถามการคำนวณส่วนบุคคลของคุณ
_x000D_
ข้อมูลเพิ่มเติม: การรับประกัน chainflex®
Zyklen* | 5 ล้าน | 7.5 ล้าน | 10 ล้าน | ||
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ | ความเร็ว (v) สูงสุด [°/s] | ความเร่ง (a) สูงสุด [°/s²] | แรงบิดสูงสุด | R นาที [factor x d] | R นาที [factor x d] |
จาก/ถึง [°C] | การบิด | การบิด | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-25 / +80 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+80 / +90 | ±150 | ±90 | ±30 |
* สามารถเพิ่มจำนวนรอบที่สูงขึ้นได้ - โปรดสอบถามการคำนวณส่วนบุคคลของคุณ
_x000D_
Certificates and standards