igusigus-icon-cart(0)

Harnessed Profibus cables, TPE, connector A: Phoenix Contact M12, 5-pin, socket, straight, connector B: Phoenix Contact M12, 5-pin, socket, angled

BUS9041211 product image
igus-icon-lupe
  • For extremely heavy duty applications
  • TPE outer jacket
  • Overall shield
  • Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
  • Flame retardant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 6.6.4.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Luther Tan
Luther Tan

igus-icon-phone+65 9773 8793

Shipping and consultation

In person:
Monday to Friday from 8am - 8pm.
Online:
Chat service
24h