drylin® NT telescopic guides

The drylin® NT product group consists of telescopic rails with continuous extension lengths of up to 600mm. Snap function is also available as an option. igus® offers a material combination of aluminium and plastic and guarantees quiet operation. The telescopic rails is lightweight and meet high hygiene requirements.

จำนวนผลิตภัณฑ์: 7

drylin® NTP-27 polymer telescopic guide

  • Complete telescopic guide made of iglidur polymer material
  • 3-piece structure made of igus® high-performance polymers
  • Extension length 150mm or 125mm
  • Quiet operation with no rolling elements
  • lubrication-free due to igus® high-performance polymers
  • Corrosion-free
  • Low clearance due to spring preload
  • Extension length 150mm available in 5 colours (anthracite, light grey, white, orange, blue)
  • PFAS free variant: NTP-27-18-41-125
จาก 706.90 THB/ชิ้น
รายการ 7 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® NT-35 telescopic rails

  • Robust polymer/aluminium version
  • Lightweight
  • Cost-effective
  • Corrosion-resistant
จาก 1,527.90 THB/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
6 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® NT-60 telescopic rails

  • Robust polymer/aluminium version
  • Lightweight
  • Cost-effective
  • Corrosion-free
  • Individual millimetre precise extension lengths of up to 600mm are easy to configurate in our Configurator for Telescopic Rails in under 5 minutes.
จาก 3,750.07 THB/ชิ้น
รายการ 10 สินค้าพร้อมส่ง :
10 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Telescopic rail, preloaded | drylin® NTV

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Constant drive forces with various preload options
  • With 27mm width very narrow type for 27mm groove
Special lengths available upon request!
จาก 3,890.25 THB/ชิ้น
รายการ 8 สินค้าพร้อมส่ง :
7 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
เมื่อร้องขอ
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
เมื่อร้องขอ
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
  • Center section made of iglidur GLW ptfe/pfas free. The outer rails are made of anodized aluminium
เมื่อร้องขอ
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH