สายไฟและสายเคเบิ้ลสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่


ร้านค้า

สายเคเบิล chainflex® จาก igus® ในร้านค้าออนไลน์ ฉันคุ้นเคยกับสายเคเบิล chainflex จาก igus และ รู้ ข้อกำหนดที่ จำเป็นและ รัศมีการโค้งงอ ของสายเคเบิลของฉัน
ร้านค้าออนไลน์

ตัวกำหนดค่าและอื่น ๆ

ระบบกำหนดค่าของสายเคเบิล chainflex® ฉันทราบตัวแปรทางสภาพแวดล้อมในการใช้งานของฉัน และฉันต้องการเลือกและกำหนดค่าสายเคเบิลของฉัน ทางออนไลน์ที่มีความสะดวก
เครื่องมือออนไลน์

ความรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับสายเคเบิล chainflex® ฉันไม่แน่ใจว่าจะเลือกสายเคเบิลชนิดใดสำหรับการใช้งานของฉันและ  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้าง ฉนวน และอื่นๆ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิล chainflex

ชนิดสายไฟ

igus® มีสายเคเบิลประเภทใดบ้าง ฉันกำลังมองหา ประเภทสายเคเบิล : สายควบคุม, สายบัส, สายดาต้า, สายมอเตอร์, สายไฟเบอร์ออปติก ฯลฯ
สายไฟ chainflex®

ไดรฟ์เทค

เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย chainflex ฉันสนใจ สายเคเบิล chainflex สำหรับเทคโนโลยีไดรฟ์ที่ มีและไม่มีคอนเนคเตอร์
สายเคเบิลสำหรับเทคโนโลยีการขับเคลื่อน

เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

ทำไมฉันควรเลือกใช้ chainflex® ฉันต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและทราบ  ข้อกำหนดทางเทคนิค  ของสายเคเบิลของฉัน ตอนนี้ฉันต้องการหาสายเคเบิลที่คุ้มค่าที่สุด
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย chainflex

สายไฟ chainflex ที่ใช้งานอยู่ - ตัวอย่างการใช้งานจริงที่น่าตื่นเต้นจากลูกค้าของเรา

ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับทุกอุตสาหกรรม

เครน เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมงานไม้ ระบบจัดการสินค้า Robotics นอกชายฝั่ง สำรวจการใช้งานทั้งหมด

chainflex® - รับประกันและการันตี!

คุณให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสายเคเบิล คุณภาพ และความน่าเชื่อถือหรือไม่?

เราด้วย! เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราผลิตสายไฟสำหรับรางกระดูกงูโดยเฉพาะ เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเราในการทดสอบสายไฟทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานในการใช้งานของคุณ
วันนี้ เราสามารถรับประกันสายไฟได้สูงสุด 36 เดือนสำหรับสายไฟ chainflex นอกจากนี้ คำสัญญาการรับประกันของเรายังได้รับการตรวจสอบจาก UL อีกด้วย แต่การรับประกันเกิดขึ้นได้อย่างไร และได้รับการรับรองอย่างไร?

นวัตกรรม chainflex สิบเอ็ดรายการในปี 2022

ค้นพบผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราในปีนี้ได้ที่นี่ คุณสามารถคาดหวังผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นได้ในหัวข้อต่างๆ: โซลูชันไฮบริดสำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อน สายไฟหุ่นยนต์ที่มีมุมบิดขนาดใหญ่เป็นพิเศษ การรับประกันอายุการใช้งานที่ไม่เคยมีมาก่อน และการอนุมัติใหม่สำหรับสายไฟ e-chains ของ TopDrive
ค้นหานวัตกรรมตอนนี้

การรับรองและมาตรฐาน

มาตรฐานและการอนุมัติของสายเคเบิล chainflex

ที่ igus เราทำให้แน่ใจว่าสายไฟ chainflex ของเราปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับการอนุมัติทั้งหมด และมาตรฐานที่สำคัญที่สุดทั่วโลก คุณสามารถดูมาตรฐานและการอนุมัติที่เกี่ยวข้อง และภูมิภาคใดของโลกที่มีบทบาทพิเศษได้ที่นี่ 

ค้นพบมาตรฐานและการอนุมัติทั้งหมด
ดูมาตรฐานและการอนุมัติ คลิกที่นี่!

chainflex® CASE – พร้อมส่งจากสโตร์ สำหรับ chainflex CASE

ประหยัดง่ายในการจัดส่ง พื้นที่จัดเก็บ และการสั่งซื้อใหม่

1 ใน 11 ผลิตภัณฑ์ใหม่  chainflex CASE ทำหน้าที่เป็นตัวเลือกการขนส่งและการจัดเก็บที่เรียบง่าย ในตอนนี้ สายเคเบิลสามารถคลายได้อย่างง่ายดายตรงจุดที่จะใช้งาน 
chainflex Case

Tech up:

  • เร็วขึ้น 60%การจัดซื้อใหม่ ด้วยฉลากที่มี รหัส QR คุณสามารถไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง
  • สามารถนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  • การจัดเก็บอย่างง่าย ซ้อนกล่องได้สูงสุด 3 กล่องเมื่อจำเป็น
Cost down:
  • 84%ด้วยการจัดส่งที่คุ้มต้นทุนมากขึ้น UPS Standard
  • จัดส่งภายใน 1-2 วันทำการ ด้วย UPS Standard
  • ระบบจัดเก็บข้อมูลและเครื่องดึงออกแบบดรัมไม่จำเป็นอีกต่อไป

 
 
 

สายเคเบิล chainflex สำหรับการเคลื่อนไหวคืออะไร

สายไฟของเราสอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS II และ REACH ทั้งหมดที่มีในปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL, DNV, EAC, CTP และ CE และยังได้รับการอนุมัติและรับรองให้ใช้ในระบบตาม EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet และ Interbus
กลุ่มประเภทสายเคเบิลที่หลากหลายพร้อมกับวัสดุปลอกหุ้มที่แตกต่าง ช่วยให้มั่นใจใน energy chain ได้สูง สายเคเบิล chainflex จาก igus ทนทานในการใช้งานหลากหลายที่มีความเร็วและความเร่งมาก การเดินทางระยะไกล และสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงปรารถนา

ข้อได้เปรียบจากข้อเสนอสายเคเบิลของเราคืออะไร

  • ประสบการณ์ 25 ปี
  • รับประกัน 36 เดือน
  • ทดสอบในห้องปฏิบัติการของเราเองบนพื้นที่ 3,800 ตารางเมตร ทดสอบ 125 ระบบ ทดสอบต่อเนื่องมากกว่า 800 รายการ
  • ช่วงที่ใหญ่ที่สุดด้วยสายไฟ 1,354 ประเภทสำหรับข้อมูล ระบบบัสและไฮบริด ระบบควบคุม และไดรฟ์
  • อายุการใช้งานที่คาดการณ์ได้และกำหนดค่าได้
  • พร้อมจำหน่ายจากคลังสินค้า ความยาวเริ่มต้น 1 เมตร จัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
  • สายไฟสำหรับการเคลื่อนที่ทุกประเภท: แนวนอน แนวตั้ง แรงบิด ความเร็วสูง 
  • ตัวอย่างที่มีอยู่อย่างอิสระ
  • ลดเวลา 50% เมื่อปอกสายเนื่องด้วยเทคโนโลยี CFRIP ที่เป็นเอกลักษณ์
  • ตัวเลือกที่มีการตรวจสอบแรงดึงอัจฉริยะจาก พลาสติกอัจฉริยะ สำหรับสายไฟงานหนักเป็นพิเศษ

สายไฟส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็น พวกเขาได้รับการปกป้องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย พื้นที่การใช้งานโดยหลักแล้วจำกัดอยู่ที่ก้นทะเล เสากระโดงซึ่งทำหน้าที่เป็นสายไฟเหนือศีรษะ หรือการใช้งานใต้ดิน ตรงกันข้ามกับวิศวกรรมไฟฟ้า คำนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรงกันข้ามกับสายไฟแบบปกปิด เราพบสายไฟแบบเปลือยบ่อยกว่ามากในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับสายไฟแบบปกปิด สายไฟเหล่านี้ (โดยปกติจะเป็นแบบมัลติคอร์) ยังใช้สำหรับการถ่ายโอนพลังงานหรือข้อมูลอีกด้วย นอกจากสายไฟไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นสายไฟที่เป็นที่รู้จักและมองเห็นได้แล้ว สายไฟสำหรับเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องเล่นเกมหรือสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือก็เป็นตัวอย่างที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน

เซ็นเซอร์สำหรับสายไฟอัจฉริยะ |i.Sense CF.P

เซ็นเซอร์นี้มี "ความสัมพันธ์" กับสายไฟ

สำหรับสายไฟที่ทำงานใน energy chain จำเป็นต้องมี "รูปลักษณ์" ที่ต้องระบุเป็นพิเศษ: 
  • เซนเซอร์ CF.P ตรวจจับแรงในสายไฟ สายเคเบิล
  • แรงดึงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้สายไฟ สายเคเบิลเสียหายและเกิดไฟไหม้ได้
  • เซ็นเซอร์ CF.P สามารถระบุการบำรุงรักษาที่ดำเนินการในลักษณะที่ไม่ถูกต้องได้

igus® ประเทศไทย

ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย สายไฟอุตสหกรรม chainflex® สำหรับงานเคลื่อนที่ ในประเทศไทย.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand

ตัวอย่างการใช้งานของลูกค้า


readycable

สายเคเบิลควบคุม readycable® ประหยัดต้นทุนการดำเนินการด้วย readycable ที่พร้อมติดตั้งสำหรับใช้งานใน energy chain
สายเคเบิลพร้อมสำหรับเชื่อมต่อ

readychain

readychain® energy chain พร้อมสำหรับเชื่อมต่อ ประหยัดเวลาการประกอบ 95% เมื่อใช้ readychain ที่พร้อมติดตั้งจาก igus
ระบบจ่ายพลังงานที่พร้อมสำหรับเชื่อมต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิล chainflex

ผ่านการทดสอบในพื้นที่ 3,800 ม.²!

ผ่านการทดสอบสองล้านรอบต่อปีเพื่อรับประกันความปลอดภัยแม้ขัดข้อง

แคตตาล็อก chainflex

chainflex® ผลงาน: หมายเลข 1 ด้านการทดสอบทั่วโลก
 

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Luther Tan

Product Manager for chainflex® cables ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH