1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขชิ้นส่วนที่ 1 | เหมาะสำหรับ | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.CSCS.20.01.16.48.01.1 | Epson T3 Serie | 10,073.42 THB | |||
TR.CSCS.20.01.16.97.01.1 | Epson LS3 / G3 Series | 12,347.72 THB | |||
TR.CSCS.20.01.20.40.01.1 | Epson LS6 / T6 Series | ABB IRB 910SC-3/0.45 /0.55 / 0.65 | Fanuc SR-3iA, SR-6iA | 11,154.05 THB | |||
TR.CSCS.20.01.20.94.01.1 | Epson G6 Series | Yaskawa MY650L, SG650 | KUKA KR6 R500 Z200, KR6 R700 Z200 | 12,680.22 THB | |||
TR.CSCS.20.01.25.35.01.1 | Epson LS10 / LS20 Series | Fanuc SR-12iA, SR-20iA | Denso HSR-048A1, 055A1, 065A1 | 10,987.80 THB | |||
TR.CSCS.20.01.25.48.01.1 | Epson G10 / G20 Series | 11,320.30 THB |
หมายเลขชิ้นส่วน 2 | หมุน / คงที่ | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.CSCS.20.02.40.01.1 | 9,672.43 THB | ||||
TR.CSCS.24.02.40.01.1 | 29,027.92 THB |
หมายเลขชิ้นส่วน | ความกว้างภายใน [mm] | ความกว้างภายนอก [mm] | ความสูงภายใน [mm] | ความสูงด้านนอก [mm] | รัศมีการโค้งงอ [mm] | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS20.033.02.1 | 33 | 50 | 20 | 25 | 55 | 150 | 125 | 300 | 1,135.82 THB |