พร้อมใช้งานทันที drylin® SLW-XY

ส่งไว คุ้มค่า และปรับแต่งได้

ระบบลิเนียร์, ปรับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ drylin® E - SLW-XY table igus พัฒนา ready-to-install XY tables ที่เหมาะ กับ หน้างานของคุณ
  • ใช้ 1 ยูนิต แต่สามารถปรับได้ 2 ทาง
  • สำหรับ การทำงาน บน พื้นที่กว้างถึง 500mm x 500mm
  • ปรับระยะเลื่อนให้เท่ากัน XY หรือแยกให้เป็นอิสระจากกันก็ได้
  • งานทั้งเคลื่อนที่พร้อมกัน
SLW-XY tables มีให้4ขนาด ประกอบจาก drylin® W ซึ่งใช้เป็น linear guide.
SLW-XY table drylin E จาก igus

พัฒนาเทคโนโลยีด้วย igus® Tech up
  • รับแรกบิดได้ ทั้ง2แกน
  • ปรับให้ระยะเคลื่อของ2แกน แยกกัน อย่างอิสระ มี self-locking เพราะใช้ trapezoidal thread
  • รวดเร็ว เดินเรียบ ด้วย dryspin® high helix thread
  • ปรับ ระยะClearance และ pretension ได้
ลดต้นทุนด้วย igus® Cost down
  • ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลง ด้วยสินค้า ready-to-install ส่งมาเป็ยชุดพร้อมใช้งานและปรับแต่ง
  • ลิเนียร์ไกด์ จาก drylin® W
  • มี ตัวบอกระยะ position indicator และ มือหมุน ทำให้ง่ายการกับการปรับตำแหน่ง
igus®แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ! ความทนทาน
  • อัตราส่วน ระหว่างพื้นที่ทำงาน กับความสูง ต้อง ≤ 2
  • ทดสอบ การทำงาน ที่ พื้นที่ทำงาน 500mm x 500mm ;เกลียวTR14x4 trapezoidal thread (SLW-XY-1660), รับแรงแนวแกน500นิวตัน; ระยะชัก 200mm, อัตราการป้อน 0.4m/min,ความเร็ว 100rpm, อายุการใช้งานต่ำสุด 62,863 double strokes
Plastic to Oil - ความยั่งยืนของ igus® ความยั่งยืน
  • ระบบเดียว สามารถเคลื่อนที่ได้ {N1} ทิศทางทาง แทนที่จะเป็น {N2} ระบบ
  • ไม่ต้องใช้ สารหล่อลื่น สะอาด ไม่ต้องบำรุงรักษา
  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้: Plastic2Oil

drylin XY tables ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น

ปราศจากสารหล่อลื่น

drylin XY tables ทำงาน เงียบ

การทำงานไร้เสียงรบกวน

drylin XY tables ทนการสึกหรอ

ปราศจากการกัดกร่อน

drylin XY tables ปรับแต่งรูปแบบ

ปรับแต่ง รูปแบบ

drylin XY tables ทำความร้อนถึง 150° เซลเซียส

ทนทานต่ออุณหภูมิสูงสุดถึง +150°C

drylin XY tables คุ้มค่าราคา

ประหยัดต้นทุน


ขนาด [มม.] และข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วน ระยะชักสูงสุด
[mm]
A
-0.3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0.15
[mm]
E2
±0.15
[mm]
Base
length lx
[mm]
Base
length ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0.1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
 
kt
 
[mm]
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SLW-XY-0630 150 54 38 40 45 94 94 1.5 20 9 7 - 6
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SLW-XY-0660 300 85 38 71 76 125 125 1.5 20 11 6.6 - 8
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 117 117 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SLW-XY-1040-PL (1) 300 74 48 60 60 117 117 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 151 151 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SLW-XY-1080-PL (1) 300 108 48 94 94 151 151 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง SLW-XY-1660 400 104 72.5 84 86 154 154 1.5 25 15 9 - 8.6
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1.5 28 15 8.6 - 8.6
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

(1) Preload

หมายเลขชิ้นส่วน sg
 
d
[mm]
T
 
l1
[mm]
d1
standard
d1
alternative
l2
[mm]
d2
standard
d2
alternative
ha1
[mm]
ha2
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9.5 28.5 18,4 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SLW-XY-0660 M4 5 15 Tr08x1.5 15 - 9.5 28.5 19 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SLW-XY-1040 M6 10 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SLW-XY-1080 M6 10 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง SLW-XY-1660 M8 16 M8 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18.5 54 35,5 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SLW-XY-2080 M8 20 M8 26 12h9 26 12h9 23 59 36 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ไฟล์ PDF ไฟล์ PDF
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

(1) Preload

drylin SLW-XY table จาก igus

ส่งคำขอ

ส่งคำถาม ถึง ผู้เชี่ยวชาญของเรา
ส่งคำขอ

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกใหม่

drylin news 2020 linear technology
ไปที่หน้าดาวน์โหลด

ข่าวสาร drylin® ทั้งหมด 2020

ข่าวสาร drylin® ทั้งหมด 2020
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ drylin® ใหม่ในปี 2020

เกี่ยวกับ ข้อดีของ SLW ระบบลิเนียร์

ส่งสินค้าตัวอย่าง ถึงโต๊ะคุณ

อุปกรณ์เชิงเส้นตรง igus SLW ที่มีระบบขับเคลื่อนลีดสกรูอาศัยระบบโมดูลาร์เชิงเส้นตรง drylin W รวมทั้งพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงแบบ dry-tech ที่หล่อลื่นในตัวและไม่ต้องบำรุงรักษา การหล่อลื่นไม่จำเป็นต่อวัสดุตลับลูกปืน ทำให้แกนเชิงเส้นและโมดูลเชิงเส้นตรงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แห้ง ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน เลือกชมด้วยตัวคุณเองและขอตัวอย่างสินค้าฟรีจากเรา
 
ขอตัวอย่าง SLW ฟรี!
สั่ง ตัวอย่าง ระบบนิเนียร์SLW

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH