e-spool® standard and HD options

With the e-spool® standard and HD options, cables are wound up in an energy chain in a space-saving way. Various media can be supplied without interruption by the use of the twisterband. Adjustments and extensions of the filling are also possible at any time afterwards.
  • Flexible energy supply - guidance of different media in one system
  • Flexible use - energy supply in any direction is possible
  • Cost-effective - twisterband enables rotary movement
  • Space-saving - energy chain retracts into a compact unit
  • No tensile strain on the cables
  • Cables can be retrospectively added or changed
  • iF Product Design Award 2013
Configure quickly now
More flexibility:
 
In contrast to for instance in sliding contacts, cables can also be connected throughout for data, compressed air and liquids and above all, be replaced or modified anytime.

Technical data

 
Speed vMax. 1m/s
Acceleration amax. 1m/s²
Lateral speedMax. 1m/s
Lateral accelerationMax. 1 m/s2 (radial) /
0.25m/s2 (axial)
Temperature range0 - 70°C / HD options: 0 - 80°C
Fill weight verticalmax. 1kg/m

e-spool® standard - with energy chain and 1 or 2 twisterbands

Version with one twisterband:

length [mm]:

 

Part no. Length Weight    
  [mm] [kg]    
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SP1.400.4000.01.L.0 4000 13.5 110,044.87 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SPHD1.400.4000.01.L.0 4000 17.2 119,796.43 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SPHD1.400.4000.01.R.0 4000 17.2 119,796.43 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SP1.400.4000.01.R.0 4000 13.5 110,044.87 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SP1.600.4000.03.R.0 4000 33 198,674.07 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SP1.700.7000.03.R.0 7000 38 211,048.39 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SP1.850.14000.03.R.0 14000 48 245,176.19 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SP1.600.4000.03.L.0 4000 33 198,674.07 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SP1.700.7000.03.L.0 7000 38 211,048.39 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SP1.850.14000.03.L.0 14000 48 245,176.19 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

R = extension to the right; L = extension to the left

Version with two twisterbands:

length [mm]:

 

Part no. Length Weight
[mm] [kg]
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SP2.600.4000.03.R.0 4000 40 231,553.00 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SP2.700.7000.03.R.0 7000 45 245,000.63 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SP2.850.14000.03.R.0 14000 55 288,019.48 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SP2.600.4000.03.L.0 4000 40 231,553.00 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SP2.700.7000.03.L.0 7000 45 245,000.63 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SP2.850.14000.03.L.0 14000 55 288,019.48 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

R = extension to the right; L = extension to the left


e-spool® HD option - with energy chain and 1 or 2 twisterbands

Version with one twisterband:

length [mm]:

 

Part no. Length Weight
[mm] [kg]
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SPHD1.600.4000.03.L.0 4000 52 228,670.23 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SPHD1.700.7000.03.L.0 7000 56.5 241,612.46 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SPHD1.850.14000.03.L.0 14000 67 276,703.18 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SPHD1.600.4000.03.R.0 4000 52 228,670.23 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ SPHD1.700.7000.03.R.0 7000 56.5 241,612.46 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SPHD1.850.14000.03.R.0 14000 67 276,703.18 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ SPHD1.1200.21000.01.0 21000 52 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

R = extension to the right; L = extension to the left

Version with two twisterbands:

length [mm]:

 

Part no. Length Weight
[mm] [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000 59 257,513.27 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SPHD2.700.7000.03.L.0 7000 64 271,438.37 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74 319,632.92 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000 59 257,513.27 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SPHD2.700.7000.03.R.0 7000 64 271,438.37 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000 74 319,632.92 THB เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

R = extension to the right; L = extension to the left


Filling guidelines for the e-spool

Due to the special mechanical stress in an e-spool, we recommend using our chainflex cables. Additionally, we recommend observing the following filling rules:

1. Cables may only be laid next to each other in the linear chain - never lay several cables on top of each other!
2. With unshielded cables, chainflex cables with TPE outer jacket should be used wherever possible.
3. Shielded cables should come from the chainflex cable family CFROBOT family.
4. The maximum bend radii of the twisterband used must be observed.
5. If possible, use separators to protect cables against overlapping and abrasion. To make the best possible use of the interior space, install the separator in alternate segments.
6. Lay cables according to diameter or insert bend radius - thin small ones inwards and larger ones outwards.
7. Apply strain relief to both ends of the cable. The cable tie knot must not be fitted in the direction of the chain.
8. The cables should be installed in the twisterband with clearance space both outwards and inwards from the rotary axis.

Installation instructions

In the case of a horizontally moving application, a smooth surface must be provided on which the energy chain can travel.

Assembly instructions

e-spool assembly instructions

Documentation - Installation instructions

According to Machinery Directive 2006/42/EC

Real-world examples


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH