1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
guidelite ECO is a very cost-effective, PVC guide trough that can be installed easily and extremely quickly. The construction principle of tried-and-tested energy chain and polymer trough is very safe as there are no open electric conductors. In contrast to busbar systems, light signals, liquids and air can be guided safely. igus guidelite ECO is available ready to install from €38/m (*including trough, e-chain® E2.15.050.048.0 filling 5 x single cores of 6mm² each plus bus or FOC cable)
Stroke height |
| Material channel sides | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
up to 40m | 4m/s² | PVC |
รางนำกระดูกงู guide trough เหมาะกับ e-chains® รุ่น E2.15.050.048.0, E2C.15.050.048.0 และ E2i.15.050.048.0.
วัสดุ:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.