PRM ระบบจ่ายพลังงานแบบหมุน

การออกแบบให้พร้อมใช้งานทันที ด้วยรางนำพลาสติกที่สามารถหมุนได้ 360 °

The PRM rotating energy supply system is a polymer trough, e.g. for small measuring and handling machines.  The guide is also suitable for camera applications. It requires no sliding contacts and is protected from corrosion.
 
Technical data:

  • Maximum angle of rotation: 360° 
  • Outer diameter: from 200mm to 500mm
  • For e-chains series E2i.10 and E2i.15
Rotary motion 200P
Tech up

Tech up

  • No sliding contacts, all media in a single system  
  • Complete system, including e-chain, mounting brackets, interior separation, moving end connection and integrated strain relief  
  • Can be combined with iglidur slewing ring bearing PRT-01-200-TO-AT10 (example)  
  • Weight saving -85% vs. Steel guide trough 
  • Protected against corrosion 
Cost down

Cost down

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าแบบโลหะถึง 70%
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับงานโครงการ 
  • ไม่มีปริมาณขั้นต่ำในการสั่งซื้อ – คุ้มราคา, ไม่มี ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 
  • สามารถจัดส่งแบบประกอบเป็นบางส่วน - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหน้างาน 
การทดสอบ

การทดสอบ

  • น้ำหนักเบาลง 85% เมื่อเทียบกับรางนำแบบโลหะ (steel guide trough)  
  • ลดค่าใช้จ่ายได้ 70% เมื่อเทียบกับรางนำแบบโลหะ (steel guide trough)
ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

  • พัฒนาขั้นตอนการผลิตรางนำ(guide trough) การผลิตจากที่เดียวทั้งหมด-> 3D printer.   
  • "ไม่จำเป็นต้องรีด ตัด หรือเชื่อมแผ่นโลหะ และไม่ต้องทำการชุบอีกด้ว 
  • สามารถผลิตจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้  
  • รางกระดูกงูของคุณสามารถเข้าร่วมโครงการรีไซเคิลจาก igus ผ่านโครงการ chainge recycling programme ไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลิตรายใดก็ตาม
  • igus ให้ความสำคัญกับการใช้พลาสติก และได้เข้าลงทุนในกระบวนการ การรีไซเคิลทางเคมี

รายการผลิตภัณฑ์:

Rotary motion 200P
200P
 
Part No.Outer ØInner ØHeightenergy chaine-chain length
[m]
Separator per chain link
[piece]
Guide troughAngle of rotation 
PACK. PRM200.10.0001200 mm65 mm22 mmE2i.10.10.018/040.00,280IE14.2.200P.22.01360° Submit an enquiry now
PACK. PRM200.20.0001200 mm65 mm32 mmE2i.10.20.0180,281IE14.2.200P.32.01360° Submit an enquiry now
PACK. PRM200.30.0003200 mm65 mm46 mmE2i.10.30.0180,282IE14.2.200P.42.03 (PRT)360° Submit an enquiry now
PACK. PRM200.40.0001200 mm65 mm52 mmE2i.10.40.0180,283IE14.2.200P.52.01 (CCW)360° Submit an enquiry now

200P series combinable with slewing ring bearing PRT-01-200-TO-AT10
Series 300P
 
Part No.Outer ØInner ØHeightenergy chaine-chain length
[m]
Separator per chain link
[piece]
Guide troughAngle of rotation 
PACK. PRM300.10.0001300 mm115 mm22 mmE2i.10.10.0280,40IE14.2.300P.22.01360° Submit an enquiry now
PACK. PRM300.20.0001300 mm115 mm32 mmE2i.20.10.0280,41IE14.2.300P.32.01360° Submit an enquiry now
PACK. PRM300.40.0001300 mm115 mm52 mmE2i.20.40.0280,43IE14.2.300P.52.01 (CCW)360° Submit an enquiry now
PACK. PRM300.50.0001300 mm115 mm62 mmE2i.20.50.0280,44IE14.2.300P.62.01 (CCW)360° Submit an enquiry now
 
400P series
 
Part No.Outer ØInner ØHeightenergy chaine-chain length
[m]
Separator per chain link
[piece]
Guide troughAngle of rotation 
PACK. PRM400.13.0001400 mm125 mm29 mmE2i.15.13.0480,50IE14.2.400P.29.01360° Submit an enquiry now
PACK. PRM400.20.0001400 mm125 mm37 mmE2i.15.20.0480,51IE14.2.400P.37.01360° Submit an enquiry now
PACK. PRM400.40.0001400 mm125 mm57 mmE2i.15.40.0480,53IE14.2.400P.57.01 (CCW)360° Submit an enquiry now
PACK. PRM400.50.0001400 mm125 mm67 mmE2i.15.50.0480,54IE14.2.400P.67.01 (CCW)360° Submit an enquiry now
 
500P series
 
Part No.Outer ØInner ØHeightenergy chaine-chain length
[m]
Separator per chain link
[piece]
Guide troughAngle of rotation 
PACK. PRM500.60.0001500 mm200 mm60 mmE4.21.040.048/120.00,7021IE14.2.500P.60.01360° Submit an enquiry now
PACK. PRM500.80.0001500 mm200 mm80 mmE4.21.060.0480,7022IE14.2.500P.80.01360° Submit an enquiry now

การทดสอบ

ประหยัดน้ำหนัก

เปรียบเทียบน้ำหนักของ 200P rotating energy supply 200P rotary union มีน้ำหนักเบากว่าแบบโลหะ 200P rotary union weighs มีน้ำหนักน้อยกว่าแบบโลหะ 85%

ประหยัดค่าใช้จ่าย

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของ 200P rotating energy supply 200P Reverse Bend Radius rotary union มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแบบโลหะ ราคาลดลงถึง 70%

ข้อมูลเพิ่มเติม

Rotating energy supplies

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใกล้เคียง

ดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนได้ที่นี่
igus Live Chat

การให้คำปรึกษา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาหาเราได้ You can find the Live Chat at the bottom right of the screen.
ข่าวสารประจำปี 2020

ภาพรวมผลิตภัณฑ์รางกระดูกงู e-chain ใหม่ในปี 2020

ค้นหาผลิตภัณฑ์รางกระดูกงู e-chain ใหม่ในปี 2020

10 คำแนะนำที่จะทำให้ rotating energy supply ใช้งานได้นานขึ้น

คุณอาจมีความสนใจในผลิตภัณฑ์นี้

10 เคล็ดลับสำหรับการใช้งานชุดหมุนได้อย่างยาวนาน

10 คำแนะนำที่จะทำให้การออกแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด รู้ทันข้อผิดพลาดที่ส่งผลถึงอายุการใช้งาน
 
จากบทความต่างๆ:
- แผน Guide sheet ที่ถูกต้อง
- เคล็ดลับการวางสายไฟ
- ลิมิตมุมการหมุนที่มากที่สุด
- สร้างไฟล์ CAD สำหรับรางและระบบทั้งหมด
 ;
ดาวโหลด 10 เคล็ดลับตอนนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรายินดีให้ความช่วยเหลือที่โรงงานของคุณ

ตัวอย่างการใช้งานระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบ Reverse Bend Radius rotating



ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH