เทคโนโลยีชุดขับเคลื่อนแบบโมดูลจาก drylin

แกนเชิงเส้นแบบไม่ต้องหล่อลื่นพร้อมสกรูลีด สายพานฟันเฟือง และแร็คเฟือง

ภาพรวมเทคโนโลยีไดรฟ์

Our linear axes and accessories at a glance

แกนเชิงเส้นพร้อมสกรูลีด

แกนเชิงเส้นพร้อมสกรูลีด

แกนเชิงเส้นแบบมีสายพานฟัน

แกนเชิงเส้นแบบมีสายพานฟัน

  • For fast positioning
  • For stroke lengths of up to 3,000mm
  • Also available as a cantilever axis and reverse axis
 แกนเชิงเส้นพร้อมแร็คเฟือง

แกนเชิงเส้นพร้อมแร็คเฟือง

  • Ideal in multi-axial constructions
  • Ready for connection with motor and control system
ตาราง XY สำหรับงานปรับแต่ง

ตาราง XY สำหรับงานปรับแต่ง

  • Linear modules with two adjustment directions
  • For work surfaces of up to 500mm x 500mm
มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าที่เข้ากัน

  • Stepper, DC and EC/BLDC motors
  • Various installation sizes and designs
อุปกรณ์เสริมทางเทคนิค

อุปกรณ์เสริมทางเทคนิค

  • For manual and electric movement
  • Operating elements, fastening and assembly accessories
DDX

Drive technology configurator

Customised linear axes according to your wishes

When do I use which drive for my system?

ไอคอน DRE_Drylin_e_lead_srew_EN_1

ไดรฟ์สกรูลีด

ไอคอน DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_EN_1

ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบฟันเฟือง

ไอคอน DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_EN_1

ระบบขับเคลื่อนแบบแร็คแอนด์พีเนียน

Advantages of drylin drive technology

ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา

ปราศจากการหล่อลื่น

เงียบ

เงียบ

Cost-effective

Cost-effective

คงทน

ความยั่งยืน

ทนต่ออุณหภูมิ-

อุณหภูมิ

ปรับแต่งได้และพร้อมเชื่อมต่อ

ไอคอนพร้อมเชื่อมต่อ

Application examples of drive technology

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน Art Robotics

Special measurement setup with lead screw axes

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน

3D printer for concrete l Lubrication-free solution for dusty environment

เทคโนโลยีขับเคลื่อนในอุปกรณ์การหยิบคำสั่ง

Electric drive technology in an automated positioning system

AWB

More application examples

More information on drive technology

ตัวอย่างฟรี

ตัวอย่าง

มอเตอร์ไฟฟ้าที่เข้ากัน

มอเตอร์ไฟฟ้า

เอกสารรายงานผลการทดสอบ (white paper)

เอกสารไวท์เปเปอร์สำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อน

Frequently asked questions from our customers

  1. Toothed belt drives offer high acceleration and repeatability. They are therefore particularly suitable for pick-and-place machines, packaging systems, 3D printers and other applications where fast and precise positioning is required.
  2. Lead screw drives offer high load capacity, precision and power transmission. They are therefore well suited for CNC milling, laser marking machines, machine tools and robotics applications. The lead screw drive ensures strong and accurate positioning.
  3. Rack and pinion drives offer a combination of high speed, precision and load capacity. Applications for linear drives with gear rack can be found in material handling, packaging, assembly line automation, and other areas where rapid, accurate positioning over longer distances is required.
DDX

Drive technology configurator

Individual linear drives according to your wishes

  • Fast and easy configuration
  • Optional accessories
  • Detailed parts list
  • Fast delivery* (ready to ship in 48 hours)

You might also be interested in:

มอเตอร์ไฟฟ้า drylin E

มอเตอร์
  • Different versions with encoder or brake
  • Different connections such as stranded wires, Molex or metric connectors
  • Different types of protection against splash water, vacuum and more

drylin® ระบบควบคุมมอเตอร์

ระบบควบคุมมอเตอร์
  • With and without housing
  • For different motor types
  • Sample programmes for download
  • Free video tutorials

สายไฟมอเตอร์ drylin E

สายเคเบิล
  • 3m, 5m, 10m or 20m in length
  • Various exterior materials
  • Straight and angled connectors
  • Available from stock

ต้องการเพิ่มระบบอัตโนมัติให้กับสายการผลิตของคุณหรือไม่?

LCA

Low Cost Automation

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา