เปลี่ยนภาษา :

ตลับลูกปืนตาเหลือก igubal ผลิตจากพลาสติกคอมโพสิตขั้นสูงที่มีโพลิเมอร์พื้นฐานเพื่อความทนทานต่อการสึกหรอ เส้นใยเสริมแรงสำหรับแรงสูง และสารหล่อลื่นแบบแข็งเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา ตลับลูกปืนเหล่านี้ทนทานต่อสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และการกัดกร่อน จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
ข้อดีอีกประการหนึ่งของตลับลูกปืนทรงกลม igubal คือน้ำหนักที่เบากว่าเหล็กถึง 80% และเงียบกว่าตลับลูกปืนโลหะอย่างเห็นได้ชัด การเปลี่ยนมาใช้พลาสติกจะช่วยลดต้นทุนตลับลูกปืนโดยรวมได้ถึง 40% โดยไม่กระทบต่อคุณภาพ อีกทั้งยัง สามารถคำนวณอายุการใช้งานที่คาดไว้ ก่อนติดตั้งตลับลูกปืนในเครื่องจักรของคุณได้

อ่านเอกสารข้อมูลของเราและค้นพบว่าการเชื่อมต่อ igubal ที่ไม่ต้องใช้การหล่อลื่นสามารถทนต่อภาระและลดต้นทุนการบำรุงรักษาในระยะยาวได้อย่างไร
ไปหน้าดาวน์โหลด
ค้นพบว่าตลับลูกปืนติดหน้าแปลนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรของคุณและป้องกันความล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ไปหน้าดาวน์โหลด
ด้วย คุณสมบัติการหล่อลื่นในตัว ตลับลูกปืนทรงกลม igubal ของเราจึงไม่ต้องหล่อลื่นและบำรุงรักษา 100% ไม่จำเป็นต้องหล่อลื่นเพิ่มเติม ทำให้ทนทานต่อฝุ่นและสิ่งสกปรกเป็นพิเศษ ช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาลงอย่างมาก และช่วยให้ตลับลูกปืนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ตลับลูกปืนทรงกลม igubal มอบโซลูชันที่คุ้มค่าเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานของคุณ ด้วยการไม่ใช้สารหล่อลื่นและอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณจึงไม่เพียงแต่ประหยัดต้นทุนการซื้อ แต่ยังประหยัดต้นทุนการดำเนินงานต่อเนื่องอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ และสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ชุดการผลิตที่ 1
ตลับลูกปืนทรงกลม igubal ของเราปราศจากการกัดกร่อนและสามารถใช้กับของเหลวได้ ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุดถึง +200°C ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วง
ตลับลูกปืนทรงกลม igubal โดดเด่นด้วยคุณสมบัติในการลดการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้เครื่องจักรของคุณทำงานเงียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยน้ำหนักเบา ตลับลูกปืนตาเหลือก igubal จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ทุกกรัมมีค่า ช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของโครงสร้าง ทำให้การออกแบบมีประสิทธิภาพและน้ำหนักเบายิ่งขึ้น
เรารู้ดีว่าความรวดเร็วในการจัดส่งมีความสำคัญต่อความต่อเนื่องของโครงการคุณเพราะฉะนั้น เราจึงจัดส่ง ตลับลูกปืนตาเหลือก igubal® ภายใน 24–48 ชั่วโมง หลังจากได้รับคำสั่งซื้อคุณจึงมั่นใจได้ว่าอะไหล่จะถึงมือคุณทันเวลา และโครงการจะไม่สะดุด
ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหนือน้ำหรือใต้น้ำ ร้อนหรือเย็น ผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันและท้าทาย และโดดเด่นเหนือวัสดุอื่นๆ ที่นี่คุณจะพบกับโครงการของลูกค้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยตลับลูกปืนทรงกลมแบบปรับแนวได้เอง
คุณสนใจในผลิตภัณฑ์ igubal และต้องการดูคุณภาพด้วยตนเองก่อนทำการสั่งซื้อหรือไม่?
ค้นพบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ igubal ใหม่ล่าสุดของเราและออกแบบการใช้งานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย!
ที่นี่คุณจะพบข้อมูล เทคโนโลยี คำถามและคำตอบที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับตลับลูกปืนเม็ดโค้ง igubal

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.