เปลี่ยนภาษา :
ประหยัดเวลาและพื้นที่ด้วยระบบเชื่อมต่อโมดูลาร์อัจฉริยะ




The Module Connect is the concept of a new type of plug-in connector for connecting electrical cables, fibre optic cables and pneumatic hoses. As a cable connector, our modular plug-in connector is characterised by a space-saving, flat housing and is used wherever several or even alarge number of cablesneed to be connected in the smallest possible space. The Module Connect won the{{anchor:null}}reddot design awardin 2018.

Get to know our Module Connect and its benefits so as to optimise existing applications, or include it when planning your next project.
Order your free personal consultation with sample box here. Our experts will introduce you to the product and show you individual ways in which you can benefit from using the Module Connect.
ด้วยหลักการโมดูลาร์ที่เรียบง่าย จุดเสียบ/ตัดการเชื่อมต่อแต่ละจุด สามารถกำหนดค่าเป็นโมดูลได้จากตัวเรือนขั้วต่อหลายตัว ตัวเรือนแต่ละอันสามารถติดตั้งตัวเชื่อมต่อที่แตกต่างกันได้สูงสุด่ 4 ตัว
จากนั้นสามารถประกอบโครงเข้าด้วยกันได้ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความกว้างและความสูงของแต่ละโมดูลได้แทบไม่จำกัด ด้วยโครงแบบแบน Module Connect จึงประหยัดพื้นที่ได้มาก และช่วยให้มีความหนาแน่นของการสัมผัสสูงสำหรับทุกการใช้งาน

ลองใช้ที่บ้านหรือในสำนักงานแล้วรับความประทับใจแรกพบ
คุณสามารถทดสอบ Module Connect ด้วยบริการความจริงเสริมใหม่ฟรีของเรา เข้าถึงบริการด้วยพีซีของคุณและสแกนรหัส QR ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณสำหรับโมเดล AR หรือคลิกลิงก์โดยตรงด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ

... ขยายอินเทอร์เฟซแบบโมดูลาร์ของคุณอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
Tech up:
Cost down:
โมดูลตัวเชื่อมต่อสามารถปรับให้เข้ากับการบรรจุและเรขาคณิตของรางกระดูกงูได้ในหนึ่งชั้นหรือมากกว่านั้น ซึ่งช่วยให้เดินสายได้อย่างเหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ของฟังก์ชันและการออกแบบสำหรับทุกแอปพลิเคชัน
เมื่อใช้ร่วมกับตัวลดแรงตึงแบบสากลจาก igus จะสามารถยึดเข้ากับตัวเรือนขั้วต่อได้โดยตรงอย่างแน่นหนา ชิ้นส่วนที่อ่อนนุ่มที่ใช้จะหุ้มสายเคเบิลและยึดให้แน่นหนาโดยไม่ทำให้สายเคเบิลเสียหาย โครงสร้างที่ยืดหยุ่นซึ่งจำลองมาจากรังผึ้งสามารถปรับให้เข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่แตกต่างกันได้ ทำให้สามารถลดการตึงแบบสากลได้
คอนเนคเตอร์แบบโมดูลาร์ของเรามีชื่อเรียกอีกอย่างว่าคอนเนคเตอณ์ด่วน สามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น ใช้กับปลายคงที่หรือปลายเคลื่อนที่ของรางกระดูกงู ระหว่างรางกระดูกงู 2 เส้น หรือใช้ในการสอดสายเคเบิลเข้าในกล่องเทอร์มินัลหรือตู้สวิตช์

Module Connect adapter ทำหน้าที่เชื่อมต่อ plug-in connector กับ รางกระดูกงู

ระบบรางกระดูกงูพร้อมใช้งาน - Readychain
ข้อมูลเพิ่มเติม
สายไฟพร้อมรางกระดูกงู - readycable ®
ข้อมูลเพิ่มเติม
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.