เปลี่ยนภาษา :

ตลับลูกปืนและรางกระดูกงู igus ที่ผลิตจากพลาสติกประสิทธิภาพสูง โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ มีน้ำหนักเบา และ การทำงานที่เงียบ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนประกอบที่ต้องการน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และก่อให้เกิดเสียงรบกวน/BSR น้อยที่สุด
ด้วยสารหล่อลื่นแบบแข็งที่รวมอยู่ในตัว ตลับลูกปืนแบบธรรมดา รางนำเชิงเส้น และข้อต่อ ของเราจึง ไม่ต้องบำรุงรักษาใดๆ ทั้งสิ้นสามารถทนต่ออุณหภูมิสูง แรงสั่นสะเทือน และแรงกระแทกได้ดี อีกทั้งยังไม่ไวต่อสิ่งสกปรกและปราศจากการกัดกร่อน
รางกระดูกงูขนาดกระทัดรัด ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับฟังก์ชันควบคุมด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในยานยนต์ เช่น ในประตูเลื่อนหรือตัวปรับเบาะนั่ง ในพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด รางสามารถรองรับสายไฟและสายสัญญาณที่เคลื่อนที่ได้อย่างน่าเชื่อถือตลอดวงจรการทำงานนับครั้งไม่ถ้วน

{{/anchor}}
PFAS คืออะไรกันแน่ ทำไมจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมและภาคผู้บริโภค ทำไมถึงมีการขู่ว่าจะห้ามใช้ทั่วทั้งสหภาพยุโรป และบริษัทต่างๆ สามารถทำอะไรได้บ้างตอนนี้ white paperฉบับนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ และแสดงให้เห็นว่า igus ในฐานะผู้แปรรูปพลาสติก ตอบสนองต่อข้อจำกัดที่วางแผนไว้ในระยะเริ่มต้นอย่างไร
และสามารถเสนอทางเลือกที่ปราศจาก PTFE และผ่านการทดสอบ PFAS ให้กับลูกค้าได้

ด้วยบูชแบริ่ง iglidur สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ถึง 40% ช่วยลดน้ำหนักได้ถึง 80% และส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ ตลับลูกปืนยังทำงานได้อย่างเงียบมาก ชดเชยความคลาดเคลื่อนในการผลิต และสามารถติดตั้ง ในแผ่นโลหะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยแนวคิดการติดตั้งที่ยืดหยุ่น
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.