เปลี่ยนภาษา :

อัตราทดเกียร์: 1:1 - 1:5
โมดูล: 1 - 3.5

จำนวนฟัน : 12 - 150
โมดูล : 0.5 - 3

โมดูล: 0.5 - 4
ความยาว: 250 - 1,000 มม.

อัตราทดเกียร์: 1:1 - 1:5
โมดูล: 1

ทนทานต่อการสึกหรอบนล้อทั้งสี่ - เฟืองพลาสติก iglidur ® ในการใช้งานยานยนต์
ในสัมมนาออนไลน์นี้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เฟืองที่ทำจากโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง iglidur ® ช่วยให้ใช้งานโดยไม่ต้องหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
ด้วยองค์ประกอบของวัสดุพิเศษที่ประกอบด้วยโพลีเมอร์พื้นฐาน , เส้นใยและสารเติมเต็ม รวมถึงสารหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง ทำให้เฟืองเหล่านี้มี ความทนทานต่อการสึกหรอสูงมาก การใช้งานเฟืองของเราประสบความสำเร็จแล้วในการใช้งานที่หลากหลาย
วัสดุ iglidur® ได้รับการทดสอบอย่างจริงจังใน ห้องปฏิบัติการทดสอบ ของเราเอง
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ใช้ในการใช้งานของคุณ เรายินดีให้คำแนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัด เกี่ยวกับวัสดุที่ถูกต้อง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องมือเพื่อการขึ้นรูป เฟืองพลาสติกตามความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือ
คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าจาก igus ได้โดยไม่มีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
ไม่มีจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ ไปจนถึงความต้องการในการผลิตต่อเนื่องที่มากถึงหลายล้านชิ้น

เฟืองพลาสติกของเราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าประสบความสำเร็จในการใช้งานในชุดเกียร์ต่างๆ และยังผ่านการทดสอบภายใต้สภาพการทำงานจริงในห้องปฏิบัติการทดสอบของ igus® อีกด้วย ตัวอย่างเช่น: ที่ห้องปฏิบัติการของเรา จะมีการวัดและวิเคราะห์ค่า ความผันผวนของแรงบิด (torque fluctuations), ประสิทธิภาพ (efficiency), และ ระยะคลอน (backlash) ของชุดเกียร์พลาสติกด้วยระบบไฟฟ้า ประสบการณ์ที่เราได้รับทำให้เราสามารถ ปรับปรุงเฟืองของเราได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในงานที่ต้องมีการสึกหรอสูงและต้องทำงานอย่างต่อเนื่องได้
เฟือง iglidur® มีจุดเด่นอยู่ที่ ความทนทานต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ ด้วยองค์ประกอบของวัสดุที่พิเศษเฉพาะตัว ซึ่งประกอบด้วยโพลีเมอร์พื้นฐาน, เส้นใย, สารเติมเต็ม และ สารหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง ทำให้เฟืองเหล่านี้สึกหรอต่ำมาก และ ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วย ยืดระยะเวลาการบำรุงรักษา และ ลดช่วงเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน (downtime) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงลง
เฟืองคืออะไร?
เฟืองคือส่วนประกอบทรงกลมที่มีฟันเรียงกันอย่างสม่ำเสมอรอบเส้นรอบวง ใช้สำหรับส่งกำลังระหว่างเฟืองที่หมุนสองตัว หรือระหว่างเฟืองกับเฟืองสะพาน ทั้งนี้ รูปแบบอื่น ๆ จะถูกนำมาใช้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน
ประเภทของเฟืองมีอะไรบ้าง?
ประเภทของเฟือง/ส่วนประกอบของเฟืองที่พบมากที่สุดคือ
เฟืองและประเภทเกียร์ที่แตกต่างกันมักถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างลำดับการเคลื่อนที่ที่ต้องการ
เฟืองพลาสติกจะประกอบกันเมื่อใด
เพื่อให้เฟืองสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น ฟันเฟืองจะต้องขบกันพอดี ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ฟันของเฟืองต้องมีขนาดเท่ากัน ดังนั้นจึงต้องมี โมดูล (Module) ที่เหมือนกัน หลักการนี้ใช้ได้กับส่วนประกอบเกียร์ทั้งหมด เช่น เฟืองสะพาน เฟืองดอกจอก เป็นต้น
โมดูลของเฟืองพลาสติกคืออะไร
โมดูลบ่งชี้ถึงขนาดของเฟือง โมดูลคำนวณโดยการนำเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิตช์ (pitch circle diameter) หารด้วยจำนวนฟัน (สูตร: m = d/z)
โปรดทราบว่า: เฟืองที่มีโมดูลเดียวกันเท่านั้นที่สามารถนำมาประกอบร่วมกันได้
เฟืองพลาสติกมีอายุการใช้งานนานเท่าใด?
อายุการใช้งานของเฟืองขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ประการแรกคือคุณลักษณะจำเพาะของเฟือง และวิธีการใช้งาน หากคุณต้องการทราบล่วงหน้าว่าเฟืองจะมีอายุการใช้งานนานเท่าใดในการใช้งานของคุณ คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มของเราเพื่อรับการคำนวณอายุการใช้งานฟรี ลองใช้งานเลยตอนนี้
เฟืองพลาสติกที่ทำจากโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง iglidur® ผลิตขึ้นมาได้อย่างไร?
ที่ igus® เกียร์ได้รับการผลิตโดยใช้กระบวนการผลิตสามขั้นตอน:
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อสงสัยของคุณ เรายินดีให้คำแนะนำฟรีและไม่มีข้อผูกมัดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เพื่อค้นหาโซลูชันที่ประหยัดที่สุดร่วมกับคุณ
เฟืองพลาสติก iglidur® ได้รับการทดสอบอย่างไร?
เรามีแท่นทดสอบในห้องปฏิบัติการของเรา เพื่อทดสอบเฟืองที่ทำจากวัสดุ iglidur® ที่หลากหลาย ในสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เรายินดีส่งตัวอย่างสำหรับคุณเพื่อใช้ในการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณเอง
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) คือเท่าใด?
ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับเฟืองของเรา คุณสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้โดยไม่มีจำนวนขั้นต่ำ
เฟืองพลาสติก iglidur® สามารถหล่อลื่นได้หรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นภายนอกสำหรับเฟืองของเรา วัสดุทั้งหมดที่เราใช้นั้นได้รับการปรับปรุงทางไทรโบโลยี (tribologically optimised) และออกแบบมาสำหรับการทำงานแบบ Dry Operation (ทำงานโดยไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น) อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องมีการหล่อลื่น ก็สามารถทำได้ร่วมกับสารหล่อลื่นที่ปราศจากซิลิโคน
ฉันต้องการการออกแบบพิเศษ สามารถทำได้หรือไม่?
ได้แน่นอน การผลิตรูปทรงเรขาคณิตพิเศษเป็นไปได้ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกปริมาณการผลิต เนื่องจากเรามีกระบวนการผลิตที่หลากหลาย เรายินดีให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับรูปทรงพิเศษและวัสดุที่เหมาะสม คุณสามารถส่งคำขอเฟืองที่ออกแบบเฉพาะได้
ข้อดีของเฟืองพลาสติก iglidur ® มีอะไรบ้าง?
เฟืองพลาสติก iglidur® ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นภายนอก และด้วยเหตุนี้จึง ไม่ต้องบำรุงรักษา นอกจากนี้ เฟืองของเรายังมี อายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากวัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอ ซึ่งเป็นผลมาจากการผสมสูตรเฉพาะของวัสดุ iglidur® เมื่อเทียบกับเฟืองโลหะแล้ว เฟืองพลาสติกมี เสียงรบกวนต่ำ และมีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉิน (emergency running properties) ที่ดีเยี่ยม การปรับปรุงทางไทรโบโลยีของวัสดุยังส่งผลให้มี ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ อีกด้วย
ควรเปลี่ยนเฟืองเมื่อใด?
ควรเปลี่ยนเฟืองทันทีที่เฟืองไม่สามารถส่งกำลังได้อีกต่อไปเนื่องจากการสึกหรอ การปรับเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิต เช่น โมดูล จำนวนฟัน หรือการเลือกวัสดุที่เหมาะสม สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเฟืองได้
มีพื้นที่การใช้งานใดบ้าง?
เฟืองพลาสติก iglidur® ถูกใช้ในทุกอุตสาหกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน เรามีวัสดุพิเศษที่ผ่านการรับรอง เช่น FDA conformity หรือ มาตรฐานการทนไฟที่กำหนด (fire standards) (เช่น ในภาคยานยนต์) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Sources

Tech up
เฟืองพลาสติกของเราเป็นโซลูชันที่ ประหยัดต้นทุน อย่างแท้จริง อีกทั้งยัง ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นภายนอก และ ไม่ต้องบำรุงรักษา เลย
ข้อได้เปรียบโดยสรุป

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.