Tech up
ด้วยเทคโนโลยีลีดสกรู drylin®

ไดร์ฟลีดสกรูเป็นส่วนประกอบเครื่องจักรที่แปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนไปเป็นการเคลื่อนไหวเชิงเส้นตรง (เกลียวส่งกำลัง) igus high helix และ ลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู มีจำหน่ายในวัสดุลีดสกรูที่แตกต่างกันสามแบบ (สแตนเลส เหล็ก และอะลูมิเนียม) และใช้ร่วมกับวัสดุน็อตลีดสกรูที่แตกต่างกันมากกว่า 7 ชนิด วัสดุ iglidur ที่ปรับการเสียดสีให้เหมาะสมช่วยให้การกำหนดค่าและการสั่งการใช้งานง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องหล่อลื่นหรือบำรุงรักษา
เทคโนโลยี dryspin ที่เราพัฒนาประกอบด้วย เกลียวที่ไม่สมมาตร ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานและ มุมด้านข้างเรียบ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ น็อตลีดสกรูที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่เข้ากันได้กับแท่งเกลียวอาจมีการเปลี่ยนแปลง แม้ในขนาดมาตรฐานก็ตาม มีรูปทรงเรขาคณิตสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การออกแบบทรงกระบอกไปจนถึงการออกแบบที่มีหน้าแปลนหรือประแจแบน ไปจนถึง น็อตลีดสกรูที่ลดระยะห่าง เช่น น็อตลีดสกรูที่มีระยะฟันเฟืองเป็นศูนย์ ระยะห่างต่ำ และน็อตลีดสกรูป้องกันฟันเฟือง

ปราศจากสารหล่อลื่น 100%

ปราศจากสารหล่อลื่น

ปราศจากการกัดกร่อน 100%

ปลอดสนิม

น้ำหนักเบาขึ้น 88%

น้ำหนักเบา

อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 30%

เพิ่มอายุการใช้งาน

ปราศจากสารหล่อลื่น 100%

ปราศจากสารหล่อลื่น 100%

ตัวขับลีดสกรูโลหะจำเป็นต้องมีการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีการหล่อลื่นที่เหมาะสม ก็จะเริ่มผุกร่อนหรือผิดรูปในการทำงานในเวลาสั้น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การทำงานล้มเหลวหากไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

ตัวขับเคลื่อนลีดสกรู drylin ที่ไม่ต้องหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวขับเคลื่อนลีดสกรูโลหะทั่วไป น็อตลีดสกรู drylin ทั้งหมดผลิตจากพอลิเมอร์ iglidur ประสิทธิภาพสูง พอลิเมอร์ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพไตรโบโลยีมีคุณสมบัติพิเศษเป็นพิเศษ: องค์ประกอบพิเศษทำให้ทนทานต่อการสึกหรอ ทนทาน และหล่อลื่นในตัวเองได้อย่างมาก สารหล่อลื่นชนิดแข็งพิเศษทำให้แน่ใจว่าน็อตลีดสกรูแบบหล่อลื่นในตัวทำงานได้อย่างราบรื่น

การหล่อลื่นในตัวเองช่วยลดการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด สารหล่อลื่นชนิดแข็งที่รวมไว้ช่วยลดความจำเป็นในการหล่อลื่นลีดสกรูไดรฟ์เป็นประจำ การทำงานแบบแห้งทำให้อนุภาค เช่น ฝุ่น และเส้นใย เข้ามาเกาะติดน้อย ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก วัสดุชนิดนี้จะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานได้มากกว่าวัสดุแบบมีการหล่อลื่นที่จำหน่ายทั่วไป


ขนาดเกลียว




 
น็อตทรงกระบอก


 
น็อตลีดสกรู
แบบมีหน้าแปลน


 
น็อตทรงกระบอก

มีประแจขัน


 
น็อตแบบมีบ่า

มีประแจขัน


 
อุปกรณ์เสริมและสินค้าขนาดพิเศษ

ตัวอย่างการใช้งาน

ปราศจากการหล่อลื่น 100%

ปราศจากสารหล่อลื่น 100%

100%ปราศจากการกัดกร่อน

เมื่อได้รับผลกระทบจากความขื้น น็อตลีดสกรูโลหะจะถูกกัดกร่อนอย่างรวดเร็ว หมายความว่าพื้นผิว เช่น น็อตจะถูกทำลายโดยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม การกัดกร่อนเกิดขึ้นในการใช้งานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับน็อตลีดสกรูโลหะ ส่งผลให้ระบบลีดสกรูสูญเสียคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น ความแข็งแกร่ง

ในทางกลับกัน เทคโนโลยีลีดสกรู drylin ปราศจากการกัดกร่อนโดยสิ้นเชิง ต้องขอบคุณพอลีเมอร์ iglidur ประสิทธิภาพสูงของเรา น็อตลีดสกรู drylin ทั้งหมดผลิตจากพอลิเมอร์ที่ใช้กรรมวิธีของไทรโบโลยี ลีดสกรูเพิ่มเติมมีจำหน่ายในสแตนเลส 1.4031 สแตนเลส  1.4021 เหล็ก C15 AISI  1015 และอลูมิเนียม EN AQ  6082 ทำให้แน่ใจได้ว่าปราศจากการกัดกร่อนอย่างสิ้นเชิงตลอดอายุการใช้งานทั้งหมด วัสดุน็อตลีดสกรู เช่น iglidur  A180 และ iglidur J เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมชื้นและพื้นที่เปียก ลักษณะของวัสดุเหล่านี้คือดูดซับความชื้นได้น้อยมาก
 
เทคโนโลยีลีดสกรู drylin ไม่ได้ทำงานได้ดีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในการใช้งานที่สกปรกหรือร้อน น็อตลีดสกรูแบบพลาสติกเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแทนบอลสกรูโลหะทั่วไป
 
การจ่ายสารหล่อลื่นช่วยให้การทำงานแบบแห้งที่มีแรงเสียดทานต่ำ ข้อดีคือฝุ่นและเส้นใยมีโอกาสเกาะติดกับระบบลีดสกรูน้อยมาก อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่สกปรก น็อตลีดสกรูที่ทำจากวัสดุ iglidur® ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและได้รับการปรับแต่งทางไตรโบโลยีให้เหมาะสม สามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -20°C ถึง +90°C นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงมาก (สูงถึง +150°C) โปรดทราบว่า การขยายตัวที่เกิดจากอุณหภูมิยังมีผลต่อระยะปลอดของน็อตและรวมถึงกำลังการรับน้ำหนักสูงสุดอีกด้วย เมื่อการใช้งานสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป เราแนะนำให้ทดสอบความเหมาะสมของน็อตลีดสกรูโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ
 


dryspin® การเลือกใช้วัสดุ


สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย


iglidur J
iglidur® J
ประสิทธิภาพสูงในทุกความเร็ว
●  ความเร็วสูง
●  การสึกหรอต่ำ
●  ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีที่สุด
iglidur J350
iglidur® J350
ประสิทธิภาพสูงในทุกความเร็ว
● สำหรับอุณหภูมิสูง
● ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีที่โหลดปานกลาง
iglidur J
iglidur® R
ประสิทธิภาพสูงในทุกความเร็ว
● ความต้านทานการสึกหรอสูงสำหรับการโหลดต่ำ
● การดูดซึมความชื้นต่ำ
● ลดแรงสั่นสะเทือน
iglidur J
iglidur® A180
เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา
● เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA
● สำหรับสัมผัสกับอาหาร
iglidur J200
iglidur® J200
พันธมิตรเคาน์เตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับอะลูมิเนียม:
● ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการสึกหรอต่ำ
● อายุการใช้งานยาวนาน
iglidur J200
iglidur® E7
สำหรับความเร็วสูง
● แรงโหลดต่ำ (สูงถึง 200N)
● ความเร็วสูงสุด 1,200 รอบต่อนาที
iglidur W300
iglidur® W300
สำหรับการใช้งานหนัก (สูงสุด 5Mpa)
● มีจุดแข็งคงที่สูง


ตัวอย่างการใช้งาน

ปราศจากการกัดกร่อน 100%

น้ำหนักลดลง 50%

88% น้ำหนักลดลง

โครงสร้างน้ำหนักเบากลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ใช้จำนวนมากในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เทคโนโลยีลีดสกรู drylin นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการใช้งาน เช่น  การเปลี่ยนน็อตบอลหมุนเวียนหนักด้วยน็อตลีดสกรูพอลีเมอร์น้ำหนักเบา การรวมฟังก์ชันการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งระหว่างการเปลี่ยนอุปกรณ์ ซึ่งมักจะกำหนดงานของผู้ใช้อย่างชัดเจน ฟังก์ชั่นมากขึ้นและน้ำหนักน้อยลงในเวลาที่สั้นลงและสั้นลง
 
 

สามารถใช้เทคโนโลยีลีดสกรู drylin เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ทั้งหมด น็อตลีดสกรูพอลีเมอร์ไม่เพียงแต่มีน้ำหนักเบา แต่ยังไม่ต้องบำรุงรักษาเลยและไม่จำเป็นต้องหล่อลื่นอีกด้วย ขนาดเท่ากันช่วยให้การเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้คาดการณ์อายุการใช้งานที่คาดหวังได้อย่างแม่นยำ ผู้เชี่ยวชาญด้านลีดสกรูของเราจึงคำนวณอายุการใช้งานของระบบลีดสกรูทางออนไลน์และไม่มีค่าใช้จ่าย คำนวณอายุการใช้งานได้ด้วยตัวเองที่นี่ 
 


น็อตลีดสกรูแบบมีหน้าแปลน

น็อตลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมูแบบมีหน้าแปลนที่จำหน่ายตามท้องตลาด เปรียบเทียบกับ  น็อตลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมูแบบมีหน้าแปลน drylin® JFRM

ขนาดเท่ากัน

น็อตลีดสกรูโลหะ

น็อตลีดสกรูโลหะ

ตัวอย่างการใช้งาน

ลดน้ำหนักได้ถึง 88%

เพิ่มอายุการใช้งาน 30%

อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 30%

เทคโนโลยี dryspin®

ประสิทธิภาพสูงและลดการสึกหรอ

เทคโนโลยีเกลียว dryspin high helix ถูกคิดค้นในปี 2015 และมีข้อดีมากมายเมื่อเทียบกับเกลียวแบบเดิม เกลียวที่มีความชันกว่าเกลียวทั่วไป จะส่งผลให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติและรูปทรงของน็อตและลีดสกรูพลาสติกที่เข้ากัน ดังนั้น dryspin จึงให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับเกลียวเลื้อยสูง ปลายของเกลียวที่โค้งมน จะช่วยลดพื้นที่สัมผัสระหว่างเกลียวและน็อต ซึ่งจะช่วยลดเสียงและการสั่นสะเทือนในการทำงาน
 
พื้นที่ระหว่างเกลียวที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้พอลีเมอร์ของไอกัสสามารถแชร์พื้นที่สัมผัสได้ดีขึ้น (รูป 1.3) ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของวัสดุและเพิ่มอายุการใช้งานกว่า 5 เท่าของเกลียวทั่วไป
 
รับประโยชน์จาก บริการขึ้นรูป ของเรา เราผลิตลีดสกรูที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ตามข้อกำหนดของคุณ สำหรับกรณีนี้ สามารถใช้ระบบกำหนดค่าลีดสกรูของเราหรือส่งแบบมาให้เรา จากนั้นเราจะให้ใบเสนอราคา
ไปที่ร้านค้าลีดสกรูออนไลน์
เทคโนโลยี dryspin


อุปกรณ์เสริมและสินค้าขนาดพิเศษ

ร้านค้าออนไลน์อุปกรณ์เสริม


ตัวอย่าง dryspin® ฟรี

ตัวอย่างระบบลีดสกรูของคุณพร้อมข้อมูลสรุป

  • ปราศจากการหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ประสิทธิภาพสูง
  • อายุการใช้งานยาวนานกว่าเนื่องจากอสมมาตร
  • ทนต่อตัวกลาง
  • การออกแบบฟันรัศมีทำให้มั่นใจในการทำงานที่เงียบและมีการสั่นสะเทือนต่ำ
  • สามารถคำนวนอายุการใช้งานได้ออนไลน์
ขอตัวอย่างฟรีที่นี่
ทดสอบการสึกหรอ

การทดสอบการสึกหรอ: การวัดแบบใหม่ Ds10x3

dryspin® เทคโนโลยีที่ชนะคู่แข่งด้วยเกลียว trapezoidal

การสึกหรอเป็นลักษณะสำคัญของชิ้นส่วนอะไหล่ในการใช้งานแบบเคลื่อนไหว พลาสติกที่ทนต่อการสึกหรอ อย่างเช่น พอลิเมอร์ iglidur ประสิทธิภาพสูงของเราคือโซลูชันสำหรับ ลดการสึกหรอ และ เพิ่มอายุการใช้งานของอะไหล่ . คุณสมบัติของไทรโบโลยีและรูปทรงเรขาคณิตที่เข้ากันเหมาะกับเทคโนโลยีลีดสกรู drylin ในการใช้งานทั้งหมดเป็นอย่างดีซึ่ง ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่ดี และการสึกหรอน้อยเป็นสิ่งสำคัญ   ห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม มีพื้นที่มากถึง 3,800 ม.² และ igus ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาชุดการทดสอบจำนวนมากที่นี่
 
นอกจากนี้เทคโนโลยี dryspin ยังได้รับการทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติทริโบโลจี ในการทดสอบหลายชุดเพื่อลดการสึกหรอและช่วงพักการบำรุงรักษา:
 
ผลการทดสอบการสึกหรอของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด 10x3 ที่ผลิตจากสเตนเลสแสดงให้เห็นว่าเกลียว dryspin® ของเรา  Ds10x3 มีอัตราการสึกหรอต่ำกว่า 25% มีอายุการใช้งานมากกว่า 25% และ มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ คู่แข่ง และเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู Tr10x3 
ไปที่รายงานห้องปฏิบัติการ
กำหนดศักยภาพในการประหยัดส่วนตัวของคุณ ตอนนี้*
 

 
*ไม่ว่าเราจะพูดเกี่ยวกับการประหยัดในด้านของการใช้เวลาหรือการใช้จ่ายเงินในการติดตั้ง การเลือก การออกแบบ ฯลฯ หรือเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคนิคในรูปแบบของการติดตั้งที่ง่าย ความทนทาน ฯลฯ ก็ตาม หากเราไม่สามารถแสดงให้คุณเห็นถึงการประหยัดหรือการพัฒนาทางเทคนิคใด ๆ แล้ว เราก็จะแนะนำโซลูชันอื่น ๆ ให้
dryspin


เพิ่มเทคโนโลยี
& ลดต้นทุน

ด้วยผลิตภัณฑ์ igus® อื่น ๆ


ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH