นวัตกรรมระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

... ระบบอัตโนมัติตามการใช้งาน

กำหนดโซลูชั่น, จัดรูปแบบการยืดหยุ่น และชุดโมดูลได้เอง

ตามเป้าหมายของเรา "ทำมากขึ้นโดยใช้น้อยลง" เรากำลังขยายช่วงการทำงานอัตโนมัติของเราด้วยโซลูชันใหม่มากมาย ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายที่สุด

สร้างหรือซื้อหุ่นยนต์ของคุณเอง...
ด้วยส่วนขยายในระบบกระปุกเกียร์แบบโมดูลาร์ drygear และตัวเลือกการผสานรวมสำหรับผู้ผลิตหุ่นยนต์หลายราย

LCA Highlight 2021: ระบบเกียร์โมดูลาร์ ReBeL สำหรับโคบอท

โมดูล: ส่วนขยายระบบโมดูลาร์กระปุกเกียร์ drygear

พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานของคุณ: โซลูชันหุ่นยนต์รอบด้าน

การทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ MiR, EPSON และ UR: พื้นที่ทำงานที่มากขึ้นสำหรับหุ่นยนต์ของคุณ

ใหม่ใน RBTX: หุ่นยนต์ AGV, วิดีโอให้คำปรึกษา & pivoting unit สำหรับหุ่นยนต์เดลต้า
LCA

ReBeL gearbox system for cobots เป็นระบบ Low Cost Automation ในปี 2021

สร้างชิ้นงานโรบอทของคุณเอง หรือ ซื้อ ReBeL robotสำเร็จรูป

 

    สร้างชิ้นงานโรบอทของคุณเอง

    • สร้างระบบหุ่นยนต์ด้วยตัวคุณเองกับชุดโมดูล ReBeL gearbox system
    • พอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงของ igus® ที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีน้ำหนักเบากว่าชุดเฟืองทั่วไปถึง 25%
    • เริ่มต้นการใช้งานชุดเฟืองรวม
    • น้ำหนักเบา และไม่ต้องบำรุงรักษา
       
    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง ReBeL: ระบบเกียร์แบบแยกส่วนสำหรับโคบอท
    ระบบเกียร์บอค ReBeL

    เริ่มการสั่งซื้อหุ่นยนต์

    • ใช้ได้ตั้งแต่ 2022
    • multi-axis robots ที่ใช้พอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง จาก igus® น้ำหนักเบาลง 25-50% กว่าชุดเฟืองทั่วไป
    • ผ่านการทดสอบแล้วจากห้องทดสอบ Low Cost Automation laboratory
    • ควบคุมได้ด้วย การควบคุมหุ่นยนต์ igus® ระบบควบคุมเดียวสำหรับหุ่นยนต์ทุกตัว
       
    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อ ReBeL: หุ่นยนต์หลายแกน Plug and Play

    คุณสามารถปรับเปลี่ยนระบบการทำงานตามความต้องการของคุณด้วยโซลูชั่น drygear® gearbox

    ให้ชุดโมดูลของเราเป็นทางเลือกของคุณ

    drygear® Apiro® iDeas ...การประกอบโมดูลแบบแยกส่วน

    Apiro ideas
    • ทนทาน มีประสิทธิภาพ การทำงานที่ราบรื่น
    • สามารถประกอบใช้งานร่วมกันได้หลายตัว
    • สร้างจลนศาสตร์ส่วนบุคคลได้
    • หมุนแกนได้อย่างรวดเร็ว
    • ความเข้ากันได้ของโมดูล
    • Worm gears ผลิตจากวัสดุ tribologically
      ที่พัฒนาโดย igus®
    • ข้อมูลเชิงประสิทธิภาพได้ถูกทดสอบแล้ว

    เฟือง drygear® ที่ทำงานร่วมกับเพลา

    ข้อมูลเกี่ยวกับเฟือง
    • เกียร์เชิงกลที่ทาง igus® คิดค้นขึ้นจากพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง
    • ขนาดแปลนมาตรฐาน เบอร์ 17
    • สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างหลากหลาย เช่น เพลา ยาง โลหะ
    • ใช้งานง่ายและไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นหรือจารบี

     

      drygear® planetary gearbox มีความกระทัดรัด

      ชุดเกียร์ Planetary
      • ใช้งาน drylin® ได้อย่างยืดหยุ่น 
      • ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นสำหรับ planetary gears ใน เกียร์บอค
      • โครงสร้างน้ำหนัก (149.1g with a transmission of 4:1) สำหรับประสิทธิภาพการใช้งานขั้นสูง
      • ประสิทธิภาพของ iglidur polymer gears ที่ไม่ต้องมีค่าบำรุงรักษา
      • ใช้สำหรับการฉีดขึ้นรูป และงาน 3D printed
      • ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างเต็มที่

       

        drygear® Apiro คืออุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อขับเคลื่อนตัวลีดสกรู

        drygear® Apiro คืออุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อขับเคลื่อนตัวลีดสกรู
        • Apiro (มาจากภาษากรีก) แปลว่า การรวมตัวกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
        • การรวมตัวกันและการเชื่อมต่อกันของระบบขับเคลื่อนเทคโนโลยี drylin®
        • คู่มือการติดตั้ง และลิสรายการ
        • การออกแบบ แบบแยกส่วนที่สามารถปรับความเร็วได้เอง
        • หมุนแกนได้อย่างรวดเร็ว
        • ประกอบง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

         

          รูปแบบของ drygear® Apiro ที่มีความเรียบง่าย ปลอดภัย สะอาด

          การออกแบบ แบบสุขอนามัย ของ Apiro
          • iglidur polymer gearboxes ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย ปลอดภัย สะอาด
          • โมดูลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทั้งแบบ manual และแบบปฏิบัติการโดยเครื่องกล
          • ปรับแต่ง
          • หมุนแกนได้อย่างรวดเร็ว
          • ประกอบรวมกันได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
          • สินค้าที่ทำงานร่วมกันได้
             

          ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ํา - ทดสอบลงทุนกําไร

          การใช้งานที่เหนือระดับที่สามารถใช้งานกับน้ำได้

           

            หุ่นยนต์เชิงเส้นตรง drylin® XXL สำหรับการใช้งานบนพาเลท

            หุ่นยนต์เชิงเส้น XXL
            • การทำงานแบบแห้ง ไม่ต้องบำรุงรักษา
            • ทนต่อฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
            • ทนทานต่อการกร่อน
            • ระบบโมดูลาร์
            • โซลูชัน Plug & Play พร้อม igus® Robot Control (iRC)
            • การใช้งานของคุณ
            • ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าหุ่นยนต์เขิงเส้นทั่วไปถึง 60%
            • ค่าใช้จ่ายในการประกอบต่ำเนื่องจากการติดตั้งง่าย

             

              หุ่นยนต์เดลต้า drylin® เป็นจลนศาสตร์แบบ 2 แกน

              หุ่นยนต์เดลต้า 2 แกน
              • สำหรับงานประกอบที่ง่าย รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติ
              • การทำงานแบบแห้ง ไม่ต้องบำรุงรักษา
              • ทนต่อฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
              • ระบบประกอบล่วงหน้า
              • การจัดตำแหน่งที่แม่นยำเนื่องจากเป็นมอเตอร์ที่มีตัวเข้ารหัส
              • อัตราการหยิบ 100/นาที เนื่องจากส่วนประกอบที่มีน้ำหนักเบา
                ทำจากพลาสติกและอลูมิเนียม

               

                robolink® DP for ใช้งานกับน้ำได้

                RL-DP กันน้ำ
                • ป้องกันน้ํากระเซ็นด้วยข้อต่อหุ่นยนต์ที่ได้รับ
                • ปรับให้เหมาะสมกับ tribologically สําหรับระดับการป้องกัน IP 44
                • จุดข้อต่อ สร้างจาก สเตนเลส
                • เครื่องยนต์ที่มีการปกป้อง IP 65 encoders
                • รับแรงได้มากถึง 20N
                • เวลาวงจร > 7s
                • ไกลถึง 790 mm

                 

                  drylin® SCARA robot สำหรับการทำงานที่รวดเร็ว

                  SCARA
                  • พร้อมจำหน่ายแล้ว ในปี 2021
                  • การออกแบบโมดูลที่มีความยืดหยุ่น
                  • เหมาะสําหรับการใช้งานน้ํากระเซ็น
                  • สำหรับขั้นตอนที่ต้องใช้ความเร็วสูง
                  • stepper motor technology ทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น
                  • igus® Robot Control ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอนโทล
                  • อายุการใช้งานขั้นต่ำ สิบล้าน cycles ทดสอบประสิทธิภาพแล้วในห้องทดลองใหญของ igus®

                   

                    ระบบ igus® Robot Control system คือ ระบบ plug-and-play จาก igus®

                    iRC
                    igus Robot Control มีอะไรใหม่ที่เพิ่มเข้ามาบ้าง
                    • ด้วยอุปกรณ์ที่ทรงพลังและปรับเพื่อสมรรถนะ จึงทำให้การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์รวดเร็วขึ้นกว่า 90%
                    • PLC interface เช่น Modbus TCP/IP; CRI interface
                    • เคลื่อนไหวอย่างสมูท
                    • มีแพ็คเกจ ROS ให้ใช้งาน
                    • Level (SIL) 3 ปลอดภัย มั่นคง
                    • ลองคำนวนประสิทธิภาพเบื้องต้นจากโปรเจคของ igus เช่น single axes, SCARAs และ AGVs
                    • ประหยัดเวลาได้ถึง 50% ในการตั้งโปรแกรมด้วยฟังก์ชันแนะนำแบบแมนนวลสำหรับหุ่นยนต์เชิงเส้นตรงและหุ่นยนต์เดลต้า

                     

                      ทดลองก่อนลงทุน

                      พื้นที่ทดสอบของลูกค้า
                      • เลือกหุ่นยนต์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
                      • พร้อมตัวเลือกที่สามารถเลือกใช้ในการหยิบจับวัตถุหรือตรวจจับวัตถุด้วยกล้องตรวจจับวัตถุ
                      • ทดสอบหุ่นยนต์ได้โดยตรง
                      • ประเมิลผลอย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่ต้องทำเอง
                      • มากกว่าผลการทดลองของลูกค้ากว่า 1,000 คน
                      • 400m² ของลูกค้าที่ทดสอบ
                      • พร้อมจำหน่ายแล้ว ในเดือน เมษายน 2021 นี้

                      ระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

                      MiR, EPSON, หุ่นยนต์อุตสหกรรมครบวงจจน

                       

                        robolink® DP กับระบบ MiR driverless transport systems

                        AGV กับ MiR
                        • AGVs with robolink® DP autonomously
                        • Plug-and-play kit integration สำหรับการทำงานร่วมกันของ AGV และ robolink® DP
                        • ฝ่ายสนับสนุนพนักงาน
                        • ระยะเวลาในการตัดจำหน่าย ใน 12 เดือน

                         

                          drylin® 7th axis สำหรับหุ่นยนต์ทุกประเภท

                          แกนที่ 7 สำหรับหุ่นยนต์ทั้งหมด
                          • ชุดอะแดปเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับหุ่นยนต์ igus®, Universal Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan, Yuanda Robotics และอื่นๆ อีกมากมาย
                          • สำหรัับการใช้งานหุ่นยนต์ในพื้นที่การทำงาน
                          • แกนเชิงเส้นตรงพร้อมติดตั้ง 7 นิ้ว
                            วิทยาการหุ่นยนต์
                          • แกนสายพานฟันเฟือง ZLW-20 จากมาตรฐาน
                            ชุดก่อสร้างเชิงเส้น
                          • Fast control ผ่าน digital I/Os

                           

                            ประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่น
                            ของ robolink® D rotary axis

                            External rotary axis สำหรับ UR
                            • สามารถใช้เป็นแกนเสริม ร่วมกับหุ่นยนต์ได้เป็นอย่างดี
                            • สามารถติดตั้งได้ทันที พร้อมมอเตอร์และชุดควบคุม D1 dryve 
                            • อายุการใช้งานของเครื่องจักร อยู่ที่ประมาณ 1,000,000 รอบ
                            • การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการลงทุนใช้งานพลาสติกธรรมดา
                            • สามารถใช้ร่วมกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ จากผู้ผลิตหุ่นยนต์รายอื่น เช่น Universal Robots

                            RBTX: ตลาดซื้อขายหุ่นยนต์ราคาประหยัด

                             

                              RBTXpert การให้คำปรึกษาสำหรับระบบอัตโนมัติราคาประหยัด

                              RBTXpert
                              • ราคาฮาร์ดแวร์ 3-25K ยูโร
                              • โดยมีข้อมูลรวม สูงสุด 100 ชั่วโมง
                              • โซลูชั่นแบบสแตนด์อโลน
                              • ROI < 12 เดือน
                              • ปรึกษาการออกแบบสำหรับ การใช้งานคุณ
                              • ไม่มีความเสี่ยงขอบคุณ การให้ คําปรึกษาฟรีและ การตรวจสอบความเป็นไปได้

                               

                                ออกแบบหุ่นยนต์เชิงเส้น drylin®

                                หุ่นยนต์เชิงเส้นตรงที่สร้างขึ้นเพื่อการวัด
                                • การเลือกระบบหุ่นยนต์เชิงเส้นตรงที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว
                                • กำหนดค่ายูนิตที่พร้อมเชื่อมต่อโดยตรงในเครื่องมือออนไลน์
                                • การเลือกเทคนิคการควบคุมต่างๆ
                                • ทดสอบก่อนลงทุนผ่าน AR display
                                • ภาพรวมราคา
                                • ส่งมอบสินค้าที่พร้อมติดตั้งจากแหล่งเดียว
                                • ประหยัดเวลาในการออกแบบ พร้อมใช้งานด้วยโมเดล 3D CAD และภาพ drawings
                                • การเขียนโปรแกรมออนไลน์เพื่อทดสอบ รอบเวลา
                                • การตรวจสอบความเหมาะสม ตำแหน่งที่เลือกทั้งหมด (หุ่นยนต์เชิงเส้น ระบบควบคุม ฯลฯ) เข้ากันได้

                                 

                                  ระบบสำเร็จรูป AGV robot

                                  RBTX AGV
                                  • Plug-and-play kit integration สำหรับการทำงานร่วมกันของ AGV และ robolink® DP
                                  • ฝ่ายสนับสนุนพนักงาน
                                  • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายด้วยฟังก์ชั่นพร้อมใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
                                  • ระยะเวลาในการตัดจำหน่าย ใน 12 เดือน
                                  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

                                   

                                    ชุดดูดยกและหมุนสำหรับหุ่นยนต์เดลต้า

                                    ชุด RBTX swivel
                                    • degree of freedom หมุนพิเศษ
                                    • รวมทั้งแผ่นดูด Z-lift
                                    • ประหยัดเวลาและเงินด้วยการผสานรวมยูนิตยกและหมุนได้ง่ายใน ระบบควบคุมหุ่นยนต์ igus
                                    • วางชิ้นงานในตำแหน่งที่ต้องการ
                                    • พิสูจน์ประสิทธิภาพแล้วกว่าสิบล้านรอบการใช้งานenergy chain
                                    • น้ำหนักเบา

                                     

                                      RBTX 2 ปี - ตลาด igus สำหรับหุ่นยนต์ต้นทุนต่ำ

                                      RBTX 2 ปี
                                      • RBTX นำผู้ใช้และซัพพลายเออร์ของระบบหุ่นยนต์และส่วนประกอบเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผู้ใช้สามารถนำโซลูชันระบบหุ่นยนต์ต้นทุนต่ำที่ตรงกับข้อกำหนดและงบประมาณของพวกเขาเข้าด้วยกัน ซัพพลายเออร์ของส่วนประกอบหุ่นยนต์สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนต่อสาธารณชนในวงกว้างในตลาดใหม่
                                      • 6 ผู้ผลิต
                                      • พันธมิตร 19 ราย
                                      • มีจำหน่ายใน 4 ประเทศ
                                      • บริการหุ่นยนต์ใหม่มากมาย

                                      ระบบอัตโนมัติราคาประหยัด - การนำไปใช้งาน

                                      การใช้งาน LCA มากกว่า 8,000 โซลูชั่นส่วนบุคคลต่อปี!
                                      เลือกอุตสาหกรรมหรือการใช้งานของคุณและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าของเรา
                                      ไปที่คลัง

                                      ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

                                      News HMI 2021 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติราคาประหยัดได้ในแค็ตตาล็อกออนไลน์ 
                                       

                                      ไปที่ Low Cost Automation shop

                                      สั่งซื้อ ค้นพบผลิตภัณฑ์และวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายสำหรับปัญหาของคุณในร้านค้าออนไลน์ของเรา
                                      ไปที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ


                                      ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

                                      เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

                                      Photo
                                      Chadchanon Pathumworachat

                                      Bearings
                                      Thailand

                                      เขียนอีเมล

                                      จัดส่งและให้คำปรึกษา

                                      ในบุคคล:

                                      วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

                                      Online:

                                      วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


                                      เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

                                      igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH