Low Cost Automation

The low cost automation modular system offers you fast, simple and cost-effective components to automate your manual work steps. You will achieve a quick ROI thanks to our low prices and maintenance costs. There are articulated arms, cobots, delta and linear robots in various lengths and sizes. The number of lubrication-free joints used ranges from two to six, and the robot can be equipped with various tools (e.g. grippers, suction cup, camera, etc.) as desired. Robotic components are modular and offer you many configuration options to provide the perfect solution for you. At the same time, we remain affordable. On our RBTX platform, you can also obtain complete systems including integration as service.

จำนวนผลิตภัณฑ์: 74

drygear® Apiro | Gearbox with hollow shaft

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with hollow shaft enables flexible drive connections. 

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
จาก 5,682.85 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
ใหม่

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
จาก 6,263.23 THB/ชิ้น
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drygear® Apiro | Gearbox with multi-functional profile

The gearbox and the direct multi-function profile can be used, among other things, to implement series connections of gearboxes.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
จาก 6,211.78 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drygear® Apiro | Gearbox with rotary disc

This gearbox from the Apiro modular gearbox system is particularly suitable for slewing ring applications, as it can, among other things, be used as an external rotary axis.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
จาก 7,374.19 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
ใหม่

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
จาก 5,768.80 THB/ชิ้น
รายการ 22 สินค้าพร้อมส่ง :
8 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drygear® Apiro | Gearbox with coupling

The version with couplings on the output allows the attachment of various shafts with a maximum diameter of 12 millimetres.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Coupling diameter 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners
จาก 6,364.40 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drygear® Apiro | Gearbox with manual clamp and position indicator

The complete Apiro gear unit including manual clamp and position indicator is ideal for manual adjustments and fixings.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Accessories can be pivoted in four positions:0°, 90°, 180°, 270°
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
จาก 10,941.94 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

robolink® D | External rotary axis | Assembly group RL-D-50-A0210

Product information
  • Flexible working space for robots
  • Circular movements of workpieces
  • Repeatability ± 0.5°
  • Speed up to 8 rpm
  • Kinematics can be controlled via UR Cap
  • Suitable for Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Optionally available

drygear® Apiro cantilever axis

The linear gearbox enables different strokes in the application and contains rack and pinion elements. It can be configured in different lengths, for example, for pusher applications.
  • Motor drive or manual drive
  • Modules can be connected in series or in parallel 
  • INI kit available for all options
  • Application temperature: +5°C to +50°C
จาก 3,336.17 THB/ชิ้น
รายการ 22 สินค้าพร้อมส่ง :
14 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drygear® Apiro | Gearbox with output coupling

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with drive coupling enables a direct connection. The gearbox with an output shaft enables a direct connection to the output and is ideally suited for connection to drylin drive technology.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output shaft diameter: 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
จาก 7,027.33 THB/ชิ้น
รายการ 4 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drygear® Apiro connection to drylin SLW, SHT

Direct connection at the output to drylin SLW, SHT unit
Available options are:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30/SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
For the Apiro-drylin connection, the matching Apiro gearbox is also required!
จาก 3,186.96 THB/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
6 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drygear® Apiro | Connection to dryspin® lead screws

A simple and direct connection of the Apiro gearboxes to the dryspin lead screws

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Available options: DS10x25, DS12x5 and TR16x2
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
จาก 7,169.23 THB/ชิ้น
รายการ 9 สินค้าพร้อมส่ง :
5 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drygear® worm gear | Installation size 50 | Symmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
จาก 26,544.67 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drygear® worm gear | Installation size 50 | Asymmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • Application e.g. horizontal on base plate
  • 1 pc. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG