iglidur® i230, laser sintering material

  • Higher application temperature up to 110 °C
  • Highest flexural strength of 94 MPa at 20 °C
  • Free from PTFE
  • Electrostatic dissipative (ESD)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Selective laser sintering (SLS) material: iglidur® i230

The iglidur i230 laser sintering powder stands out as another all-rounder material among the iglidur SLS materials. Unlike iglidur i3, however, it is designed for higher application temperatures and withstands long-term temperatures of up to 110° Celsius. Moreover, the material is 80 % more wear-resistant than PA12. Of all iglidur SLS materials, iglidur i230 offers the highest flexural strength and, in addtion, it has electrostatically dissipative (ESD) properties.

Good to know: iglidur i230 contains no PTFE and is therefore not affected by future PFAS regulations. You can find the corresponding PFAS test report in the "Downloads" tab.

When to use it?
  • When a PTFE-free material is required
  • If the application temperature is above 80 °C in the long term and at a maximum of 110 °C
  • If components with high mechanical strength (also structural components) are required
  • If components with ESD properties are required up to 110 °C application temperature

When not to use it?
  • If components with higher wear resistance at max. 80 °C application temperature are required (→ iglidur i3)
  • If components with ESD properties up to 80 °C application temperature are required (→ iglidur i8-ESD or iglidur i9-ESD)
  • For worm wheel applications (→ iglidur i6)
  • If the application requires a food-safe material (→ iglidur i6)
  • When components with higher elasticity are required (→ iglidur i10)
  • If the application temperature is higher than 110 °C in the long term (→ iglidur A350 or iglidur RW370)
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH