การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Openable igus energy chain for cleanrooms gets ISO Class 118/5/2563
Without a cleanroom, it would be impossible to produce pharmaceutical products, microchips, OLEDs, LCDs or semiconductors. Because even the smallest contamination leads to an impairment and ultimately to the destruction of the product. Therefore, almost particle-free rooms with abrasion-resistant machine components are the be-all and end-all. For companies that manufacture machines and plant for cleanrooms, the certifications of the Fraunhofer Institute IPA via the ISO classes make the search for suitable - cleanroom-compatible - components, significantly easier. The class of a cleanroom is representative of a prescribed and approved amount of microorganisms or particles. The motion plastics specialist igus has now had its modular and easily openable energy supply range called 'e-skin' tested at the Fraunhofer Institute IPA, with and without cables. Among them is the e-skin energy supply, which has already won the Fraunhofer clean manufacturing award "Clean! 2018", the e-skin soft for compact installation spaces and short unsupported lengths, as well as the e-skin flat for extremely flat inserts, in an enclosed and openable chamber version. All energy chains received the Fraunhofer Tested Device certificate of ISO Class 1 and have the first class cleanroom-compatibility.
|