xiros® ลูกปืนเม็ดกลมพลาสติก (Plastic ball bearing) ที่ไม่ต้องหล่อลื่น

ลูกปืนเม็ดกลมพลาสติก
ลูกปืนพลาสติก xiros® (Plastic ball bearing)  หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ลูกปืนเม็ดกลม เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับงานเครื่องจักร ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องการการหล่อลื่น ทำงานเงียบ และทนทานต่อการสึกหรอ ทำให้ลดแรงเสียดทานและประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและต้องการความทนทานสูง

ลักษณะเด่นของลูกปืนเม็ดกลม xiros® ประกอบด้วยเม็ดลูกปืนทรงกลมที่หมุนได้อย่างอิสระภายในวงแหวนสองชั้น ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงในแนวรัศมีและลดแรงเสียดทาน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วรอบสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ด้วยโครงสร้างหลักที่ผลิตจากพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบา ลูกปืนภายในอาจเป็นสแตนเลส แก้ว หรือพลาสติก ขณะที่ Cage นั้นผลิตจากวัสดุ xirodur เช่น ไนลอน หรือ PEEK จึงไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น อุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ นอกจากนี้ น้ำหนักที่เบาและขนาดที่กะทัดรัดยังช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องจักรอีกด้วย 
 
ไปยังร้านขายตลับลูกปืน xiros ออนไลน์
หน้านี้คุณจะได้พบข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเภทตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนพลาสติก (Plastic ball bearing) มีข้อดีอะไรบ้าง?

ลูกปืนม็ดกลมพลาสติกทนความร้อน

ทนความร้อน / ทนอุณหภูมิ

ด้วยการออกแบบมาให้ทนต่อสภาพอากาศที่สุดขั้ว ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ลูกปืนพลาสติกเหมาะสำหรับอุณหภูมิที่ทั้งต่ำและสูงมาก โดยสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นพิเศษที่ราคาแพง ซึ่งจำเป็นสำหรับลูกปืนโลหะ ประสิทธิภาพและคุณภาพของลูกปืนพลาสติกได้รับการทดสอบและยืนยันใน ห้องปฏิบัติการทดสอบ xiros® แม้กระทั่งที่อุณหภูมิต่ำสุด -100°C

สำหรับงานที่ต้องเจอกับความร้อนสูง ลูกปืน igus ทนความร้อนได้ถึง +150°C ใช้งานได้ยาวนานและไม่เสียรูป
ลูกปืนเม็ดกลมพลาสติกทนสารเคมี

ทนต่อสารเคมี


พลาสติกพิเศษที่ igus พัฒนาขึ้น ทำใหลูกปืน xiros® ทนทานต่อสารเคมีกัดกร่อนได้อย่างน่าทึ่ง แม้การทำงานจะต้องสัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง ผลทดสอบในห้องแล็บและ อายุการใช้งานที่คำนวณได้ ได้พิสูจน์แล้วว่าลูกปืนพลาสติกสามารถใช้งานได้ยาวนานในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมี


ช่วยให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋า เพราะไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเมื่อเทียบกับตลับลูกปืนโลหะแบบดั้งเดิมพิเศษที่ราคาแพง เหมาะสำหรับงานที่ต้องเจอกับสารเคมีรุนแรง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ลูกปืนเม็ดกลมพลาสติกกันสนิ

ไม่เป็นสนิม

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ที่ผลิตจากพลาสติกมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าลูกปืนโลหะ คือลูกปืนพลาสติกนั้นไม่เป็นสนิม แม้เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน ตลับลูกปืน xiros® ยังคงทำงานได้อย่างราบรื่นและมีอายุการใช้งานยาวนาน  และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ลูกปืนโลหะเกิดสนิมได้เร็วกว่า เกิดการติดขัดเวลาทำงานเมื่อเกิดปัญหา และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ทำให้เครื่องจักรเสียหาย ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูง
ลูกปืนเม็ดกลมพลาสติกน้ำหนักเบา

น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ

ลูกปืนโลหะแข็งแรงจริงแต่ก็หนัก ลูกปืนพลาสติกเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เพราะลูกปืนพลาสติกมีน้ำหนักเบา ใช้งานได้ดี และแข็งแรงทนทาน

ลูกปืนพลาสติกที่มีน้ำหนักเบา เป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับงานวิศวกรรมที่ต้องการความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับทั้งภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการบินและอวกาศ
ลูกปืนเม็ดกลมพลาสติกมาตรฐาน FDA

เป็นไปตามมาตรฐานของ FDA

ลูกปืนเม็ดกลม xiros® ผลิตจากพลาสติกเกรดอาหารได้รับมาตรฐาน FDA ปราศจากสารหล่อลื่น ทำให้มั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์อาหาร และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยวัสดุที่ ทนทาน และ ไม่เกิดสนิม ทำให้ลูกปืนพลาสติกเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดสูง
ลูกปืนเม็ดกลมพลาสติกแบบไม่มีแม่เหล็ก

ไม่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก


เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการใช้งานสนามแม่เหล็ก ลูกปืนพลาสติกตัวแรกที่ควรนึกถึงคือตลับลูกปืน xiros® ทั้งแบบพลาสติกล้วนและแบบลูกแก้ว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและป้องกันการดูดติดของแม่เหล็ก


อยากจะขอสั่งทำชิ้นส่วนพิเศษ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่คุณต้องการ หาไม่ได้ในแคตาล็อกใช่ไหม? เราสามารถผลิตให้คุณได้ตามแบบที่ต้องการ ไม่จำกัดแค่มาตรฐาน DIN เท่านั้น แต่ยังสามารถออกแบบลูกปืนเม็ดกลมสำหรับการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ igus ยินดีนำเสนอเสนอโซลูชันให้คุณด้วยตลับลูกปืน xiros® เรายินดีและพร้อมให้คำแนะนำ

ชิ้นส่วนลูกปืนพิเศษ

วัสดุลูกปืนจาก igus

วัสดุตลับลูกปืนเม็ดกลม (Ball bearing material)

วัสดุลูกปืนพลาสติก igus มีให้เลือกหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความทนทานต่ออุณหภูมิสูง ความต้านทานต่อสารเคมี หรือความแม่นยำในการทำงาน คุณยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุลูกปืนเม็ดกลมได้
 

ผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเม็ดกลมรุ่นล่าสุด igus

igus กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีในการใช้งานของคุณและลดต้นทุน สามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ตลอดเวลา
 
ผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเม็ดกลมรุ่นล่าสุด igus

คํานวณอายุการใช้งานของตลับลูกปืนพลาสติก

คํานวณอายุการใช้งานของตลับลูกปืนพลาสติก

ตลับลูกปืน xiros® มีให้เลือกหลากหลายขนาดและวัสดุ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบจำลอง อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังมีบริการผลิตตามความต้องการของคุณ เพื่อให้เหมาะสมกับงานเฉพาะทางของคุณ

ด้วยการทดสอบที่ครอบคลุมใน ห้องปฏิบัติการทดสอบ xiros® ทำให้สามารถคาดเดาการณ์อายุการใช้งานของตลับลูกปืน igus ได้อย่างแม่นยำแม้ภายใต้สภาวะที่ยากลำบาก แม้แต่สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล


ตลับลูกปืนใช้ที่ไหน มีประเภทกี่ประเภท อะไรบ้าง? 

ตลับลูกปืนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีรูปแบบและขนาดที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับภาระงานและสภาวะการใช้งานที่แตกต่างกัน รายการต่อไปนี้สรุปชนิดของตลับลูกปืนเม็ดกลมที่นิยมใช้และตำแหน่งการติดตั้ง

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกตามมาตรฐาน DIN 625:

ตลับลูกปืนเม็ดกลมประเภทนี้ ดูดซับแรงในแนวรัศมี และใช้ทุกที่ที่ส่วนประกอบการหมุน ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสามารถพบได้ในแชสซี ซึ่ง ทำหน้าที่รองรับและนำทางแกน เมื่อแกนหมุนจะมีแรงในแนวรัศมีเสมอ

ตลับลูกปืนร่องลึกเรเดียลตามมาตรฐาน DIN 628:

ตลับลูกปืนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงทั้ง แนวรัศมี และ แนวแกนในทิศทางเดียว ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุม ทำให้มีความเร็วสูงขึ้นได้ และ ลดแรงเสียดทาน สำหรับโหลดที่หลากหลาย ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมใช้ในอุตสาหกรรมจักรยาน ภาคยานยนต์ หรือในสปินเดิลของเครื่องมือกล เป็นต้น

ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองตามมาตรฐาน DIN 630:

ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง (Self-aligning ball bearing) มักถูกนำไปใช้งานกับเพลาที่มีความยาว เนื่องจากสามารถช่วยแก้ปัญหาการจัดตำแหน่งที่ไม่สมบูรณ์ของรูในตัวเครื่องได้ แรงตามแนวแกนมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตลับลูกปืนชนิดนี้ โดยควรควบคุมให้ต่ำ เนื่องจากพื้นที่สัมผัสระหว่างลูกปืนกับร่องวิ่งมีจำกัด ตลับลูกปืนพลาสติกชนิดนี้พบได้ทั่วไปในงานวิศวกรรมเครื่องกล

ตลับลูกปืนกันรุนตามมาตรฐาน DIN 711:

ตลับลูกปืนกันรุน (thrust bearing)  ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันในแนวแกนโดยเฉพาะ มีทั้งแบบชั้นเดียว (single-row) และแบบสองชั้น (double-row) เพื่อรองรับภาระงานที่แตกต่างกัน ตลับลูกปืนพลาสติกชนิดนี้พบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และบรรจุภัณฑ์

ตลับลูกปืนพลาสติก xiros เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมแล้ว
วิศวกรออกแบบที่ Krones AG " การทำงานที่ราบรื่นของตลับลูกปืนในไกด์โรลเลอร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต ในอดีต เราเคยใช้ลูกปืนโลหะ แต่พบว่าลูกปืนชนิดนี้ทำให้เกิดปัญหาในการหมุน ส่งผลให้ม้วนกระดาษหยุดหมุนและเทปฉลากเลื่อนผ่านได้ไม่ราบรื่น"

Sören Meissner | วิศวกรออกแบบเทคโนโลยีการติดฉลากที่ บริษัท Krones AG
การใช้งานตลับลูกปืน xiros ลูกปืนพลาสติก xiros ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นโซลูชันที่น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ การทดสอบและควบคุมคุณภาพ หรือแม้แต่การสร้างโมเดล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ลูกปืนโลหะแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานเหมือนลูกปืนพลาสติก xiros

ตลับลูกปืน wiki: ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับลูกปืนพลาสติก


ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Engineer
Thailand

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH