Plastic plates

What is so convincing about iglidur® plastic bar stock plates is their high resistance to wear. In order to meet different requirements of use and the environment, the plastic plates are available in three materials from the iglidur® range, each of which has different properties. In the form of plastic plate that can be used in a wide variety of ways, is especially resistant to wear, is available in black or is FDA-compliant, the plastic bar stock can be used without lubrication and therefore satisfies demanding hygienic requirements of the environment in which it is used. iglidur® plastic bar stock plates are used in medical equipment or in the food and packaging industries, among others.
The plastic plates can be supplied cut to size, with thickness ranging from 2 mm to 40 mm, made of 3 different plastic materials and available in up to 7 standard sizes.

หมวด
ฟิลเตอร์
'ข้อกำหนดหลัก
Dimension
Requirements
Material

จำนวนผลิตภัณฑ์: 12

iglidur® J, bar stock plates

  • Low wear with different shaft materials
  • Low coefficient of friction during dry operation
  • Vibration-dampening
  • Good chemical resistance
  • For best performance with soft shaft materials
  • Low moisture absorption
จาก 2,046.14 THB/ชิ้น
รายการ 28 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 24 ชั่วโมง
25 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A350, bar stock plates

  • For use with temperatures up to +180°C
  • Comply with FDA requirements
  • For medium to high loads
  • Equally good for both rotating and pivoting applications
  • Lubrication-free and maintenance-free
  •  Complies with the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
     
จาก 19,441.94 THB/ชิ้น
รายการ 12 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
10 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JB, bar stock plates

  • Wear resistant
  • Low coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Good media resistance
จาก 6,782.93 THB/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
5 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A160, bar stock plates

  • Compliant with EU regulation 10/2011 EC, FDA-compliant
  • High media resistance
  • Lubrication and maintenance-free
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Excellent coefficient of friction
จาก 2,970.62 THB/ชิ้น
รายการ 15 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
8 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, bar stock plates

  • Complies with Food and Drug Administration (FDA) regulations for contact with food
  • Good media-resistance
  • For wet environments
  • High wear resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
จาก 6,019.58 THB/ชิ้น
รายการ 7 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
5 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® RN326, bar stock plates

  • Low moisture absorption
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
  • Corrosion-free
  • Available material thickness: 15mm
  • Lubrication-free and maintenance-free
จาก 8,729.46 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

Bar stock plates made of iglidur® B160

  • Low coefficient of friction
  • Resistant to chemicals
  • Wear-resistant
  • Lightweight
จาก 47,416.50 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
ใหม่

REC200, bar stock plate

  • high hardness and rigidity
  • high toughness (down to -40 °C)
  • high heat resistance
  • low water absorption
  • high dimensional stability
  • good electrical insulating behaviour
  • good sliding properties
  • high resistance to solvents
ใหม่

PEC200, bar stock plate

  • High chemical resistance
  • Lubrication-free
ใหม่

FEC200, bar stock plate

  • ESD protection
  • Lubrication-free
  • Low-cost-material
ใหม่

W1EC230, bar stock plate

  • High strength
  • Very good chemical resistance
  • High stiffness
ใหม่

WEC230, bar stock plate

  • High damping capacity
  • Very high wear resistance
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
เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH