iglidur® บูชพลาสติกไม่ต้องใช้จารบีหล่อลื่น น้ำหนักเบา

บูชพลาสติก iglidur®
บูช (Bush) คือชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ลดแรงเสียดทานโดยตรงระหว่างเพลา ช่วยให้การทำงานราบรื่น ลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร บูชโดยทั่วไปต้องได้รับการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานจะไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดการหยุดชะงักของเครื่องจักรระหว่างการทำงาน 

iglidur® บูชพลาสติก คือโซลูชันที่ตอบโจทย์ปัญหาการหล่อลื่นและบำรุงรักษา ด้วยวัสดุพิเศษที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร พร้อมดีไซน์หลากหลายกว่า 10,000 ขนาด หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าออนไลน์

วัสดุ iglidur® ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ทำให้บูชพลาสติกจาก igus สามารถตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องทนความร้อนสูง สัมผัสกับสารเคมี หรือรับแรงกระแทกหนัก ทำให้เครื่องจักรของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานยิ่งขึ้น
 
 

ข้อดีของ iglidur® บูชพลาสติก

บูชพลาสติกไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น (Lubrication-free and maintenance-free)

ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา

บูชพลาสติก iglidur® ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นเพิ่มเติม เนื่องจากมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง (self-lubricating effect) วิธีการทำงานคือ บูชพลาสติกมีสารหล่อลื่นแข็งอยู่ภายในจำนวนหลายล้านตัว สารหล่อลื่นเหล่านี้จะค่อยๆ ปล่อยออกมาทีละน้อยและหล่อลื่นจุดสัมผัสของตลับลูกปืน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องการหล่อลื่นไม่เพียงพอและต้องบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

บูชพลาสติก คุ้มค่า Cost-effective

ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost-effective)

บูชพลาสติกยังช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติหล่อลื่นตัวเอง ไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่น และยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 89% เมื่อเทียบกับบูชโลหะทั่วไป ตัวอย่างเช่น บูช iglidur® MSM-2023-20 ราคาเพียง ฿10/ชิ้น ในขณะที่บูชโลหะขนาดเดียวกันอาจมีราคาสูงถึง ฿90/ชิ้น


(ราคาสำหรับปริมาณการซื้อ 100 ชิ้น)
โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานบูชพลาสติก

สามารถคำนวณอายุการใช้งานได้

ต้องการทราบอายุการใช้งานที่แน่นอนของบูชพลาสติกสำหรับการใช้งานของคุณหรือไม่? เพียงแค่ลองใช้เครื่องมือคำนวนค่าออนไลน์ เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณประเมินอายุการใช้งานที่คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ โดยอาศัยข้อมูลจากการทดสอบจริงในห้องปฏิบัติการของเรา เพียงแค่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของบูช วัสดุที่ใช้ และสภาวะการทำงาน โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งาน igus® จะคำนวณให้คุณทันที

บูชพลาสติก igus พร้อมจัดส่งใน 24 ชั่วโมง



สินค้าพร้อมจัดส่งใน 24 ชั่วโมง

igus®  มีเครือข่ายสาขาและคลังสินค้าทั่วโลกกว่า 73 แห่ง ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ต้องการอย่างรวดเร็วและตรงเวลา

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมต่อความต้องการดังนี้
  •  มีขนาดกว่า 10,000 แบบพร้อมส่ง
  •  ชิ้นส่วนพิเศษตามข้อกำหนดของคุณ
  •  จัดส่งภายใน 24 ชม.
  •  ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
  •  ไม่มีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
บูชพลาสติก iglidur®  Resistant chemicals and media

ทนทานต่อสารเคมีและสื่อกลาง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ igus® ผลิตจากวัสดุพิเศษที่ทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง ทำให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปมีฤทธิ์รุนแรงและแรงดันสูง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสึกหรอหรือการปนเปื้อน นอกจากนี้บูชพลาสติกยังไม่ต้องการการหล่อลื่นเพิ่มเติม ทำให้ลดขั้นตอนการบำรุงรักษาและช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในระยะยาว

บูชพลาสติก iglidur®  สามารถรับน้ำหนักบรรทุกสูง

สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง

บูชพลาสติก iglidur® ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับงานหนักในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น เครื่องจักรก่อสร้างและเกษตรกรรม ด้วยวัสดุที่แข็งแกร่ง ทนทานต่อสิ่งสกปรก และไม่ต้องการการหล่อลื่นเพิ่มเติม สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เราขอแนะนำบูชพลาสติก igutex ที่เสริมด้วย fibre-glass เพื่อเพิ่มความทนทานและอายุการใช้งาน
 

เลือกซื้อตลับลูกปืน iglidur® ที่ตรงกับความต้องการ


ร้านค้าออนไลน์ iglidur® ใหม่ igus ครบครันด้วยตลับลูกปืนทุกชนิดที่คุณต้องการ และยังสามารถคำนวณราคาและระยะเวลาจัดส่งที่แม่นยำให้คุณได้ทันที  
 

บูชหน้าแปลน (Flange bearings)

สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา Ø3 - Ø195 มิลลิเมตร

บูชแบริ่ง (ฺBush Bearings)

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา:Ø1.5 - Ø150 มิลลิเมตร

ลูกปืนกันรุน (Thrust washers)

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา:Ø8 ถึง Ø114 มิลลิเมตร

แหวนลูกสูบ(Guide rings)

สำหรับรางสไลด์: Ø4 ถึง 80 มิลลิเมตร

ตลับลูกปืน Clip bearings

สำหรับงานแผ่นโลหะ: 8 ถึง 25 มิลลิเมตร

ลูกปืนหน้าแปลน (Two hole flange bearings)

สำหรับขันสกรู
Ø10 ถึง 35 มม


iglidur® บูชพลาสติกในการใช้งานจริง

บูชพลาสติกคือคำตอบสำหรับปัญหาการสึกหรอและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ iglidur® ช่วยให้เครื่องจักรของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องหล่อลื่น ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ



วัสดุบูชพลาสติก igus®

ค้นพบข้อมูลที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับวัสดุ iglidur® ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี หรือการใช้งานที่หลากหลาย  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุ iglidur®


บูชพลาสติกที่ปราศจาก PFAS และ PTFE

กังวลเรื่องกฎระเบียบการห้ามใช้ PTFE ใช่ไหม?
igus® เข้าใจดี เราจึงได้รวบรวมข้อมูลทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาให้คุณ ที่นี่คุณจะพบรายละเอียดของวัสดุ iglidur® ที่ปราศจาก PTFE และตอบโจทย์ทุกความต้องการในการใช้งาน 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PFAS ในบูชพลาสติก

 
วัสดุที่ใช้ผลิตบูชพลาสติก igus®

กล่องตัวอย่างบูชพลาสติก

แจกฟรีกล่องตัวอย่างบูชพลาสติก iglidur® 

กล่องตัวอย่างนี้ประกอบด้วย:
✅ บูชพลาสติก 38 ชิ้นทำจากวัสดุ iglidur ที่สำคัญที่สุด
✅ เทมเพลตเพื่อค้นหาวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ
✅ แคตตาล็อกเทคโนโลยีตลับลูกปืน iglidur®

ขอกล่องสินค้าตัวอย่างได้เลยตอนนี้
เอกสารคู่มือ White paper

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ White paper เกี่ยวกับ iglidur®

เอกสารคู่มือทางเทคนิคจะช่วยให้คุณเข้าใจเทคโนโลยีนี้ได้อย่างดียิ่งขึ้น ผ่านการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญของเรา ไม่ว่าจะเป็นหลักการทำงาน การเลือกใช้วัสดุ หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ  igus® ได้รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว 
 
เอกสารคู่มือ White paper เกี่ยวกับ iglidur®

การออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนพิเศษ

ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณใช่ไหม? เรามีบริการผลิตตามสั่งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ด้วยกระบวนการผลิตที่หลากหลาย เราสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับงานของคุณได้อย่างลงตัว
 

iglidur® บูชพลาสติกรุ่นใหม่ จากนวัตกรรมล่าสุดของ igus® 

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณด้วยบูชพลาสติกรุ่นใหม่! ผลิตภัณฑ์ของเราเกิดจากการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจอในงานจริง ด้วยนวัตกรรมล่าสุด ทำให้บุชพลาสติก igus® มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และคุ้มค่าต่อการลงทุน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ igus

ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใหญ่ที่สุด igus®

มั่นใจในคุณภาพของบูชพลาสติก iglidur® ได้เลย ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดในห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในความทนทานและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ igus ยังสามารถปรับแต่งการทดสอบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ เพื่อให้คุณเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุด
เครื่องมือออกแบบบูชพลาสติกออนไลน์

เครื่องมือออนไลน์สำหรับออกแบบบูชพลาสติก

ออกแบบบูชพลาสติก iglidur® ที่ตรงใจคุณที่สุด! ด้วย iglidur Bearing Designer เครื่องมือออกแบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเลือกวัสดุ รูปทรง และขนาดของบุชได้อย่างอิสระ เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ และคำนวณอายุการใช้งานได้ทันที ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้บุชที่เหมาะสมกับงานของคุณมากที่สุด
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iglidur® Bearing Designer
 
ไปที่เครื่องมือออกแบบออนไลน์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบูชพลาสติก igus®

การกำหนดระยะห่างภายในระยะห่างของบูชพลาสติกเป็นอย่างไร?

การออกแบบระยะห่างของบูชพลาสติกต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของพลาสติก อุณหภูมิในการทำงาน และความชื้น เพราะพลาสติกมีคุณสมบัติในการขยายตัวและหดตัวได้ หากระยะห่างน้อยเกินไป ตลับลูกปืนจะติดขัดและสึกหรอเร็ว แต่หากมากเกินไป ก็จะทำให้ระบบไม่เสถียร การหาค่าระยะห่างที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดต้นทุนในการบำรุงรักษา

 

บูชพลาสติก iglidur® มีโครงสร้างภายในเป็นอย่างไร?

บูชพลาสติก iglidur® ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

1. Base polymers
2. Fibres & fillers 
3. Solid-lubricants 

iglidur® มีความทนทานสูงเพราะประกอบด้วยพอลิเมอร์ (Base polymers) ที่แข็งแรง ผสมผสานกับอนุภาคหล่อลื่นของแข็ง ( Solid-lubricants ) ที่ช่วยลดแรงเสียดทาน และเสริมด้วยเส้นใย (Fibres & fillers) ที่ช่วยให้วัสดุแข็งแกร่งขึ้น ทำให้บูชพลาสติก igus® สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและทนทานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูง แรงกดสูง หรือสภาพแวดล้อมที่แห้ง

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings
Thailand

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH