1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
“พลังงานฝั่ง” หรือ “ระบบจ่ายไฟฟ้า” บริเวณท่าเทียบเรือกำลังสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ท่าเรือหลายแห่งต้องเผชิญกับแรงกดดันจากประชาชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม บวกกับกฎระเบียบอันเข้มงวดจึงผลักดันให้ท่าเรือหลายที่หันมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ระบบจ่ายไฟฟ้าที่สามารถปรับแต่งเองได้ของ igus ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับเรือที่จอดเทียบท่า นับเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ เพราะสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ เสียงรบกวน และแรงสั่นสะเทือนได้มาตรฐานสากลอย่าง IEC 80005-1 และ IEC 80005-3 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าปานกลางและต่ำ ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับเรือหลากหลายประเภทในท่าเรือทั่วโลก
ด้วยปริมาณเรือที่เข้าออกทุกวัน ความสามารถในการขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเรืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยกำหนดความคุ้มค่าของท่าเรือ การวางแผนการจอดเทียบเรือที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากระบบจัดการสายไฟบนเรือนั้นสามารถติดตั้งได้ในหลายตำแหน่ง และความยาวสูงสุดของสายไฟก็จำกัด (35-55 เมตร) แต่การเชื่อมต่อไฟฟ้าจากฝั่งที่ติดตั้งอยู่กับที่กลับจำกัดพื้นที่ในการจ่ายไฟเทคโนโลยีเคลื่อนที่ SPO จาก igus นำเสนอความยืดหยุ่นให้กับท่าเรือของคุณและช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
สำหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐาน IEC 80005-1 กำหนดให้มีการติดตั้งระบบป้อนสายไฟบนเรือ โดยเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จะแล่นไปในทะเลทั่วโลก ต้องทนต่อลมและสภาพอากาศที่ยากลำบากอย่างยิ่ง
ระบบนำสายไฟที่ติดตั้งบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นระบบกึ่งเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40'HC ในพื้นที่ใกล้กับท้ายเรือ หรือเป็นระบบที่ติดตั้งถาวรซึ่งมักจะตั้งอยู่กลางเรือ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของห้องเครื่อง
igus® e-spool นำเสนอข้อมูลที่จำเป็น มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยe-spool shore power เป็นระบบม้วนสายไฟแบบมอเตอร์ที่ใช้โมดูล twisterchain แทนวงแหวนลื่น เพื่อให้สามารถเดินสายไฟได้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งระบบ เป็นระบบที่ต้องการการบำรุงรักษาน้อยและตรวจสอบได้ง่าย เนื่องจากมีส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการเสียหายน้อยกว่า และทนทานต่อน้ำทะเล อุณหภูมิเย็น ร้อน และการสั่นสะเทือน
e-spool shore power มอบระบบนำสายไฟที่ตรงและไม่ขาดตอนจากตู้ควบคุมไปยังตัวเชื่อมต่อ จึงเหมาะสำหรับสภาพอากาศที่ท้าทาย
ท่าเรือน้ำลึกและเรือขนาดใหญ่ต้องการความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือของโซลูชันรางกระดูกงู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วและตำแหน่งท่าเรือที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ท่าเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG) ต้องการระบบจ่ายไฟจากฝั่งที่ทนทานและต้องการการบำรุงรักษาต่ำ ซึ่งสามารถรับมือกับความท้าทายของระยะทางไกล สภาพแวดล้อมรุนแรง และการพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ระบบจ่ายไฟ OSC เป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะทั้ง 2 พื้นที่ต้องการระบบที่สามารถชดเชยการเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจากกระแสน้ำ ลม และคลื่น รวมถึงมีกลไกฉุกเฉินด้วย ระบบดังกล่าวสามารถดูได้ผ่านการใช้งานFSU ในบาห์เรน
Offshore Chain (OSC) เป็นรางกระดูกงูที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ผสมผสานข้อดีของรางกระดูกงูพลาสติกเข้ากับเชือกดึงแรงสูง และการออกแบบแบบโมดูลาร์สามารถปรับแต่งได้ตามโครงการที่ต้องการ
เหมาะสำหรับท่าเรือและเรือนอกชายฝั่งที่ต้องการความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือสูง รวมถึงท่าเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG) ที่ต้องพึ่งพาโซลูชั่นที่แข็งแกร่งและต้องการการบำรุงรักษาต่ำสำหรับการจ่ายไฟ
เนื่องจากไฟฟ้าจากฝั่งเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการจ่ายไฟให้กับเรือเทียบท่า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเรือ สหภาพยุโรปกำหนดให้ท่าเรือใช้ไฟฟ้าจากฝั่งเป็นหลัก ยิ่งทำให้ท่าเรือเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่แรงกดดันในการจัดหาโซลูชันการใช้งานที่ท่าเรือ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
ดังนั้นการใช้ไฟฟ้าจากฝั่ง (Cold Ironing) จะกลายเป็นข้อบังคับในท่าเรือหลักทั้งหมดของสหภาพยุโรปในอนาคต ไม่เพียงแต่เรือบรรทุกสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรือสำราญด้วย ข้อกำหนดสำหรับการใช้งานแตกต่างกันไปในแง่ของระยะเวลาการหยุดนิ่ง ความจำเป็นในการเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น และประเภทของแหล่งจ่ายไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงดันไฟฟ้าและการเชื่อมต่อปลั๊ก
igus นำเสนอระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการท่าเรือและระบบการจ่ายสายไฟบนเรือด้วย