drylin® E drive technology | igus®

จำนวนผลิตภัณฑ์: 179

drylin® D7- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 28 - 42mm motor flange size (NEMA11-17)
  • Up to 3A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
จาก 4,716.85 THB/ชิ้น
รายการ 4 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
2 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
ใหม่

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
จาก 2,550.94 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
ใหม่

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
จาก 4,198.81 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
ใหม่

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
จาก 5,000.14 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
ใหม่

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 

drylin® D8- (X) stepper motor output stage

Product information
  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin® D8
 
  • Can control stepper motors with a continuous current of up to 4A with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
จาก 5,786.83 THB/ชิ้น
รายการ 4 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
3 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® D2 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
The drylin® D1 motor control system and the D2 are identical except for the housing.
จาก 25,516.05 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® D9- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 86mm motor flange size (NEMA34)
  • Up to 9.8A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
จาก 6,342.77 THB/ชิ้น
รายการ 4 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
3 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® D1 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation here before you buy 
เมื่อร้องขอ
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® D3 for direct current motors

  • Simple automation directly using the control system without software and/or PC
  • Operation with limit switch or via power consumption
  • Left/right operation and speed control directly on the housing
  • Option for external switches/joysticks
  • Various modes of operation, such as tip operation and start to finish (semi-automatic)
  • Various adjustable acceleration ramps
  • Power supply via 24V/2.5A
     
    All relevant documents for dryve D3 can be found in the downloads.

drylin® D3-LM motor control system for DC motors with loop mode

  • Same dimensions as the standard D3
  • Extended functions for "Micro Automation"
  • Individually preprogrammed pendulum movements
  • Individually preprogrammed pause times between movements
ใหม่

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

  • Toothed belt axis of the new generation
  • Particularly easy system integration
  • Robust high profile
  • max. stroke length: 3500 mm
  • Including electric motor on request

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
ใหม่

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
จาก 8,438.58 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH