1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องพูดถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ
ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมสายไฟ!
เราทำอะไรเพื่อให้สายไฟ chainflex มีความยั่งยืนมากขึ้นบ้าง?
มีมาตรการใดบ้างที่ถูกนำมาใช้แล้ว เป้าหมายของเราคืออะไร และท้ายที่สุด เราจะรักษามาตรฐานระดับสูงไปพร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง? และความยั่งยืนสามารถนำไปรวมกับผลประโยชน์ของลูกค้าได้หรือไม่?
รับชมวิดีโอเพื่อดูว่าเราสร้างความแตกต่างและให้ความสนใจกับความยั่งยืนอย่างไร
เราหลีกเลี่ยงการขนส่งทางไกลด้วยเครือข่ายซัพพลายเชนในประเทศ igus จึงสามารถจัดส่งสายไฟ chainflex® ได้ถึง 70% ทั่วโลกด้วยระยะทางการขนส่งที่สั้นลง
วิธีนี้นอกจากจะสามารถลดการปล่อย CO2 แล้ว ลูกค้ายังได้รับสินค้าเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
igus รีไซเคิลทองแดงจากสายไฟเก่าได้มากถึง 100% ทองแดงสายไฟจะถูกแยกออกจากวัสดุอื่น ๆ แล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปกลับมาเป็นลวดทองแดงอีกครั้ง เพื่อนำไปใช้ผลิตสายไฟใหม่
นั่นหมายความว่า ทองแดง ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดจะไม่ถูกทิ้งไปเฉย ๆ มีการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบและช่วยตอบสนองความต้องการทองแดงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ
ลูกค้าของเรา BSH Hausgeräte กำลังมองหาวิธีที่ช่วยให้พวกเขาสามารถดึงสายไฟได้อย่างแม่นยำและหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองสายไฟระหว่างการบำรุงรักษา นอกจากนี้ลูกค้ายังให้ความสนใจในด้านอื่น ๆ เช่น การประหยัดวัสดุบรรจุภัณฑ์และพื้นที่ภายในตลับลูกปืนอีกด้วย
วิธีแก้ปัญหาคือกล่องเก็บสายไฟ chainflex® CASE! ด้วยโซลูชันนี้ ลูกค้าสามารถดึงสายไฟออกจากกล่องในคลังสินค้าได้โดยตรง หลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และประหยัดค่าขนส่งได้ถึง 84% เนื่องจากสินค้าสามารถขนส่งผ่านบริการขนส่งพัสดุได้
สิ่งที่ดีสำหรับลูกค้า ดีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน
ลูกค้าพอใจกับโซลูชันนี้ และเราภูมิใจที่ได้ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน วัสดุบรรจุภัณฑ์จะถูกประหยัดในระยะยาวและไม่มีของเสียที่เกิดจากเศษวัสดุเหลือใช้ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถเติมสินค้าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ได้อีก 2.6 กิโลกรัม
นี่เป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
การจัดหาพลังงานเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะในการเดินทางไกล ลูกค้าไม่ต้องการจ่ายเงินมากโดยไม่จำเป็น เพราะต้องเปลี่ยนสายไฟถาวร ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือการสิ้นเปลืองสายไฟอย่างต่อเนื่อง และการใช้พลังงานสูงในการผลิตสายไฟใหม่ รวมถึงการขนส่งจากโรงงานผลิตไปยังสถานที่ใช้งาน เช่น ลูกค้ารายหนึ่งของเราประสบปัญหานี้กับเครนในร่มที่โรงงานปูนซีเมนต์ ซึ่งมีรางเครนยาว 32 เมตร
ประหยัดเงินและปกป้องสิ่งแวดล้อม
โซลูชันนี้ประกอบด้วยรางกระดูกงูที่เต็มไปด้วยสายเคเบิล chainflex® หลายแบบ การรับประกันความทนทานช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้า พร้อมกับช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าไปพร้อมๆ กัน ในระยะยาว เราสามารถบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยการตระหนักถึงคุณภาพในระดับสูง
การเปลี่ยนสายไฟใช้เวลานานไหม?
ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเรา Noble Drilling ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนถึง 8 ชั่วโมง
หัวใจสำคัญของการทำงานที่ยั่งยืน คือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน! ซึ่งเกิดจากเราทดสอบและตรวจสอบสายไฟอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์: สายไฟพร้อมการรับประกันสูงสุดถึง 4 ปี! สำหรับคุณ นั่นหมายถึงการเปลี่ยนสายไฟน้อยลง
และเหนือสิ่งอื่นใด เราไม่เพียงรับประกันการใช้งาน 4 ปีเท่านั้น แต่ยังได้รับ การรับรองจาก UL อีกด้วย นี่คือเครื่องยืนยันว่าคำพูดของเราไม่ได้เป็นเพียงสัญญาทางการตลาด แต่เราให้ความสำคัญกับมันอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้คุณได้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของสายไฟด้วย
มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมสายไฟหรือไม่?
มีแน่นอน เราจะแสดงให้คุณเห็นว่ามีวิธีไหนบ้างที่ช่วยปกป้องโลก