1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
ผลิตภัณฑ์จากช่วงของเรา, เช่น drylin® N, drylin® W และรางกล้องส่องทางไกลของเราสามารถพบได้ในการใช้งานจํานวนมากในภาคบ้านมือถือ โต๊ะบานเลื่อนหรือไฟ LED, เตียงดึงออก, ผนังห้องอาบน้ําฝักบัวมือถือและการใช้งานอื่น ๆ อื่น ๆ สามารถผลิตด้วยความช่วยเหลือของผลิตภัณฑ์ของเรา ใครเคยเผชิญกับความท้าทายในการรองรับฟักหลังคาและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่แน่นที่สุดโดยไม่ต้องครอบคลุมอีกอันหนึ่ง?ด้วยคู่มือเชิงเส้น drylin เราทําให้แผงเคลื่อนย้ายได้!ทุกโครงการมีเอกลักษณ์และบางครั้งก็ต้องการโซลูชันที่ไม่เหมือนใคร เราให้คําแนะนําฟรีและเสมอตามคําขวัญ "ส่วนที่คุ้มค่าที่สุดที่ทํางานเป็นหนึ่งที่เหมาะสม"
drylin® W
drylin® NT
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
ของแข็งและน้ําหนักเบา
หล่อลื่น- ฟรีและเงียบสงบ
รางสไลด์ลิเนียร์ที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด
ขนาดการติดตั้งต่ําระหว่าง6mmและ12mm
น้ำหนักเบา
ตัวเลือกแท่นเลื่อนจำนวนมาก
drylin® PRT
ค่าใช้จ่าย- ที่มีประสิทธิภาพ, มีความแข็งแรงสูง
พร้อมติดตั้งและง่ายต่อการประกอบ
สําหรับการโหลดสูง
drylin® Q
สําหรับการเคลื่อนไหวเชิงเส้นที่ทนต่อแรงบิด
การกวาดล้างแบริ่งที่ปรับได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ทนทานและปราศจากการหล่อลื่น
drylin® R
รองรับการทำงานร่วมกับตลับลูกปืนเม็ดกลมมาตรฐาน
สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
ทนทานต่อการสึกหรออย่างมาก
Darius รื้อ T5 ของเขาอย่างสมบูรณ์และใช้บางส่วนจาก igus® กล่องเครื่องนอนมัลติฟังก์ชั่นเป็นจุดศูนย์กลางของการแปลง หลังจากรถตู้มีขนาดเล็กเกินไปเนื่องจากลูกหลานหลังคาถูกตัดเปิดและหลังคาสูงคงที่ถูกดัดแปลง นอกเหนือจากความสูงยืนที่เกิดขึ้นและ พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม แล้วยังสามารถสร้างสถานที่นอนหลับเพิ่มเติมอีกสองแห่งได้ เพื่อให้แน่ใจว่าความสูงยืนได้รับการบํารุงรักษาเตียง a pull-out ได้รับการติดตั้งโดยใช้คู่มือ drylin N ที่มีรายละเอียดต่ํามากและมีน้ําหนักเบา ความมั่นคงมั่นใจได้และต้องขอบคุณตลับลูกปืนธรรมดาพอลิเมอร์ drylin ไม่มีเสียงรบกวนแม้หลังจากผ่านไปเกือบ 300,000 กม.
สําหรับทุกคนที่สนใจในเตียงดึงออกและโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ igus อื่น ๆ สําหรับการแปลงรถบัสเราให้ คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญและ ตัวอย่างฟรี