Spindle support SLW-1040

Smart solution for long stroke lengths of the SLW linear modules

By these spindle supports carried by the guide carriage, which position themselves independently at different points along the stroke path, users can now easily implement the long stroke lengths > 750 mm. The spindle is thus stabilized in operation and the "free spindle length" also shortened by a low Ø, so that no sag occurs. A sophisticated mechanism makes sure that the carriage carries the spindle supports with it on the way back again.

Extension of the usable stroke

For implementing strokes above 750 mm

Smoother running of the spindle

Lubricant- and maintenance-free


Application areas:Sensor adjustments, Format adjustments

Dimensions [mm]

Ordering number   Stroke length Max. speed Max. stat. load capacity A Al H    
    max. [rpm]. max. axial [N] radial [N] -0,3 -0,3      
SLW-1040-LSS 2250 500 700 2800 74 69 29 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SLW-1660-LSS NEW 2250 400 1200 4600 104 100 37 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SLW-2080-LSS NEW 3000 300 1600 6400 134 150 46 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

Dimensions [mm]

Ordering number   E1 E2 E3 l* hw f lt tk ts tg kt sk sg kq d T l2 d2 ha UI    
    ±0,15. ±0,15 ±0,15 -0,3     ±0,1       ±0,1   -0,3     Ø            
SLW-1040-LSS 60 60 56 171 24 1.5 22 11 6.8 M8 6.4 9.5 M6 4.4 10 17 TR10x2 14.5 29 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SLW-1660-LSS NEW 84 86 82 150 35 1.5 25 15 9 M10 8.6 11 M8 5.5 16 20 TR14x4 18.5 36 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
SLW-2080-LSS NEW 116 116 132 206 44 1.5 28 15 8.6 M10 8.6 14 M8 5.5 20 26 12 h9 23 45 เมื่อร้องขอ เพิ่มไปยังตะกร้าชอปปิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD 3D-CAD
คำร้องขอตัวอย่าง คำร้องขอตัวอย่าง
ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา
myCatalog myCatalog

*2 right/left support carriages each for strokes > 1500 mm : l = 229


เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH